Bir taşıyıcı bandın artık erişilebilir olmadığı ne zaman düşünülür?

EN 619, korunan bir alan (emniyet çiti) içindeki korumasız bir alan için bir taşıyıcı bandı göstermektedir. Böyle bir taşıyıcı bant 1000 mm veya daha yüksek bir taşıyıcı banttan erişilemez olarak kabul edilebilir mi? Bu durumda ek bir koruma gerekmez mi?

Normatif temel

Aşağıdakiler EN 619 uyarınca geçerlidir:

  • Sürekli akan bir taşıyıcı bandın yüksekliği en az 1 metre ise ve bu kendi başına bir engel olarak kullanılıyorsa taşıyıcı bant zemine sabitlenmeli ve taşıyıcı bant altındaki açıklıklar kapatılmalıdır.
  • Tehlike noktasına erişmek için sürekli akan taşıyıcı bantların kullanımı öngörülebiliyorsa, o zaman risk değerlendirmesi uyarınca erişim zorlaştırılmalıdır.

Bu durumda EN ISO 13857 uygulanabilir. Aşağıdakiler EN ISO 13857 uyarınca geçerlidir:

Aşağıdaki, EN ISO 13857'de yer alan tablolarda (üzerinden uzanma) dipnot olarak belirtilmiştir.

  • Erişimi yeterince kısıtlamadıkları için bir metreden kısa yapılar dahil değildir.
  • 1,4 metrenin altındaki yapılar ek koruyucu önlemler almadan kullanılmamalıdır.

 

Sonuç:

Tehlike noktasına erişmek için sürekli akan taşıyıcı bantların kullanılması bekleniyorsa, o zaman bu husus risk değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. 3 aşamalı plan uyarınca (sırası dikkate alınmalıdır), bu durumda ek önlemler alınmalıdır

  1. Tasarım
  2. Teknik
  3. Kullanıcı bilgisi

Önlemler şunlar olabilir:

  • Kapaklar/emniyet çiti
  • Giriş tüneli
  • Işık huzmesi cihazları/ışık kafesleri

Bununla birlikte, bu söz konusu uygulamaya bağlıdır. Makinenin iş yükü garanti edilmelidir.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan