Örneğin taşıyıcı bandın etrafı kapalı değilse, taşıyıcı bantlarda düşük hızın ne kadar yüksek olabileceğini belirten bir standart var mı?

Emniyetli düşük hız ve sürekli çalışan taşıyıcı bantlar

Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri için EN 619:2002 sayılı C standardı sadece insanların taşıyıcı bant üzerinde gidip geleceği durumlar için hız belirtir. Bunlar:

Kişilerin üzerinde gidip gelebileceği sürekli çalışan taşıyıcı bantlar:

  • Zemin seviyesi: Taşıma hızı 0,3 m/s
  • Zemin seviyesinden 0,3 m yüksekte: Taşıma hızı 0,15 m/s
  • Tam korkuluklar: Taşıma hızı 0,5 m/s

VDI 2854 aynı zamanda emniyetli, düşük hız sorunu ile ilgilenir. Bu, bir kişinin tehlikeli bir durumdan kaçmak için zamanının olması halinde bir hızın güvenli sayılacağını belirtir.

 

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan