EN ISO 12100 standardında neler değişti?

EN ISO 12100:2010 standardı "Makine emniyeti - Genel tasarım prensipleri - Risk değerlendirmesi ve risk azaltılması", 08.04.2011 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yer almıştır. Sonuç olarak, "uygunluk varsayımı" o tarihten bu yana bu standarda uygulanmaktadır.

EN ISO 12100:2010 - Makine emniyeti temel standardı
EN ISO 12100:2010 standardı EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 ve EN ISO 14121-1 standartlarının birleşmesinden doğmuştur; günümüzde, makine emniyeti için temel standardı temsil etmektedir. Bununla birlikte, uygunluk varsayımı hala birleştirilmiş standartlar (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) için 30.11.2013 tarihine kadar geçerlidir.

Hiçbir teknik değişiklik yoktur
ISO/TC 199 N 833 sayılı yayın, üç standardın birleştirilmesine ilişkin herhangi bir teknik değişiklik yapılmadığını belirtmektedir. Teknik değişiklikler, yalnızca revize edilen 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi ile bağlantılı olan içeriklerle sınırlıdır. Yani, mevcut dokümanların (örneğin, risk değerlendirmesi, C Tipi standartlar) yeni standartla ilgili olarak güncelleştirilmeleri gerekmez.

Fazlalıkların azaltılması ve uygulamanın kolaylaştırılması
Tek bir standart olarak birleştirme, fazlalıkları azaltmıştır ve standardın uygulanmasını önemli ölçüde kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. ISO/TC 199 N 833 sayılı yayındaki bir tablo "eski" standartların hangi bölümlerinin EN ISO 12100:2010 standardının hangi bölümünde olduğunu göstermektedir.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan