A, B ve C Tipi standartlar arasındaki fark nedir?

A Tipi standartlar

A Tipi standartlar, tüm makinelere uygulanabilecek temel kavramlar, tasarım ilkeleri ve genel hususları kapsayan temel emniyet standartlarıdır.

A Tipi standart örneği:

  • EN ISO 12100 - Genel tasarım prensipleri

B Tipi standartlar

B Tipi standartlar, emniyet hususlarını veya makinelerin geniş bir yelpazesinde kullanılabilen bir koruma türünü kapsayan genel emniyet standartlarıdır. Bununla birlikte, belirli emniyet hususları için B1 Tipi standartlar ve korumalar için B2 Tipi standartlar olmak üzere iki B standardı tipi vardır.

B1 Tipi standart örnekleri:

  • EN ISO 13851 -Kontrol sistemlerinin emniyet ile ilgili bölümleri
  • DIN EN ISO 14120 - Korumaların yerleştirilmesi

B2 Tipi standart örnekleri:

  • EN 574 - İki elle kontrol edilen cihazlar ve
  • EN 953 - Sabit korumalar 

C Tipi standartlar

C Tipi standartlar, belirli bir makine veya makine grubu için ayrıntılı emniyet gereksinimlerini ele alan makine emniyet standartlarıdır.

C Tipi standart örnekleri:

  • EN ISO 16092-3 - Hidrolik presler
  • EN 415, 1-10 - Paketleme makineleri
  • EN 12409 - Isıyla şekillendirme makineleri
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan