2006/42/AT sayılı Makine Direktifi şartları kapsamında, bağımsız makineler etkileşime girdiğinde veya bağımsız bir ünite olarak kabul edilecek şekilde düzenlendiğinde bir makine düzeneği olarak ifade ediyoruz.
Bir makine düzeneğinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek için üretim veya emniyetle ilgili herhangi bir ilişkinin mevcut olup olmadığını açıklığa kavuşturmak gerekir.
1. Üretim ilişkisi?
| Evet | 2'den devam edin. |
| Hayır | Bağımsız makineler için AT uygunluk beyanı ve CE işareti |
2. Emniyetle ilgili ilişki var mı?
| Evet | Makine Direktifi koşulları kapsamında makine düzeneği, makine düzeneği için AT uygunluk beyanı ve CE işareti |
| Hayır | Bağımsız makineler için AT uygunluk beyanı ve CE işareti |
Bir “makine düzeneği” mevcut ve AT uygunluk beyanı düzenlenmesi gerekiyorsa bağımsız veya kısmen tamamlanmış makinelerden “makine düzeneği” yapan veya yaptıran kişi üretici olarak kabul edilir. Bu, bağımsız veya kısmen tamamlanmış makinenin üreticisi ya da ortaya çıkan “makine düzeneğinin” operatörü olabilir. Bunun sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılması önemlidir, aksi takdirde operatör üretici olarak kabul edilecektir.
“Makine düzeneğinin” üreticisi rolündeki kişi, düzeneğin Makine Direktifi (MD) 2006/42/AT tüm sağlık ve emniyet gereksinimlerini karşılamasını sağlamaktan sorumludur.
“Makine düzeneği” üreticisinin görevleri şunları kapsar:
- Teknik dosyayı derleme: Makine Direktifi (MD) 2006/42/AT Ek VII’ye göre üretici, gerekli teknik dosyayı derler.
- Risk değerlendirmesi ve risk azaltma: Özellikle bağlı makineler arasındaki arayüzlere odaklanılmaktadır.
- Kullanım talimatlarını üretme: Üretici, bir bütün olarak “makine düzeneği” için kapsamlı kullanım talimatları üretir. Bağımsız makinelere yönelik kullanım ve bakım talimatları ayrıca genel belgelerin bir parçasıdır.
- Uygunluk değerlendirmesi prosedürünü gerçekleştirme: Makine Direktifi (MD) 2006/42/AT Madde 12 ve Ek VIII'e göre üretici, “makine düzeneği” uygunluk değerlendirmesine yönelik ilgili prosedürü gerçekleştirir.
- EC uygunluk beyanını üretme ve imzalama: Makine Direktifi (MD) 2006/42/AT Ek II'ye göre üretici, “makine düzeneği” için AT uygunluk beyanını üretir.
- Tip etiketini ve CE işaretini ekleme: Üretici, Makine Direktifi (MD) 2006/42/AT Ek III'e göre “makine düzeneğine” belirtilen bilgileri ve CE işaretini içeren ayrı bir tip etiketi ekler.
- Belgeleri entegre etme: Tamamlanmış makineye ait EC uygunluk beyanları ve kullanım talimatlarının yanı sıra “makine düzeneğine” dahil edilmiş kısmen tamamlanmış makineye ait birleştirme beyanları ve montaj talimatları da “makine düzeneği” teknik dosyasına eklenir.
“Makine düzeneğinin” emniyetini ve uygunluğunu garanti etmek için bu adımların dikkatlice uygulanması önemlidir.