Akıllı ve Emniyetli.

Emniyetli otomasyona yönelik Akıllı Paketlerimiz.

Bir tablette ürünlerin görüntüsü

Emniyet otomasyonu çözümlerinde uzman olarak emniyet sensörü teknolojisi ve emniyet kontrol teknolojisinden oluşan seçili ürün paketlerini size rakipsiz fiyat-performans oranlarında sunuyoruz. Erişim koruması veya emniyetli kapı izleme gibi çeşitli uygulamalara yönelik doğru paketi bulacaksınız.
Burada listelenen paketlere ilave olarak başka çekici ürün tipleri de sunuyoruz. Lütfen bizimle doğrudan iletişime geçmekten çekinmeyin!

Lütfen bu tekliflerin yalnızca sınırlı bir süre geçerli olduğunu unutmayın.

Akıllı ve Emniyetli Paket 1

PSENopt II emniyetli ışık perdesi + X-muting seti + PNOZ m C0 emniyetli küçük kontrolör

Bu pakette, eksiksiz bir X-muting seti dahil olmak üzere verimli erişim korumasına yönelik eksiksiz bir çözüm sunulmaktadır:

  • PSEN opII3B-s-170-090 / PSEN opII3B-s-170-120 emniyetli ışık perdesi
  • PSEN opII X-muting seti, genişletilmiş
  • PNOZ mC0 emniyetli küçük kontrolör

"Kategori 3 gereksinimlerini karşılayan tek ışık perdesi olduğundan, kurulumu hızlı ve kolay olduğundan, kurulum ve devreye alma aşamasını kısalttığından ve neredeyse tüm görevlerimize uygun olduğundan Pilz'in yeni PSENopt II ışık perdelerini seçtik."

Christoph Quatember, SRW Automation & Service GmbH'de Montaj ve Servis Müdürü
Ürün paketindeki tüm ürünlerin bulunduğu ürün fotoğrafı

Akıllı ve Emniyetli Paket 2

Ürün paketindeki tüm ürünlerin bulunduğu ürün fotoğrafı

PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici + PITgatebox buton ünitesi + PNOZ m B0.1 emniyetli küçük kontrolör

Emniyetli kapınıza yönelik çözüm: Uygun çalışma ünitesi ve emniyet kontrolörü ile birleştirilmiş emniyetli koruma kilidi:

  • PSEN ml ba 1.1 kilitlemeli emniyet sivici
  • PIT gb LLLE buton ünitesi
  • PNOZ m B0.1 emniyetli küçük kontrolör

"Ayrıca ilgili alt görevler için dört veya beş farklı sağlayıcı da görevlendirebilirdik. Ancak tek bir bağlantı, tek noktadan alışveriş istedik. Bu güven ilişkisi önemlidir. Bu nedenle, bir sonraki projede Pilz ile çalışacağımızdan oldukça eminiz."

Karl Kaufmann, Scheucher Holzindustrie GmbH'de Operasyon Müdürü

Akıllı ve Emniyetli Paket 3

PSENmag emniyet sivici + PITestop acil durdurma + PNOZ m C0 emniyetli küçük kontrolör

Emniyet kapısı izleme artık daha kolay: Pilz'in sertifikasyon dahil olmak üzere manyetik emniyet sivici ve emniyetli küçük kontrolöründen oluşan maliyet açısından optimize edilmiş sistem.

  • Manyetik emniyet sivici PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1 ünite
  • Acil durdurma (E-Stop) butonu PIT es Set1s-6c
  • PNOZ m C0 emniyetli küçük kontrolör

"Daha yüksek seviyeli kontrolör muting işlemini etkilediğinden mevcut uygulamanın kopyalanmasının o kadar kolay değildi. Bu nedenle Pilz, bizim için parlak zırhlı şövalyemiz oldu: Yeni bileşenlerin planlanması ve takılmasından emniyetli ilgili onaya kadar her şey mükemmel ilerledi ve mümkün olan en kısa sürede tamamlandı."

Michael Hronek, NÖM AG'de Otomasyon Mühendisi ve Kontrol Teknolojisi Başkanı
Ürün paketindeki tüm ürünlerin bulunduğu ürün fotoğrafı

Akıllı ve Emniyetli Paket 4

Grup fotoğrafı, ürün paketi 4'teki ürünler

PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici + PSEN ml DHM tutma yeri modülü

Erişilebilir emniyet kapıları için kilitlemeli emniyet sivici: Uyumlu tutma yeri modülü ile kilitlemeli emniyet sivici - tutma yeri, aktüatör ve kaçış serbest bırakma hepsi bir arada.

  • PSEN ml ba 1.1 sivici
  • PSEN ml DHM
  • PSEN ml mounting plate
  • PSEN ml DHM montaj plakası

"Özellikle olağanüstü kurulum ve arıza teşhisi özellikleri kullanışlıdır ve gelecekte tüm makinelerimizde kapı kilitleme sistemini kullanıyor olacağız."

Frank Stiefel, Brodbeck GmbH'de Tasarım Mühendisi

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:

  • Paranızın karşılığı rakipsiz değer: Tek pakette yüksek kaliteli, emniyetli ürünler
  • Kapsamlı emniyet bilgisi: Uzun yıllara dayanan emniyet uzmanlığı
  • Çok yönlü kullanım: Çeşitli uygulamalara yönelik farklı paketler
  • Doğrudan irtibat: Kişisel irtibat kişinizle bireysel öneri
  • Uygun hizmetler ve eğitimler: Geniş konu kapsamı

Bizimle iletişime geçin!