Nürnberg merkezli özel amaçlı makineler üreticisi testFAB42, döner başlıklı test tezgahları ve kuruluma hazır test hücreleri de dahil olmak üzere, net bir şekilde tanımlanmış performans profiline sahip test ekipmanları üretmektedir. Amaç, 1.500 volta kadar vo ltajlaçalışırken işletme personelinin emniyetini ön planda tutan, ergonomik iş akışlarını da içeren verimli çözümler sunmaktır. 10 yılı aşkın bir süredir testFAB42, test tezgahlarında merkezi emniyet bileşeni olarak PNOZmulti’yi kullanmaktadır.: Küçük kontrolör ve PSEN güvenli sensör teknolojisi sayesinde testFAB42, zaman içinde test tezgahlarını büyük ölçüde standartlaştırmayı başarmıştır. Günümüzde, testFAB42 müşterileri, ürünlerden oluşan entegre bir Pilz kontrol ve emniyet paketinin yanı sıra CE işareti de içeren isteğe bağlı bir hizmet paketini de barındıran bir test tezgahı almaktadır.
PNOZmulti & Co.: Test tezgahları için standartlaştırılmış emniyet çözümü
Yüksek voltaj altında bile güvenli test tezgahları
Emniyet, Güvenlik ve Danışmanlık alanlarını kapsayan emniyet modelleri
testFAB42, PNOZmulti için sunulan ek genişletme modülleri sayesinde başka bir PLC’ye veya ek akıllı bileşene gerek kalmadan müşteri gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Bu küçük kontrolör, güvenlik kapısı gibi kurulu tüm elektrikli bileşenlerden gelen sinyalleri değerlendirir ve acil bir durumda sistemi emniyet kurallarına uygun şekilde kapatır. Tıpkı bir invertörün performans sınırlarını test eden cihazda olduğu gibi. PSENmlock emniyet kilitleme cihazı, koruyucu kapakları veya emniyet kapılarını güvence altına alarak, test edilen ekipmanın yüklenmesi ve boşaltılması sırasında operatörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. PITmode fusion işletim türü seçimi ve erişim izni sistemi; kazaları önlemek ve manipülasyonu azaltmak amacıyla, emniyet fonksiyonlarının yanı sıra endüstriyel güvenlik fonksiyonlarını da kapsar. Pilz ortaklığıyla, testFAB42 müşterilerine aynı zamanda emniyet konseptleri hakkında danışmanlık, mühendislik hizmetleri ve örneğin CE işareti gibi süreçleri içeren özelleştirilebilir bir hizmet paketi de sunulmaktadır. Çok yönlü emniyet modelleri büyük ölçüde standart hale getirilmiştir.
Elde edeceğiniz avantajlara hızlı bir bakış
- Ek genişletme modülleri sayesinde, başka bir PLC’ye veya ek akıllı bileşene olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
- Özel amaçlı makinelerin tasarımı ve imalatı büyük ölçüde standartlaştırılmıştır
- testFAB42 müşterileri, kontrol ve emniyet ürünlerinden oluşan entegre bir paketin yanı sıra, talep üzerine CE işareti dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerden yararlanır
Müşteri beyanı
“Yıllar içinde, Pilz ürünlerinin kalitesini ve emniyetini fark ettik ve takdir etmeye başladık.” Sorun ne olursa olsun, verilen tavsiye ve destek her zaman örnek niteliğinde: Sonunda her zaman iyi bir çözüm bulunuyor! Ayrıca, Pilz markası müşterilerimiz arasında büyük bir kabul görüyor ve bu durum, Güvenlik ve Emniyeti ne kadar ciddiye aldığımızı ortaya koyuyor.”
testFAB42 Hakkında
2009 yılında kurulan testFAB42, şu anda 12 çalışana sahiptir ve özellikle elektronik ve güç elektroniği alanlarında, özel tasarım test ve denetim ekipmanlarının geliştirilmesi ve imalatı konusunda uzmanlaşmıştır. Nürnberg merkezli şirket, özel tasarım test tezgahları için en yüksek standartları belirlemektedir. Firmanın özel amaçlı makine ürün gamı, tamamen müşterinin isteklerine göre tasarlanmış bağımsız test tezgahlarından, kuruluma hazır entegre çözümlere kadar uzanmaktadır. Hedef sektörler öncelikle otomotiv, yan sanayi, tıp ve ilaç sektörleridir.
Uygulamadaki ürünlerimiz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]