A + F Automation und Fördertechnik, karmaşık Sortpacker paketleme sistemi için hem operatörü koruyacak hem de verimliliği garanti edecek bir emniyet çözümü bulmak istiyordu. Temel sorun, çözümün hibrit bir yapıya sahip olmasının gerekmesiydi; böylece tesis üreticileri ve operatörler, emniyet kontrolörünü etkilemeden üst düzey kontrolörün süreç parametrelerini istedikleri zaman değiştirebileceklerdi. Odak noktası aynı zamanda farklı süreç adımlarının verimliliğini sağlamaktı. A + F, uzun yıllardır iş ortağı olan Pilz’in PNOZmulti 2 emniyet kontrol cihazı, PDP67 saha modülü ve PSENslock 2 emniyetli kilitleme cihazından oluşan modüler hibrit emniyet çözümü sayesinde, hem ekonomik hem de fonksiyonel olarak uyumlu, bütünsel bir çözüm elde etti.
Hassas ürünlerin basit ve emniyetli şekilde yeniden paketlenmesi
Yüksek döngü hızları için hibrit emniyet çözümü
Modüler çözüm Sortpacker'ın emniyetini sağlıyor
25 metre uzunluğundaki Sortpacker’da; ürün giriş-çıkış açıklıkları, karton ve kesim hazneleri ile kapılar ve kapaklar koruyucu donanımlarla emniyete alınmıştır. PNOZmulti 2 emniyet kontrol cihazı, akıllı sensör teknolojisi PSEN ile birlikte çalışarak hem süreç adımlarını hem de operatörleri koruma altına alır. A+F makinesindeki on iki kapının, her biri 1000 N kilitleme kuvvetine sahip PSENslock 2 emniyetli kilitleme cihazı ile güvenli hale getirilmiştir. Operatör, gerektiğinde erişim izni talep eder. Sortpacker’ın tutucuları (gripper’ları) otomatik olarak referans konumuna döndüğünden, sistemi manuel olarak başlangıç pozisyonuna geri almak için zaman ve emek harcamaya gerek kalmaz. Bu da süreci daha verimli hale getirir. Ayrıca, emniyetli kilitleme cihazı PDP67 saha tipi I/O modüllerine tak-çalıştır yöntemiyle kolayca bağlanabiliyor. PNOZmulti 2 emniyet kontrolörü, örneğin, hangi kapının "açık/kilitli" olduğunu kontrol eder. Bu, PNOZmulti 2 ekranında arıza teşhisine yönelik düz metin mesajları yoluyla arızaların hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar ve süreçleri daha verimli hale getirir!
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar
- Basit kullanım ve hızlı format değişimleri için modüler ve kolay uygulanabilir emniyet çözümü.
- Hibrit emniyet konsepti Güvenliği güçlendirir: Manipülasyonu ve verilere yetkisiz erişimi zorlaştırır.
- Daha kısa devreye alma süresi: PSENslock 2 emniyetli kilitleme cihazı, PDP67 emniyetli giriş modüllerine tak-çalıştır yöntemiyle doğrudan bağlanabilir.
Müşteri beyanı
Ambalaj sektöründe güçlü bir üne ve dünya çapında desteğe sahip Pilz, emniyet ve güvenlik alanında müşterilerimizin tercih ettiği tedarikçidir. Aslında Pilz, emniyet, konfigürasyon ve kullanılabilirliğin yanı sıra arıza teşhisi ve kablolamayı mükemmel bir şekilde bir araya getiren, bu denli kapsamlı ve etkileyici tek çözüm kaynağıdır!
A+F Automation + Fördertechnik GmbH Hakkında
1974’te kurulan ve merkezi Kirchlengern'de bulunan A+F, yüksek kalitede paketleme makineleri geliştirir ve üretir. A+F, 2017 yılından bu yana, hat sonu paketleme makineleri ve sistemleri sunan uluslararası EOL Packaging Experts GmbH şirketler grubunun bir parçasıdır. Grup, gerçek makine mühendisliğinin yanı sıra paketleme sektöründe otomatik hat sonu çözümlerinin montajı ve devreye alınması konusunda uzmanlaşmıştır. Standart makinelerin yanı sıra, yenilikçi taşıma/hareket çözümleri içeren özel tasarım sistemler de portföyde yer almaktadır.
Uygulamadaki ürünlerimiz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]