Üretim fırını üreticisi Aksoylar Robotik, retrofit kapsamında silindir ocaklı fırınlarını çalışabilirlik, izleme ve güvenlik açısından en son teknolojiye dönüştürme hedefini sürdürdü. Önceden kurulu olan brülör yönetim sistemiyle bağımsız fırınların kontrol ünitelerini birbirine bağlamak mümkün değildi. Ayrıca durum, süreç ve arıza teşhisi verileri istenildiği gibi tutarlı şekilde görüntülenemiyor ve hata mesajları hızlı şekilde atanamıyor ve düzeltilemiyordu.
Isıl işlem fırınlarının özel gereksinimlerine göre uyarlanmış olan PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör sayesinde Aksoylar Robotik müşterileri, artık birden fazla brülörü ve tüm fırını tek sistemde emniyetli şekilde izleyebiliyor ve aynı anda kontrol edebiliyor.
Hepsi emniyet için ateşlendi
Isıl işlem fırınları için etkili brülör yönetimi
Üstün çoklu görev: kontrolörler arasında brülör
Aksoylar'ın makara tabanlı fırınlarında birden fazla brülör bulunmakta ve bunlar çelik ve alüminyum gibi metallerin özel ısıl işlemlerinde kullanılmaktadır. Esnektirler ve farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Aksoylar Robotik'in brülör çözümü ile bağımsız fırınların emniyetli şekilde izlenmesi ve aynı anda kontrol edilmesi sayesinde - başka bir ifadeyle tek emniyet sistemi ile - tercih edilen çözüm oldu. Otomatik brülör kontrolünün genişletilmiş fonksiyonelliğini elektronik olarak taklit eden küçük kontrolörde yazılım fonksiyon bloğunun kullanılmasıyla özel brülör uygulamaları kolayca konfigüre edilebiliyor. Örneğin tipik gereksinimler arasında emniyet, ateşleme ve egzoz valflerinin kontrolü veya yanma hava basıncı, alev, ateşleme ve daha fazlasının izlenmesi yer almaktadır. Sonuç: Silindir tabanlı fırında brülörlerin emniyetli çalışması, istikrarlı süreçler ve her şeyin ötesinde yüksek kaliteli üretim sağlanır.
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar
- Ekonomik çözüm: Tüm brülörler tek merkezi emniyet kontrolörü ile kontrol edilir.
- Süreçler, durum ve arıza teşhisinin tam kontrolü için merkezi olarak yönetilen iletişim desteği
- Kullanıcı müşteriler için ek, yeni uygulama seçeneklerine yönelik çok çeşitli brülör çözümleri
Müşteri beyanı
"PNOZmulti 2 m B1 Brülör, yanma sürecinin emniyetli çalışmasını sağlamak için kullandığımızdan ötürü favorimizdir. Müşterilerimiz bu çözümü tüm brülörlerini tek sistemde kontrol etmek için kullanmaları, önceki kurdukları tüm modellerle karşılaştırıldığında bu çözümü daha ekonomik, kullanıcı dostu ve uyarlanabilir hale getiriyor."
Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina Hakkında
Genel merkezi İstanbul'da olan Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina, 1988 yılında kuruldu. Geniş endüstri alanlarına yönelik otomatik üretim fırınları, yakma fırınları, yanma kaynağı ve indüksiyon kaynak makineleri ile seramik fırınları imal etmektedir. Günümüzde planlama, tasarım ve uygulamada 220 kişiyi istihdam eden aile şirketi artık ikinci nesil tarafından yönetilmektedir. Aksoylar, endüstriyel tesislerin tüm teknik gereksinimlerine yönelik olarak yenilikçi, verimli ve emniyetli çözümlere odaklanmaktadır.
Uygulamadaki ürünlerimiz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]