PSS 4000 otomasyon sistemi ile lokomotifleri emniyetli bir şekilde hareket ettirin

PSS 4000 otomasyon sistemi ile lokomotifleri emniyetli bir şekilde hareket ettirin

Demiryolu teknolojisi uzmanı Schweizer Electronic AG şantiyelerin, hemzemin geçitler ve lokomotifler için uzaktan telsiz kontrol sistemlerini korumak için yenilikçi çözümler sunuyor. Bombardier tarafından üretilen bir yük treni lokomotifinin uzaktan kontrol edilmesi için alıcı ile lokomotif kontrolleri arasında arayüz işlevi gören PSS 4000-R(ail), sinyalleri uygunluk ve tutarlılık açısından kontrol eder ve SIL3 ile uyumlu şekilde gerekli emniyeti sağlar.

PSS 4000 Rail karmaşık emniyet ve kontrol görevlerini çözüyor

Schweizer Electronic'in telsiz uzaktan kontrol sistemi LocControl100 ile donatılan Bombardier ana hat lokomotifi bir makinist olmadan yük trenlerini birleştirebilir veya ayırabilir. Makasçı 1000 m uzaklıktan lokomotifi ileri ve geri hareket ettirmek, frenlemek ve hızlandırmak için bir el terminali kullanır. Kontrol sistemi, programlama, doğrulama ve belgelemeden sorumlu Schweizer Electronic'in diğer unsurların yanında ek performans ve emniyet özelliklerinin elektro-teknik ve kontrol teknolojisi açısından nasıl uygulanabileceğini netleştirmesi gerekiyordu.

PSS 4000-R otomasyon sistemi emniyetle ilgili sinyalleri kontrol ve takip eder. Örneğin lokomotif belirli bir seyahat hızını aşarsa, sistem treni otomatik olarak durdurur. Ray modülleri, özellikle demiryolu ortamlarında karşılaşılan elektromanyetik parazit, aşırı sıcaklıklar ve mekanik yüklere karşı oldukça dayanıklıdır.

PSS 4000 Rail karmaşık emniyet ve kontrol görevlerini çözüyor

Bir bakışta avantajlarınız:

  • SIL3 sertifikalı uzaktan kumanda
  • Demiryolu teknolojisinde geniş bir yelpazedeki uygulamalar için uygun
  • Karmaşık emniyet ve kontrol görevlerinin çözülmesini sağlar
  • Otomatikleştirilmiş demiryolu faaliyetlerinin daha esnek ve üretken şekilde gerçekleştirilmesini sağlar
  • CENELEC onaylarına uygundur
  • TÜV tarafından test edilmiştir, uygun maliyetlidir, standart olarak kullanılabilir
PSS 4000 otomasyon sistemi ile lokomotifleri emniyetli bir şekilde hareket ettirin

“Bombardier’in farklı gereksinimlerini verimli ve uygun maliyetli bir şekilde uygulayabilmek için güçlü, emniyetli ancak kullanımı kolay bir çözüm arıyorduk. Bu çözümü PSS 4000-R otomasyon sistemi ile bulduk!"

Schweizer Electronic Radyo Sistemleri Ürün Müdürü Thomas Koch
Schweizer Electronic logosu

Schweizer Electronic Hakkında

Schweizer Electronic’in genel merkezi İsviçre'nin Reiden kentindedir. Yeterlilikleri ve uzmanlığı sayesinde, yıllar içinde hem Avrupa’da hem de diğer kıtalarda demiryolu hatları üzerinde adını duyurmuştur. 150 çalışanı ile şirket şantiyelerin, hemzemin geçitlerin ve yük treni lokomotiflerinin telsiz uzaktan kumanda sistemlerinin güvenli hale getirilmesi ile ilgili yenilikçi çözümlere odaklanır.

Ürün yelpazemiz:
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan