PNOZmulti: Sıfır bağlantı noktası için otomasyon

HOMAG kenar bantlama makinesi KAL 370

Mobilyaların birleşme yerlerindeki yapışkan izleri yakında tarih olabilir: HOMAG tarafından geliştirilen bir LaserTec prosedürü, herhangi bir görünür bağlantı noktası bırakmadan kenarları ve panel malzemelerini kaynaklıyor.

Mobilya sektörüne yönelik makinelerinde gerçekleştirdiği kenar işlemede HOMAG farklı unsurlar yanında yüksek güçlü lazerler kullanıyor ve bu nedenle Pilz'in serbestçe konfigüre edilebilen PNOZmulti emniyet sistemine güveniyor. Böylece, HOMAG makine operatörünün çalışma alanındaki olası tehlikelerden kaçınıyor.

Verimli emniyet yönetimi lazerlerin emniyetli olmasını sağlıyor

HOMAG kenar bantlama makinesi KAL 370 profiLine çeşitli kenarları işlemek için bir diyot lazer kullanıyor. 2,5 kW ila yaklaşık 4 kW arasında performans gösteren yüksek güçlü lazerler kendi başlarına son derece tehlikelidir: Cilde veya göze temas etmesi son derece ciddi yaralanmalara, hatta ölüme neden olabilir.

Bu nedenle Pilz'in PNOZmulti ürünü KAL 370'in emniyetli ve entegre bir şekilde yönetilmesini sağlıyor: Koruyucu kapak bilerek veya yanlışlıkla açıldığında, Pilz ürünü elektromanyetik süreç koruyucu özeliğine sahip, emniyetli kapı izleme fonksiyonu olan PSENslock devreye girerek lazerin hemen güvenle kapatılmasını sağlıyor. Acil durum durdurma butonlarına ek olarak, PNOZmulti lazerin doğru konumda olup olmadığını ve bir çalışma materyalinin olup olmadığını izliyor. Emniyet sistemi aynı zamanda lazerin geçerli akımını ve yerleştirilmiş tahliye borusunu duman ve yangına karşı izliyor.

Verimli emniyet yönetimi lazerlerin emniyetli olmasını sağlıyor

Bir bakışta avantajlarınız:

  • PNOZmulti: Bağımsız ve geribildirimsiz emniyet sistemi: Bu nedenle Pilz'den PNOZmulti, HOMAG
  • için en yüksek manipülasyon koruması (kodlama) ve manyetik koruma kilitlemesi ile süreç koruması için entegre güvenlik yönetimi sağlar: Koruyucu kapak açıldığında, emniyetli kapı izleme fonksiyonunun devreye girmesinin yanında lazer de derhal emniyetli bir şekilde kapatılıyor

LaserTec yöntemiyle HOMAG kenar işlemede en yüksek standartlara erişiyor. Müşteriler prosedürün faydalarından memnun.

Bernhard Dettling

“4 kW’a kadar performans gösteren yüksek performanslı lazerler son derece tehlikelidir. PNOZmulti ve Pilz’in sunduğu süreç koruyucu cihaz PSENslock sayesinde tesis operatörünün fiziksel tehlikelerden çekinmesi gerekmiyor.”

Bernhard Dettling, Homag Elektronik Kontrol Sistemi Geliştirme Departmanı
Logo Homag Group AG

Homag Hakkında

Schopfloch'ta yer alan HOMAG Group AG dünya çapında 6.000'den fazla çalışana sahip. Şirket farklı ürünler dışında mobilya, parke ve lamine zemin döşeme, pencere, kapı ve merdiven üretimine yönelik makineler ve tesisler üretiyor. Ürün yelpazesinde; sanayide kullanım amaçlı, ağa bağlı üretim hatları imalatı yanı sıra küçük işletmelere yönelik tekil makine imalatı da yer alıyor. Mobilya üretiminde HOMAG müşterilerinin maksimum kalitede mobilya üretmesini sağlayan ultra modern süreçlerden yararlanıyor.

Ürün yelpazemiz:
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan