Tüm sürücüler için Pilz servo amplifikatör

Servo amplifikatör PMCtendo DD5

Xactools besleme teknolojisi, paletleme ve ölçüm teknolojisinde otomatik özel çözümlerde uzmanlaşmıştır. Pilz'in evrensel servo amplifikatörü PMCtendo DD5 ve Profinet bağlantısı ile şirket tüm motorları hızla, hassas ve kolay şekilde kontrol edebiliyor.

Xactools bir otomotiv tedarikçisi için 16 test istasyonuna ve 21 sürücülü dikey ve lineer eksene sahip bir yuvarlak masa test hücresi geliştirmiştir. Daha öncesinde, çeşitli üreticilerin servo sürücüleri uygun tesislerde kullanılıyordu.

 

Her kullanım için güçlü kontrol sistemi

TCP/IP ile Endüstriyel Ethernet Standardı Profinet'i dönüştüren Xactools Pilz'in PMCtendo DD5'ini kullanma kararı aldı. Yeni servo amplifikatörleri sayesinde hemen hemen tüm üreticilerin servo motorlarını, asenkron ve lineer motorlarını, döner doğrudan tahrikli motorlarını ve servo lineer aktüatörlerini çalıştırmak mümkündür. Servo kontrol ünitesindeki dahili programlama seçeneği PMCtendo DD5'in hedef konumlara oldukça hızlı ulaşmasını sağlıyor. Gerekli konumlar doğrudan SI ünitelerine girilebiliyor (mm, m, vb.) Pilz’in PMCtendo DD5’i tesislerin üretkenliğini artırıyor ve müşterilerin kesinti süreleri ile envanter ve işletme maliyetlerini düşürüyor.

Her kullanım için güçlü kontrol sistemi

Çözümün sağladıkları ve avantajları:

  • Tüm sürücü uygulamaları için bir servo sürücü: Hemen hemen tüm üreticilerin servo motorlarını, asenkron ve lineer motorlarını, döner doğrudan tahrikli motorlarını ve servo lineer aktüatörlerini çalıştırmak mümkündür
  • Hızlı, hassas ve emniyetli bir sürücü çözümü: Servo kontrol ünitesindeki dahili programlama seçeneği PMCtendo DD5'in hedef konumlara oldukça hızlı ulaşmasını sağlıyor
Thomas Erb, Xactools Müdürü

“Bizim için Pilz'in servo amplifikatörü PMCtendo DD5 bizim için alternatifi olmayan bir seçenek: Yalnızca bir tür kontrol sistemi kullanıyoruz; bu nedenle kurulum ve işletmeye alma daha az zaman ve para gerektiriyor. Müşterilerimiz ekonomik, güvenilir ve kullanıcı dostu tesislerle kazanıyor."

Thomas Erb, Xactools Müdürü
Logo Xactools GmbH

Xactools Hakkında

Orta ölçekli bir Swabia kurumu olan ve Lauffen am Neckar’da yer alan Xactools sektörde geçmiş besleme, paletleme ve ölçüm teknolojileri ile ilgili sunduğu otomatik özel çözümleri ile adını duyurdu. Günümüzde Xactools otomotiv endüstrisinin yüksek seviyeli gereksinimlerini diğer sektörler için standart hale getirdi.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan