Web tabanlı görselleştirme için olan HMI yazılımı PASvisu

Web tabanlı HMI yazılımı - Otomasyonunuz tam görünür!

Web tabanlı görselleştirme için olan HMI yazılımı PASvisu

PASvisu ile otomasyon projelerinizin basit, optimum yapılandırılmasından ve görselleştirilmesinden faydalanırsınız. Yerel olarak ve uzaktan erişim yoluyla tesisinizin kullanışlı, kapsamlı bir genel görünümünü oluşturun! PASvisu, çok çeşitli stil sayfaları sayesinde otomasyon projelerinizi görsel olarak çekici bir şekilde görüntüler.

PASvisu ile çeşitli kaynaklardan gelen veriler tek bir projede görselleştirebilir. Veri iletişimi için maksimum güvenlik sağlanır. PASvisu'da bulunan çok çeşitli bağlantı seçenekleriyle neredeyse tüm kontrolörler görselleştirilebilir. Pilz'in PNOZmulti veya PSS 4000 gibi kontrolörleri veya otomasyon sistemleri, doğrudan bağlantı üzerinden görselleştirme yazılımıyla veri alışverişi yapar. Ayrıca arıza teşhisi seçenekleri dahil olmak üzere tüm verileri tek bir görselleştirme projesinde birlikte görüntüleme seçeneğiniz de vardır.

Tüm çözümlere açık görselleştirme yazılımı

PASvisu web tabanlı görselleştirme yazılımının kullanımı o kadar esnektir ki, yazılımı mevcut otomasyon altyapınıza kolayca dahil edebilirsiniz. PASvisu, Modbus TCP iletişim protokolünü veya OPC UA Sunucusu üzerinden bağlantıyı destekler. Bu nedenle piyasadaki hemen hemen tüm standart kontrol sistemleriyle kullanılabilir. Süreç verileri kolayca değiştirilebilir. Aynı görselleştirme projesinde farklı kontrolörlerden gelen veriler görüntülenebilir. Ayrıca, neredeyse her uç cihaz üzerinden veri görüntüleme mümkündür (örneğin, makineye zaten entegre edilmiş HMI'lar, harici bilgisayarlar veya tabletler). Mevcut bileşenleri ve sistemleri değiştirmek zorunda kalmadan tesisiniz veya makineniz için optimum görselleştirme elde edebilirsiniz. PASvisu web tabanlı görselleştirme yazılımı maliyet açısından optimize edilmiş bir çözümdür!

PASvisu'nun güncel sürümünü şimdi indirin!

PASvisu: PASvisu Builder ve PASvisu Runtime konfigürasyon aracı

PASvisu web tabanlı görselleştirme yazılımı, PASvisu Builder ve PASvisu Runtime'dan oluşur. PASvisu Builder, basit ve verimli proje oluşturma için HTML5 tabanlı bir araçtır. PASvisu Runtime, cihazdan bağımsız kullanım için bir bilgisayar sürümü ve Pilz HMI panelleri ile görselleştirme projeleri için bir PMI sürümü olarak mevcuttur.

 

PASvisu artık birden çok veri kaynağından görselleştirme yapabilme özelliğine sahip

Tüm çözümlere açık: Görselleştirme projelerinizin basit uygulaması

PASvisu, PASvisu Builder ve PASvisu Runtime yapılandırma araçlarından oluşur
  • Neredeyse tüm standart kontrolörler ile süreç verilerini kullanmak, işlemek ve değiştirmek mümkündür: PASvisu, Modbus TCP iletişim protokolünü ve OPC/UA Sunucusu üzerinden bağlantıyı destekler
  • Modbus TCP'nin iletişim protokolü olarak entegre edildiği tüm endüstriyel bileşenlere hızlı bağlantı
  • Çok çeşitli uç cihazlar aracılığıyla verileri görüntülemek mümkündür (örneğin, makineye zaten entegre edilmiş HMI'lar, harici bilgisayarlar, tabletler vb.)
  • Daha da hızlı veri aktarımı için PNOZmulti veya PSS 4000 projeleri arasında doğrudan bağlantı - değişkenleri manuel olarak girmeye ve atamaya gerek kalmayacağı için azalan mühendislik süreleri
  • Kutucuklar kullanarak görselleştirme - önceden tanımlanmış GUI öğeleri zaten tüm ilgili özellikleri içerir (örn. önek, sonek ve hata durumu)
  • Süreç değişkenleri, araç içindeki otomatik filtreleme üzerinden bağlanır (değişkenleri manuel olarak oluşturmaya gerek yoktur)
  • Orijinal İstemci-Sunucu fonksiyonelliği - uzaktan bakım, yerinde çalışmadan ayrı olarak gerçekleştirilebilir

Rahat ve sezgisel: PASvisu'dan bu şekilde yararlanırsınız

  • Hızlandırılmış projeler: Mühendislik ve işleyiş süresinden bakıma
  • Dışa aktarma ve içe aktarma fonksiyonu dahil olmak üzere ek dilleri ayarlamak mümkündür
  • Değişkenlerin veri kaydı ve CSV dosyası ile dışa aktarma
  • Gelişmiş trend kutucuğu: Kaydedilmiş trendlerin görüntülenmesi, geçen süreye göre hedeflenmiş filtreleme ve dinamik trend çizgilerinin eklenmesi
  • Entegre tarif yönetimi: Değişkenler için değerleri kaydedip bunları mevcut veri kümelerine ekleyerek kendi tariflerinizi kolayca tanımlayın. Kendi veri setlerinizi çalışma zamanı üzerinden kontrolöre yükleyin.

Veri iletişimi ve kimlik doğrulamasında güvenlik

Veri iletişimi ve kimlik doğrulamasında güvenlik

PASvisu güvenli bir İstemci-Sunucu bağlantısıyla çalışır. Sonuç olarak, PASvisu Sunucusundan gelen veriler, yerinde tesis görselleştirmesine emniyetli şekilde kopyalanır. Bu, PASvisu Client, PASvisu Builder ve PASvisu Sunucusu arasındaki tamamen şifrelenmiş veri trafiği ile garanti edilir.

Web tabanlı görselleştirme yazılımı ayrıca güçlü kullanıcı kimlik doğrulaması da sunar. PASvisu Sunucusunda yalnızca yetkili kullanıcılar oturum açabilir.

Yazılım için doğru görselleştirme panelleri

PASvisu o kadar esnektir ki, makineye önceden yüklenmiş olan insan makine arayüzlerinden, harici bilgisayarlara ve akıllı telefonlar veya tabletler gibi mobil cihazlara kadar çok çeşitli uç cihazlar üzerinden veri görüntülemek mümkündür. PASvisu, Pilz PMIvisu insan makine arayüzü ile birlikte kullanım için de idealdir. Operatör terminali, yüksek performanslı bir işlemci ile donatılmıştır ve PASvisu görselleştirme yazılımı önceden kurulup, kullanıcı dostu uygulama için lisanslanmıştır. Kapasitif ekranların, her biri iki boyutta olmak üzere iki farklı modeli bulunur.

PMIvisu v8 - Görselleştirme yazılımı içeren HMI panelleri
PMIvisu v807 ve v812 ile 4,3 inç ve 7 inç boyutlarında yüksek performanslı görselleştirme panellerine sahip olursunuz. PMIvisu panellerini PNOZmulti küçük kontrolör veya PSS 4000 otomasyon sistemi ile birlikte kullanın ve tesisinizin ve makinenizin profesyonel görselleştirmesinden yararlanın!

PMIvisu v7e arıza tespiti ve görselleştirme panelleri
7 inç veya 12,1 inç boyutlarında uygun maliyetli arıza tespiti ve görselleştirme panelleri olarak PMIvisu v704e ve v707e'yi seçin. PMIvisu v7e ile, PNOZmulti küçük kontrolörlerin tüm işlevlerini doğrudan bir bağlantı üzerinden görselleştirebilir ve arıza tespiti yapabilirsiniz.

 

PASvisu PMI v7e görselleştirme panellerine tam uyacak şekilde yapılandırılmıştır

PSS 4000 otomasyon sistemine bağlantı

Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu, Pilz’in PSS 4000 otomasyon sistemine mükemmel şekilde uymaktadır. Sonuç olarak, PAS4000 kontrol yazılımı PASvisu görselleştirme yazılımına kolay şekilde bağlanabilir. Bu, makinenin tüm kullanım ömrü için kontrolörün ve görselleştirmenin mükemmel birlikteliğini oluşturur.

PSS 4000 otomasyon sistemine bağlantı

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörlerin PASvisu görselleştirme yazılımına bağlanması

Artık PNOZmulti yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörleri doğrudan PASvisu görselleştirme yazılımı ile bağlayabilirsiniz. Sonuç olarak, arıza tespiti seçeneği dahil olmak üzere yazılımın tüm işlevlerine erişebilirsiniz. Hızlı yeniden başlatma ile kısa kesinti sürelerinin faydalarını görün!

PNOZmulti'yi PASvisu'ya kolayca bağlayın

PASvisu indirme
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan