Bu sayfada PNOZmulti Configurator yazılım aracının sürümlerine ait en güncel bilgileri, yenilikleri ve kılavuzları bulabilirsiniz.
Hangi fonksiyonların eklendiğini ve gelecekte nasıl daha verimli yapılandırma elde edebileceğinizi öğrenin.
PNOZmulti Configurator yazılım aracının mevcut ve önceki versiyonlarına ait tüm ilgili bilgiler.
Bu sayfada PNOZmulti Configurator yazılım aracının sürümlerine ait en güncel bilgileri, yenilikleri ve kılavuzları bulabilirsiniz.
Hangi fonksiyonların eklendiğini ve gelecekte nasıl daha verimli yapılandırma elde edebileceğinizi öğrenin.
Bu, gelecekte yalnızca SRA parametrelerini destekleyen FSoE SubInstance’ın da FSoE MainInstance PNOZmulti 2 üzerinden bağlanabileceği anlamına gelir. Güvenli iletişim için uygulama aralığını genişletir ve ilgili cihazları entegre ederken daha fazla esneklik sunar.
FSoE SubInstance bu parametre ayarlarının CRC'sini kontrol eder ve böylece parametre değerlerinin tutarlı ve şeffaf bir şekilde senkronize edilmesini sağlar.
Sağladığı avantajlar: Daha yüksek uyumluluk, net emniyet testleri ve modern FSoE mimarilerine yönelik kapsamlı destek yolunda atılmış yeni bir adım.
FSoE SubInstance'ları desteklemek için SRA yapılandırması kullanılır. Daha önce mevcut olan tüm FSoE modülleri uyumludur.
PNOZmulti bağımsız ana modülü PNOZ m C0, 8 emniyetli giriş ve 4 emniyetli yarı iletken çıkış sunar. Yenilikler: PNOZmulti Configurator adresinde kademelendirme yöntemiyle altı adede kadar güvenli giriş yapılandırabilirsiniz. Bu, makine bölgelerinin net bir şekilde yapılandırılmasına veya modüler tesis ve makinelerin esnek bir şekilde birbirine bağlanmasına olanak tanır.
Basamaklandırılmış PNOZelog cihazlarına sahip bir kullanıcıysanız bu yeni fonksiyon, PNOZelog OSSD çıkışlarını bir PNOZ m C0 girişinde değerlendirerek kolayca değişim yapmanıza olanak tanır.
Kademelendirme, mühendislik ve işletme açısından somut faydalar sağlar:
CRC, Döngüsel Artıklık Denetimi anlamına gelir ve tüm SRA parametre setinin sağlama toplamıdır (Emniyetle İlgili Uygulama Parametresi). Birkaç cihazın tamamen aynı emniyetle ilgili parametrelerle çalıştığının açık bir kanıtıdır.
CRC, katılımcı tüm cihazların aynı SRA durumuna sahip olmasını sağlamak için kullanılır. Cihazlar arasındaki güvenli bağlantı yalnızca CRC eşleşirse kurulur.
Her iki cihazın da mantıksal olarak aynı olması gereken kendi SRA parametre setleri vardır.
Hayır. FSoE SubInstance, her bir parametreyi tek tek karşılaştırmaz, yalnızca tüm parametre setleri için CRC değerini karşılaştırır. Bu, karşılaştırma yapmayı kolaylaştırır ve tutarsızlık riskini azaltır.
EtherCAT MainDevice'ın CRC'si şöyledir:
Güvenli bağlantı yalnızca aşağıdaki durumlarda kurulur:
tam eşleşmedir.
Aynı CRC şu anlama gelir:
CRC farklıysa:
CRC karşılaştırması, şu özelliklere sahip cihazları durdurur:
emniyet parametrelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını engeller. Bu da onu fonksiyonel emniyetin merkezi bir bileşeni haline getirir.
Her iki kontrolör de tek bir sistem mimarisinde kullanılacaksa PSS 4000 otomasyon sistemi ile emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2'nin temel üniteleri PNOZ m B1 / PNOZ m B1 Burner arasında, bit seviyesinde emniyetli veri bağlantısı konfigüre edilebilir. Daha önce ayrı olan "dünyalar", Emniyetli Ethernet Bağlantısı kullanılarak Ethernet üzerinden emniyetli bir şekilde birbirine bağlanabilir. “FS_SafeEthernet_Connection 2” emniyet bloğu, PAS4000 yazılım platformunda mevcuttur ve bu amaçlaPNOZmulti Configurator "Emniyetli Ethernet Bağlantı Durumu" bloğu da ilgili ortamda kullanılabilir durumdadır. Her iki blokta da veri alışverişine konu olan bilgiler ilgili kullanıcı programında doğrudan saklanır, başka bir konfigürasyon gerekli değildir. Tesisiniz için yatırım koruması sağlanır; tamamen farklı bir sisteme geçmeye gerek kalmaz
Size sağladığı faydalar:
Sürüm 11.6'nın diğer bir özelliği de projenizi Myzel Lifecycle Platform (MLP) üzerinde buluta kaydetme olanağı sağlamasıdır: tüm PNOZmulti 2 proje verileri merkezi olarak aynı noktada saklanır ve her zaman buradan çağrılabilir. Pilz'in yeni bulut çözümünde daha kısa proje çalışma zamanları ve mevcut PNOZmulti 2 projelerinizin basit dokümantasyonu.
Daha esnek erişim izni sağlamak üzere, PNOZ m B1 ve PNOZ m B1 brülör temel ünitelerinde PITreaderelektronik erişim izin sistemi için artık 6 cihaza kadar desteklenir (önceden 4 cihazdı); bu özellik, basit bir etkinleştirmeden bireysel kodlamalarla oluşturulan karmaşık izin matrisine kadar kullanılabilir.
2023/1230 (MR) Makine Regülasyonunun uygulanması, 20 Ocak 2027'den itibaren yasal olarak zorunlu olacaktır. Bu MR kapsamındaki bir gereksinim doğrultusunda, Endüstriyel Güvenlik, makinelerin emniyeti için zorunlu bir bileşendir. Bu gereksinimi karşılamak için, PNOZmulti 2 temel ünitelerine cihazları yetkisiz erişime karşı korumak amacıyla kullanıcı idaresi ve erişim yönetimi gibi emniyet fonksiyonları yüklenmiştir. PNOZmulti Configurator Üzerinden temel üniteye erişmek ve değişiklik yapmak için kullanıcının erişim verileriyle kimliğini doğrulaması gerekir. PNOZmulti projeleri oluşturulduğunda parolaların atanması için geçerli olan bir üst düzey parola politikası da tanımlanmıştır. Herhangi bir projeye erişim için sınırlı sayıda oturum açma denemesi, art arda oturum açma denemelerinin başarısız olması durumunda kullanıcı hesabının belirli bir süre boyunca kilitlenmesini sağlar. Bu özellik cihazı korur ve manipülasyonu önler.
Yazılım aracındaki diğer bir yenilik de emniyetli endüstriyel haberleşme modülüyle ilgilidirPNOZ m EF EtherCAT FSoE:
PNOZ m ES EtherCAT Standart EtherCAT endüstriyel haberleşme modülünden emniyetli FSoE endüstriyel haberleşme modülüne geçmek isterseniz, cihazı değiştirdiğinizde oluşturduğunuz konfigürasyon bir taşıma fonksiyonu aracılığıyla aktarılır. Dolayısıyla, dönüşüm yazılım aracında sadece birkaç tıklamayla gerçekleştiği için kullanıcı dostu ve zahmetsizdir. FSoE kullanımı, emniyetli tesis yapılarının endüstriyel haberleşme seviyesinde "tek kablolu çözüm" ile gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, makineler büyük ölçüde kullanılabilir, güvenilir ve emniyetlidir.
Uygulama avantajlarınız:
PNOZmulti Configurator Yazılım aracı, PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörleri konfigüre etmek ve emniyet devresi oluşturmak için kullanılır. Orijinal konfigüre edilebilir emniyet programının kolay kullanılabilir olduğu kanıtlanmıştır.
Sürüm 11.14'te şu yeni özellikler mevcuttur:
Dört 5 pimli M12 dişi konnektör ile merkezi olmayan çevre aygıtlarının PNOZmulti 2'ye doğrudan bağlanmasına imkan veren 8 emniyetli giriş ve 4 emniyetli çıkış bulunan IP67 koruma tipinde merkezi olmayan giriş ve çıkış modülleri. Toplamda en fazla 64 sensör veya aktüatör sahada esnek şekilde izlenebilir. Daha az kablolama, devreye alma sırasında maliyet tasarrufu sağlar. Örneğin gıda endüstrisinde kullanım için paslanmaz çelik vida bağlantıları olan bir sürüm mevcuttur.
PNOZ m EF EtherCAT FSoE Güvenli Safety over EtherCAT modü için Sürüm 102 yazılım aracına entegre edilmiştir. FSoE kullanılması, emniyetli tesis yapılarını endüstriyel haberleşme seviyesinde "tek kablolu çözüm" ile gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Frekans filtreleme, kısa süreli uygun olmayan frekans sinyallerini veya EMC parazitini bastırmak üzere konfigüre edilebilir.
PNOZ m B1 Temel ünitesi, kullanıcı yönetimiyle sizi yetkisiz erişime karşı korur. PNOZmulti Configurator Üzerinden cihaza erişmek ve belirli görevleri gerçekleştirmek için kullanıcının erişim verileriyle kimliğini doğrulaması gerekir. Bu nedenle PNOZmulti 2'nin kullanılması yalnızca emniyetli olmayıp, aynı zamanda güvenlidir de!
PSENscan için lazer alan tarayıcı fonksiyon blokları, AGV'ler için hareket izleme
Yazılımın 11.3.0 sürümünden itibaren, yeni bloklar aşağıdakiler için en emniyetli ve esnek izlemeyi sağlar:
Alan seçimi fonksiyon bloku, 2D alanları izlemek için kullanılan emniyet lazer tarayıcısı PSENscan ile birlikte sabit ve mobil tehlikeli alanlarda koruma için verimli çözümler sağlar. Bu şekilde, açık robot hücrelerini emniyetli bir şekilde izlemek veya bir lojistik veya üretim ortamında süreç verimliliğini garanti etmek mümkündür.
Donanım - Uygulamaya mükemmel şekilde uyum sağlar:
Uygulama avantajlarınız:
Sürüm 11.2.0’daki yeni özellikler:
Bakım koruması, yetkisiz erişim ve yeniden başlatmaya karşı koruma için PNOZmulti 2 küçük kontrolörleri ve RFID teknolojisine sahip PITreader okuyucu ünitelerini birleştirin. Yazılım aracındaki üç yeni fonksiyon elemanı, tesis ve makineler için emniyetli erişim ve yeniden başlatma yönetimini uygulamanıza olanak sağlar. Giriş yapılan tüm anahtarlar kullanıcı programında bir listede saklanır. Tüm anahtarlar ile çıkış yapılıncaya kadar makine yeniden başlatılmaz. Tesise erişirken veya tesisten ayrılırken anahtarın PITreader içinde kalmasına izin verilmediğinden, manipülasyon engellenir. Kör nokta elemanı, tesisin görüş alanında olmayan alanlarının herhangi bir yeniden başlatma öncesinde denetlenmesini gerektirir. Bu şekilde tesis ve makinelerinizdeki servis işlemleri için esnek koruma sağlayabilirsiniz. Her kapıda giriş ve çıkış yapmak mümkündür, böylece özellikle büyük tesislerde zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.
Planlanan yeni Makine Regülasyonu (Makine Direktifinin yerine geçer), cihaz verilerine erişimi engelleyen güvenlik mekanizmaları gerektirmektedir. Güvenlik özellikleri PNOZ m C0 içinde yer almaktadır. PNOZmulti 2 gelecek için donanımlıdır.
Modül programını konfigüre ederken emniyetli analog giriş modülü PNOZ m EF 4AI için iki yeni fonksiyon elemanı mevcuttur. Farklılaşma elemanı, analog değerin belirli bir süre içindeki değişimini algılar. “Rampa” elemanı, bir değerin tanımlanmış alt ve üst sınırlar içinde hareket edip etmediğini izlemek istediğinizde kullanılır. Bir değer bu sınırların (tolerans ile birlikte) üzerine çıkar veya altına düşerse PNOZmulti 2 uygun çözüm önlemlerini başlatır. Dolum seviyesini, sıcaklığı, basıncı, hızı veya diğer değerleri izlerken süreçleriniz emniyetlidir.
PNOZ m B1 Temel ünitesine 6 adede kadar output modülü PNOZ m ES 14 DO bağlayabilirsiniz. Böylece gösterge lambalarını, sinyal lambalarını, ışıklı butonları ve diğer birçok standart görevi ekonomik olarak etkinleştirebilirsiniz.
*PNOZmulti Classic ve PNOZmulti Mini ürün serileri, 31.12.2024 itibarıyla kullanımdan kaldırılmıştır.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]