PSENmech emniyet siviçinin büyüğü PSENmech emniyetli mekanik kilitlemeli emniyet siviçi hareketli korumaların emniyetli şekilde izlenmesi için ekonomik bir çözüm sağlar. Emniyet kapısı tehlikeli makine hareketi durana kadar güvenli bir şekilde kilitli kalır. Kapı açık olduğu sürece tehlikeli hareketin yanlışlıkla yeniden başlatılması önlenir.
PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçi
PSENmech – Ve kapı kapalı kalır!
PSENbolt emniyet sürgüsü ile PSENmech’i genişletin
PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçini PSENbolt emniyet sürgüsü ile birleştirirseniz eksiksiz bir çözüm oluşturan mekanik sürgü, tutma yeri ve kilitlemeli emniyet siviçi elde edersiniz.
Emniyet sürgüsü birkaç sürüm olarak mevcuttur. Standart sürümler ile anahtarlı sürümler arasında seçim yapabilirsiniz. İkincisi, sürgünün belirli bir konumda kilitlenmesini sağlayarak, ör. bakım sırasında makinenin istenmeden yeniden çalıştırılmasını önler.
Emniyetli kilitleme fonksiyonu ile emniyetli kapı izleme işlemi için ekonomik, temel çözüm - Size sağladığı avantajlar
- Kaçış ve acil kilit açma seçenekleri sayesinde erişilebilir kapılar için uygundur
- Çeşitli aktüatörler ve M12 bağlantısı sayesinde esnek ve hızlı kurulum
- Kafa kısmı ve 3B aktüatör metalden üretildiğinden uzun süreli ürün hizmet ömrü
- Gövdesi kir ve tozdan etkilenmez, suya dayanıklıdır
- M12, 5 pimli ürün tipleri sayesinde PDP67 gibi merkezi olmayan modüllere bağlanmaya uygundur
- Örneğin PNOZmulti 2 gibi konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler ile birlikte emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sağlar
PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçinin özellikleri
- EN 60947-5-1'e göre hareket edebilir korumaların pozisyonunu izler
- EN ISO 13849-1 PL e’ye, EN IEC 62061 SIL CL 3’e kadar uygulamalar için tasarlanmıştır (En yüksek gereksinimler için 2 cihaz kullanılmalıdır)
- Tutma kuvveti: 1500 N
- Aktüasyon yönleri: 5 (yukarıdan dahil)
Mekanik kilitlemeli emniyet siviçi için uygulama seçenekleri
Kilitlemeli emniyet siviçi PSENmech, kişisel koruma ve süreç koruma için uygundur ve ambalajlama ve otomotiv endüstrisi gibi çok sayıda sektörde ve uygulamada veya takım tezgahlarında kullanılabilir.
Özellikle emniyetli kapı izleme işlemi için ekonomik, temel bir çözüm arıyorsanız, PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçi sizin uygulamanız için doğru çözümdür. PSENmech, kaçış rölesi veya acil durum rölesi ile tamamlanabilir.