PSENradar emniyetli radar sensörü

Zorlu uygulama koşullarında emniyetli şekilde koruma bölgesini izleme

PSENradar emniyetli radar sensörü

Emniyetli radar sensörleri, optoelektronik sensörlerin sınırlarına ulaştığı yerlerde kullanılır: Örneğin dış mekanlar veya malzeme işleme gibi zorlu koşullar PSENradar ile emniyetli şekilde izlenebilir. Bunun nedeni, radar teknolojisinin (FMCW: frekans modülasyonlu sürekli dalga), toz, kir, yağmur, ışık, kıvılcımlar veya titreşimler gibi dış etkenlerin olduğu yerlerde bile yüksek kullanılabilirlik sağlamasıdır.

24 - 24,25 GHz frekans ile temel hacimsel izleme, robot uygulamalarında genellikle bir gereklilik olan SIL 2, PL d ve Kategori 3'e kadar kullanılabilir. Eksiksiz çözümde ayrıca Ethernet, Profisafe ve FSoE gibi ek arabirimler bulunduğundan emniyetli radar sensörünün yenileme uygulamalarında kullanımını kolaylaştırır.

PSENradar emniyetli radar sensörü, PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolör ile birlikte tesis veya makine için uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere koruma alanı izleme için emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sunar.

PSENradar emniyetli radar sensörü - zorlu ortamlar için ideal

Toz, kir, yağmur, veya ışık gibi dış etkenlere karşı dayanıklı, emniyetli radar sistemi ayrıca özellikle zorlu uygulama koşullarında kullanım için idealdir.

PSENradar Configurator ile kolay yapılandırma

PSENradar Configurator

Hızlı devreye alma için sensörler uygun Konfigüratör ile kolayca seçilir ve yapılandırılır. Uygulamaya bağlı olarak, emniyetli radar sensörü çözümünde en fazla altı radar sensörü, bir adet kontrol ünitesi ve konfigüre edilebilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör bulunur.

İzlenecek alanın boyutuna bağlı olarak her sensör için doğru koruma bölgesi tanımlanabilir. Bu, sensörün düzenlenmesine, kurulum yüksekliğine ve eğimine bağlıdır. Koruma bölgesine ek olarak, bir uyarı bölgesi yapılandırmak da mümkündür. Bir kişi uyarı bölgesini ihlal ederse bu durum örneğin bir optik sinyal ile bildirilebilir. Bu sayede, tesisin verimliliği her zaman yüksek seviyede tutulabilir.

Emniyetli radar sensörü PSENradar'ın faydaları

  • Toza, kire, yağmura, ışığa, kıvılcıma, buhara ve titreşimlere karşı dayanıklı
  • Yüksek kategori Cat. 3/PL d, robotik uygulamalarının korunmasını sağlar
  • Optimize sensör hizalama ve bireysel koruma bölgesi konfigürasyonu sayesinde yüksek esneklik
  • Küçük kontrolör PNOZmulti 2 ile emniyetli eksiksiz çözüm; ek arayüzler sayesinde yenileme uygulamalarına açıktır
  • Tehlikeli alanda insanlar varken makinenin yeniden çalışmasını önlemek için arkadan erişim koruması

Uygulamanız için doğru radar sensörü

Tesisiniz için doğru radar sistemini mi arıyorsunuz? Aşağıdaki bölümde elimizde bulunan radar sensörlerine bir genel bakış sunulmaktadır.

Her iki sensör, simetrik görüş açısına ek olarak asimetrik konfigürasyonun yanı sıra koridor şeklinde görüş açıları da sağlamaktadır. Artık radar sensörlerinizi üretim ortamınıza daha esnek şekilde entegre edebilirsiniz. Özellikle makinelerinin hemen birbirinin yanına yerleştirildiği veya yürüş yollarının doğrudan makinelerin yanından geçtiği sıkışık durumlarda artan verimlilikten avantaj sağlarsınız. PSEN rd1.2 F-FOV LR sensör ayrıca 9 metreye kadar çalışma aralığı da sunmaktadır.

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2. sensör PSEN rd1.2 F-FOV sensör PSEN rd1.2 F-FOV LR sensör
Emniyet seviyesi PL d, Cat. 2 PL d, Cat. 3 PL d, Cat. 3 PL d, Cat. 3
Çalışma aralığı 4 m 5 m 5 m 9 m
Sıklık 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Görüş alanı Simetrik Simetrik Simetrik, asimetrik, koridor şeklinde Simetrik, asimetrik, koridor şeklinde
Açılma açısı

Geniş açılma açısı:
110° yatay, 30° dikey
Dar açılma açısı:
50° yatay, 15° dikey

Yatay ( 10° adımlarla konfigüre edilebilir): 10-100°,
Dikey: 20° 
Yatay (10° adımlarla konfigüre edilebilir): 10° - 100°,
Dikey: 20° 
Yatay (10° adımlarla konfigüre edilebilir): - 5 m'ye kadar: 10°-100° açılma açısı - 5 ila 9 m: 10° - 40° açılma açısı
Dikey: 20°

Farkı açılma açılarına genel bakış:

PSEN rd1.1 sensor açılma açısı

PSEN rd1.2 F-FOV sensör açılma açısı

PSEN rd1.2 sensör açılma açısı

PSEN rd1.2 F-FOV LR sensör açılma açısı

USB, Profisafe ve EtherCAT FSoE ile analiz ünitesi

Portföyümüzde ayrıca radar sensörleriyle uyumlu uygun analiz ünitelerini de bulacaksınız. USB, Ethernet, ProfiSafe ve EtherCAT FSoE gibi çeşitli arabirimler sayesinde her zaman çeşitli endüstriyel ağ sistemlerine yönelik doğru çözümü sunuyoruz. Böylece radar sistemlerini doğrudan uygulamanıza entegre edebilirsiniz. FSoE Master olarak PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör ile birlikte, emniyetli radar sisteminin bulunduğu emniyetle ilgili ağı tek kablolu çözüm olarak minimum kablolama gayreti ile EtherCAT iletişim sistemine uygulayabilirsiniz.

Analiz ünitesi, 32 bölge setine kadar konfigürasyon sağlar ve bu nedenle uygulamanıza entegrasyon için çeşitli seçenekler sunar. Yeni analiz ünitesinin entegre SD kart ile tanımlanmış konfigürasyonları kaydetme seçeneği de sunması, analiz ünitesinin Konfigüratör olmadan kolayca değiştirilmesini sağlar.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

USB, Profisafe ve EtherCAT FSoE bulunan PSENradar analiz ünitesinin ürün fotoğrafı

PSENradar emniyetli radar sensörü ile koruma bölgesi izleme

Radar sensörleri, ağaç işleme ve metal işlemeden dış mekanda kullanıma kadar çeşitli endüstrilerde kullanılır. PSENradar emniyetli radar sisteminin kapsadığı emniyetle ilgili fonksiyonlar arasında tehlike bölgelerinin korunması ve arkadan erişim koruması bulunur.

Birisi girer girmez tehlike bölgeleri koruması makineyi emniyetli duruma geçirirken arkadan erişim koruması, hala tehlike bölgesinde insanlar varsa (örneğin bakım durumunda) makinenin yeniden başlatılmasını önler.

Tehlike alanlarının korunması ve arkadan erişim koruması

Metal işlemede robotlu uygulama

Metal işlemede robot

Emniyetli radar sensörü tipik olarak örneğin, kaynak kıvılcımlarının, talaşların, tozun, parlak ışığın ve titreşimlerin hakim olduğu ağır endüstride kullanılır.

Bir robot hücresi korunduğunda, arkadan erişim korumasının ve emniyetli yeniden başlatmanın garanti edilmesi kesinlikle çok önemlidir. Bu nedenle, robot uygulaması yüksek emniyet seviyesi gerektirir. PSEN rd1.2 emniyetli radar sensörü, Kategori PL d,  Kategori 3'e kadar koruma bölgesi izlemeyi sağlar.

Ağaç işleme grafiği

Koruma bölgesi izleme sayesinde emniyetli ağaç işleme

Testereyle kesme dahil olmak üzere ağaç işleri yaparken, toz ve uçuşan talaş nedeniyle genellikle optoelektronik sensörleri kullanmak mümkün değildir.

Bu durumda, PSENradar ve PNOZmulti 2'den oluşan emniyetli koruma bölgesi izleme, tehlikeli alan içindeki kişileri tespit etmek için optimum çözüm sunar. Koruma bölgelerinin bireysel tasarımı sayesinde çeşitli uygulamalar kolayca korunabilir.

Radar sensörlerinin bulunduğu grafik

Dış mekan uygulamalarını koruma radar sensörleri ile

Özellikle dış mekanlarda, koruma bölgeleri radar sensörleri sayesinde emniyetli şekilde izlenebilir. Örneğin, portal vinçte veya ayrıca kaldırma cihazlarında Burada yüksek sıcaklık farklarının yanı sıra yağmur, kar veya sis nedeniyle oluşan nem de vardır.

Radar sensörleri, seyahat yolu içinde kimsenin bulunmamasını sağlar. 9 m'ye kadar olan çalışma aralığı ile, büyük alanlar da verimli şekilde korunabilir.

Ürün serimiz: PSENradar emniyetli radar sensörleri

LBK Sistemi

Bir kontrol ünitesinden ve 6 sensörden oluşan LBK Sisteminizi seçin.

Emniyetli radar sistemi aksesuarları

Emniyetli radar sistemi için uygun aksesuarları burada bulabilirsiniz
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan