PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemi

Abkantlar için emniyetli otomasyon çözümü

PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemi

PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemleri, abkant presler için mobil koruma sistemleridir ve tüm bükme sürecinin görsel olarak izlenmesini sağlar. Üst kalıba yüklendiklerinde, verici ve alıcı arasındaki korunan alanda yer alan en küçük yabancı cismi bile tespit ederler. Ürünün ayırıcı özellikleri sağlamlığı ve yüksek makine kullanılabilirliğidir.

Gerekli kablo, konektör ve adaptör aksesuarlarını Bağlantı teknolojisi altında bulabilirsiniz.


 

PSENvip 2 kamera tabanlı koruma sistemi - modern abkant presler için entegre çözüm

PSENvip 2, kamera tabanlı koruma sisteminin ikinci ve genişletilmiş neslidir. Basit kullanım, maksimum verimlilik ve yüksek makine kullanılabilirliği bu abkant pres koruma sisteminin ayırt edici özellikleridir. Alıcının hacmi, önceki ürün versiyonuna kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında düşürülmüştür, böylece alandan önemli seviyede tasarruf edebilirsiniz.

PSS 4000 otomasyon sistemi ile birlikte PSENvip 2'yi kullanın! PSENvip 2'nin Hızlı Analiz Ünitesini modül olarak bağlamanız yeterli. Abkant pres takımı için en hızlı kapanış süresi ve en kısa aşım mesafesinden yararlanın.

PSENvip 2'nin bir cihaz ekranına ihtiyacı yoktur: Tüm devreye alma ve konfigürasyon işleri abkant pres kontrolörünün üzerindeki web arayüzü aracılığıyla kolaylıkla ve doğrudan yapılır. Sonuç olarak siz kullanıcı olarak tüm ayarları tek bir merkezden gerçekleştirebilirsiniz.

Birinci nesil PSENvip 1 ürünlerinin Haziran 2023'ten itibaren üretiminin durdurulduğunu ve artık mevcut olmadığını lütfen unutmayın. Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

PSENvip 2 kamera tabanlı koruma sistemi

Bir bakışta PSENvip 2'nin faydaları

  • Emniyet standartları EN 12622 uyarınca maksimum emniyet
  • Yüksek kullanılabilirlik ve üretkenlik için LED ışıklı yenilikçi optik sistem
  • Dayanıklı koruma sistemleri: Yansımalar ve harici/dağınık ışıktan, ayrıca titreşim ve sıcaklık tabakalaşmasından etkilenmez
  • LED ışık kaynağının uzun servis ömrü bakım işlerini azaltır
  • Basit ilk ayarlama ve hızlı takım değiştirme sayesinde azaltılmış kurulum süreleri
  • Abkant pres kontrolöründe web arayüzü üzerinden devreye alma ve konfigürasyon
  • Hızlı Analiz Ünitesindeki entegre FAST fonksiyonu sayesinde abkant pres takımının en kısa kapanış süresi ve kısa aşım mesafesi

Koruma sisteminin özellikleri

Koruma sisteminin özellikleri
  • Üç algılama bölgeli geniş korunan alan (19 x 38 mm)
  • Verici ve alıcı arasında PSENvip 2'de 13 m'ye kadar ve PSENvip R LR'de 18 m'ye kadar ulaşılabilir mesafe
  • Plakayı algılamak için gelişmiş ölçüm alanı
  • LED ışık huzmesi insan gözü için güvenlidir
  • Hızlı Analiz Ünitesi (PSS 4000'de) ve abkant pres kontrolöründeki HMI aracılığıyla yapılandırma sayesinde ortama tam entegrasyon

Yeni: Entegre bükme açısı ölçümü sayesinde emniyetli, verimli abkant pres

PSENvip 2 kamera tabanlı koruma sistemi ve , basit kullanımla maksimum verimlilik sağlar. Bükme açısı ölçüm modülü ile, kullanılabilir görüntü verileri kamera tabanlı koruma sisteminden doğrudan pres kontrolörüne iletilir ve böylece verimli bir abkant pres süreci garanti edilir. Bükme açısı değeri makinenin kullanıcı arayüzünde görüntülenir. Zaman alan manuel açı ölçümlerine ve pahalı mesafe ölçüm sistemlerine gerek yoktur. Bu süreçte şunlardan faydalanırsınız: 

  • Zaman tasarrufu
  • Uygun maliyetli çözüm
  • İş parçasının tümü boyunca kalite kontrolü
  • Ek cihazların takılması için daha az alan gereksinimi

Bükme açısı ölçüm modülünün pratikte kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Abkant pres üreticisi Bystronic bu modülü kullanıyor ve deneyimlerini aktarıyor. Rapor Almanca ve İngilizce dillerinde mevcuttur.

Rapora (Almanca)

Rapora (İngilizce)

Bükme açısı ölçümü modül

Abkant presler ve pres modernizasyonu için komple çözüm

Daha yüksek verimlilik için dinamik muting

PSS 4000 otomasyon sistemindeki Hızlı Analiz Ünitesi (FAU) ile birlikte eksiksiz bir çözüm olarak, kamera tabanlı koruma sisteminin verimli versiyonu PSENvip 2, korunan alanın dinamik olarak ayarlanmasını sağlar. Üst takımın hızı sürekli olarak ayarlanır ve sadece algılama bölgesinden itibaren en düşük seviyeye indirilir. Bunun sonucunda, yüzde 50'ye varan verimlilik artışları elde etmek mümkün olur.

Verimli versiyon için entegre, onaylı fonksiyon bloğu ile takım sınıfı, muting son noktası veya korumalı alan modları gibi bilgiler PSENvip'e iletilir ve konum, hız, frenleme rampası, aşma mesafeleri ve korumalı alan gibi emniyet fonksiyonları izlenir. Manuel programlama önemli ölçüde azaltılır, uygulama hızlı ve emniyetli bir şekilde devreye alınır.

Büyük takımlarla emniyetli abkant pres

Abkant preslerde kullanılan bazı takımlar, boyutları nedeniyle geleneksel bir çözüm kullanılarak korunamaz. Ancak EN 12622 standardına uygun olarak, her bir bükme hattının önceden, operatör tarafında 15 mm'lik bir korunan alan ile korunması gerekir. Bu normatif özelliğe uymanın gerekliliklerinden biri aletin koruma sisteminin görüş alanının tamamen içine yerleştirilmiş olmasıdır. PSENvip kamera tabanlı koruma sistemleri bu durumda yardımcı olabilir.

TÜV Süd tarafından onaylanan özel takımlar fonksiyonu ile artık PSENvip koruma sistemleri için çeşitli takım ölçüleri sınıflandırılmaktadır. Araç sınıfı 1'de, koruma standarda uygundur. Bununla birlikte, takım sınıfları 2 ve 3 için kamera görüntüsü, görüş alanındaki takımı boyutundan dolayı kısmen tanımlayabilir.

PSENvip kamera-tabanlı koruma sistemleri, büyük takım şekillerini bile otomatik atlama noktasını yükselterek veya plakaya doğru iniş hızını değiştirerek emniyetli bir şekilde izleyebilir. Aletin dış hatlarını kontrol eder ve bunu sınıf 1, 2 veya 3'e atarlar. Belirlenen sınıf kontrolöre iletilir ve kontrolör daha sonra sınıf 2 ve 3 aletlerin etkinleştirmesini yapar. Risk analizleri ile tanımlanan sistem değiştirme noktaları ayrıca görüntülenir.

Müşteri olarak sizin için önemli: PSENvip (temel ve PSS 4000'li verimli versiyon) parametreleri emniyetle ilgili herhangi bir hata olmadan doğru şekilde ayarlanırsa, bu durum Ekipman ve Ürün Emniyeti Yasası uyarınca önemli bir değişiklik olmayacaktır; sertifikasyon çalışması minimum düzeydedir.

Daha fazla bilgi Sözlük'teki "Önemli değişiklik" girişinde mevcuttur.

Abkant presler ve pres modernizasyonu için komple çözüm

Özel amaçlı presler için kamera tabanlı koruma sistemi PSENvip Long Range

Uzun Menzilli versiyon PSENvip R LR, abkant presler için, 18 metreye kadar alan koruması sunan ilk ve tek koruma sistemidir. Bu sayede, örneğin tandem presler gibi özel amaçlı preslerin izlenmesi için idealdir. PSENvip R LR'nin mevcut preslere kurulumu hızlı ve kolaydır: Verici aynı kalır, sadece alıcıyı değiştirmeniz gerekir. Tandem presinizi tek bir koruma sistemi ile izleyin; mobil koruma sistemi ve ışık perdelerini birleştirmeye gerek yok!

Uzun Menzilli versiyon ile ayrıca çalışırken takılabilir bir koruma sistemine sahip olursunuz: İki abkant presi yan yana yerleştirirseniz, merkezdeki alıcı ve vericiyi kaldırabilirsiniz. Bu şekilde 1. makinenin vericisi 2. makinenin alıcısı ile birlikte çalışır; hem de makineleri yeniden başlatmanıza gerek kalmaz! Bu şekilde PSENvip R LR ile gereksiz kesinti sürelerini ortadan kaldırırsınız. Ayrıca, PSENvip'in Uzun Menzilli versiyonu, her zamanki yüksek sağlamlık seviyesi sayesinde ikna edicidir.

PSENvip LR kamera tabanlı koruma sistemi

Emniyetli koruma sisteminin endüstriyel kullanımı

Ürün serimiz: PSENvip Kamera tabanlı koruma sistemi

Koruma sistemi PSENvip

Kamera-bazlı koruma sistemleri PSENvip'in farklı tipleri mevcuttur. Burada odak emniyet ve verimliliktir.

Koruma sistemi için aksesuarlar

Pilz kamera-bazlı koruma sistemi PSENvip için çok çeşitli aksesuar sunar.
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: info@pilz.com.tr

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: teknik@pilz.com.tr