Parmak korumasına yönelik emniyet ışık perdesi

Maksimum koruma ile minimum alan gereksinimi

Ürün resmi, PSENopt ve PSENopt II emniyet ışık perdesi

Çok kısa emniyet mesafeleri gerektiren uygulamalar için Pilz emniyet ışık perdeleri PSENopt ve PSENopt II'yi kullanabilirsiniz. Hızlı reaksiyon süreleri ile parmak koruma uygulamaları için idealdir ve tehlike noktasına yakın konumlandırılabilirler. Hassas çözünürlüğü ile sensör parmakları algılar ve hemen emniyetli bir kapatma komutunu tetikler. Emniyet ışık perdesini tehlike bölgesine çok yakın konumlandırabilirsiniz. Açık müdahale alanlarına sahip veya insanların doğrudan tehlike bölgesinde çalıştığı uygulamalar için idealdir.

Pilz küçük kontrolör PNOZmulti 2 ile birlikte, sensörden kontrol teknolojisine, risk değerlendirmesine ve uygunluk beyanına kadar uygulamanız için emniyetli ve verimli bir komple çözüme sahip olursunuz.

PSENopt emniyetli ışık perdesi - Çok çeşitli uygulama seçenekleri

PSENopt slim ve PSENopt Advanced emniyet ışık perdeleri, parmak koruma uygulamalarının uygulanması için idealdir. İnce tasarımı ve entegre basamaklama fonksiyonu sayesinde PSENopt slim, alanın kritik olduğu tesislere de oldukça basit şekilde entegre edilebilir. PSENopt Advanced, muting, körleme ve basamaklama gibi genişletilmiş fonksiyonlar sunar ve uygulamasında çok yönlüdür.

  • EN ISO 13849-1 uyarınca PL c (Tip 2) ve PL e'ye (Tip 4) kadar olan uygulamalarda kullanım için
  • Muting, körleme, basamaklama gibi genişletilmiş fonksiyonlar
  • Ölü bölge olmadığından arttırılmış emniyet
  • Dar tasarımı, yer ve maliyet tasarrufu sağlar
  • Hızlı, basit montaj, kurulum ve devreye alma
  • Bir aksesuar olarak, PMMA akrilik tüp artırılmış IP koruma sınıfı gereksinimleri için koruma sağlar
Ürün resmi, PSENopt slim emniyet ışık perdesi

Doğru emniyet mesafesini hesaplayın!

Emniyet mesafesi, bir tesisin emniyetli çalışması için önemlidir. Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı ile gerekli mesafeyi hızlı, kolay ve emniyetli şekilde hesaplayabilirsiniz.

Şimdi başlayın!

Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısının Önizlemesi

Emniyet ışık perdeleri PSENopt II – Kullanımda sağlam

Üniteler çok sağlam olduğundan, PSENopt II emniyet ışık perdeleri darbe, çarpışma ve titreşime karşı koruma sağlar - zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir.

PL e'ye kadar olan uygulamalar için Tip 4 ışık perdelerine ek olarak, Tip 3 ışık perdesi PL d'ye kadar olan uygulamalarda da kullanılabilir. Ayrıca dünyanın UL sertifikasına sahip ilk Tip 3 emniyet ışık perdesidir!

  • 50 g'a kadar darbeye dayanıklı
  • Toz ve kir kontaminasyonuna karşı dayanıklı
  • -25°C ila +60°C sıcaklık aralığı
  • EN ISO 13849-1 uyarınca PL d (Tip 3) ve PL e'ye (Tip 4) kadar olan uygulamalarda kullanım için
  • Ölü bölge olmadığından arttırılmış emniyet (150 mm'lik korumalı alan yüksekliği hariç)
  • Bağlantı: Alıcı ve vericinin her birinde 1 adet örgü kablo M12, 5 pimli bulunur
  • Boyutları: 35 x 40 mm
  • Kodlama sayesinde birkaç cihaz birbirine yakın kurulabilir
  • Muting uygulamalarını etkinleştirmek için muting kolları mevcuttur
  • Basit kablolama ve montaj

Hem PSENopt hem de PSENopt II ürün grupları için sapma aynalarından ve direk koruyucularından muting kollarına kadar geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur. Uygun kabloları, konektörleri ve adaptörleri Bağlantı teknolojisi altında bulabilirsiniz. Göz atmaya ne dersiniz?

Emniyet ışık perdelerinin faydaları

  • Hızlı tepki süreleri
  • Yerden tasarruf sağlayan ve emniyetli
  • 14 mm çözünürlüğe sahip birbirine yakın örülmüş ışık demeti alanı
  • PL d/SIL CL 2 veya PL e/SIL CL 3'e kadar olan uygulamalarda kullanım için
  • EN IEC 61508 ve EN IEC 61496-1/-2'ye uygun ve sertifikalı:
  • PSENopt II Tip 3 emniyet ışık perdesi: PL d'ye kadar uygulamalar için etkili çözüm - UL sertifikası ile
  • Entegre kodlama, makine üzerinde konumlandırma için yüksek düzeyde esneklik sunar
  • Ölü bölge yok: Yüksek emniyet seviyesine sahip esnek uygulama
  • Darbe, çarpışma ve titreşime karşı koruma sağlamak için 50 g darbeye karşı dayanıklılığı olan PSENopt II emniyet ışık perdesi

Erişim noktalarının doğrudan tehlike noktasında korunması

Emniyet ışık perdesi olan bir makinenin önündeki adam

PSENopt ve PSENopt II emniyet ışık perdesi modellerimiz, parmak koruma uygulamalarının optimum şekilde korunması için kullanılabilir. Cihazları tehlike noktasından mümkün olan en kısa mesafede konumlandırabilirsiniz. Emniyet ışık perdeleri hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir ve devreye alınabilir - SMD alma ve yerleştirme makineleri gibi açık müdahale alanlarına sahip makineler veya freze veya tornalama makineleri gibi işleme merkezleri için idealdir.

İçecek paketleme - PSENopt II sağlam ışık perdesi ile emniyetli ve verimli
-     Dolum işlemi sırasında meydana gelen titreşimler nedeniyle sağlamlık gereksinimi yüksektir
-    Doğrudan tehlike bölgesindeki erişim noktası: Doğrudan tehlike noktasına monte edilerek sorunsuz bir üretim süreci sağlanır
-    Azalan üretim duruşları nedeniyle artan üretkenlik

Metal yüzey finisajı – PSENopt II ile üretken ve ergonomik koruma
-    Kapı açıldığında emniyet ışık perdesi etkinleştirilir
-    İş parçalarının manuel olarak yüklenmesi ve boşaltılması kısıtlama olmaksızın gerçekleştirilebilir
-    Kurulumu ve makineye entegrasyonu kolaydır

Ayrıntılı bilgi için:

Ürün serimiz: Emniyet ışık perdeleri parmak koruması için
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr