Fotoelektrik sensörler

Fotoelektrik sensörlerle güvenilir nesne tanıma

fotoelektrik sensör

Fotoelektrik yakınlık sensörleri bir nesneyi malzeme tarafından yansıtılan ışık huzmeleri yayarak algılar. Bu şekilde parlak veya yansıtıcı nesneler için de güvenilir nesne algılaması garanti edilebilir. Sensörler bir emniyet fonksiyonunu yerine getirmez. Ancak, PNOZmulti 2 küçük kontrolör veya myPNOZ modüler emniyet rölesi gibi Pilz'in emniyetli kontrol teknolojisiyle değerlendirilen bir anahtarlama sinyali yayarlar.

Örneğin, karton beslemesinin emniyetli şekilde izlenmesi için paketleme makineleri çözümlerinde fotoelektrik yakınlık sensörleri kullanılır. Çözüm PL d / SIL 2 için TÜV SÜD sertifikalıdır.

Fotoelektrik sensörlerin avantajları

Fotoelektrik sensörlerin avantajları
  • EN ISO 13849-1 PL d/Cat. 3 veya EN IEC 62061: SIL 2 için TÜV-SÜD sertifikalı çözüm: Sertifikalı çözüm zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
  • Daha yüksek düzeyde personel emniyeti: Fotoelektrik yakınlık sensörleriyle birlikte emniyetli kontrol teknolojisinin kullanılmasıyla en aza indirilmiş kaza riski
  • Arka plan bastırmalı yayılma sensörlerinin kullanılması maliyetten tasarruf sağlar: Pahalı, mekanik cihazlar gerekmez.
  • Mevcut uygulamalara kolayca entegre edilebilir. Tanımlı bir bileşen setinin ve ilgili çözüm açıklamasının kullanımı sayesinde retrofit yapılabilir
  • Farklı paketleme malzemelerini algılamak için yüksek güvenilirlik, örn. parlak veya yansıtıcı nesneler
  • Sensörler, karton haznesinin yan tarafına veya üstüne esnek şekilde monte edilebilir

Fotoelektrik sensörlerin özellikleri

  • PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör -PNOZmulti 2 ürün serisindeki tüm temel üniteler kullanılabilir - YA DA
  • myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 tip kodlu modüler emniyet röleleri VE
  • Her karton beslemesi/karton haznesi için 2 adet O300.GP.2-11246332 fotoelektrik yakınlık sensörü
  • Sensörlerin tepki süreleri kısadır
  • Nokta ışın şekli
  • Arka plan bastırma
  • 30 … 100 mm algılama mesafesi
  • M8 4 pimli konektör
Arka plan bastırmalı yayılma sensörünün özellikleri

Uygulamalar

PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler + besleme cihazı başına iki adet fotoelektrik sensör bulunan çözüm

Örnek uygulama

myPNOZ modüler emniyet rölesi + besleme cihazı başına iki adet fotoelektrik sensör bulunan çözüm

Örnek uygulama

Emniyetli ve verimli bir uygulamaya giden yol:

İki fotoelektrik yakınlık sensörüyle birlikte PNOZmulti 2 küçük kontrolörler veya myPNOZ emniyet rölelerinden oluşan PL d / SIL 2 TÜV SÜD sertifikalı Pilz çözümü ile paketleme makinelerinizin emniyetini ve üretkenliğini artırabilirsiniz!

Bu uygulama, karton besleme alanında, örneğin katlanmış karton malzemenin makinede kartonları oluşturmak üzere dikildiği karton dikicilerde bulunabilir. Kartonlar bir karton haznesinden beslenir. Makinedeki hareketli parçalar, boş malzeme besleme açıklığından makineye erişebilecekleri ve işlem sırasında yaralanabilecekleri için operatörlere tehlike arz eder. Normatif koşullarda, karton bir koruma görevi görür. Haznede yeterli karton varken, kartonlar açıklığı kapatacak ve makine çalışırken tehlikeli alana ulaşmak imkansız olacaktır.

Çözüm, bir operatörün boş malzeme besleme açıklığından makineye ulaşmasını ve yaralanmasını önlemeyi amaçlamaktadır

Örnek çözüm

Besleme haznesinde yeterli karton varken, tehlikeli alana ulaşıp yaralanmaya uğramak mümkün değildir

Örnek çözüm

Haznedeki kartonların sayısı minimum miktarın altına düşerse emniyet kontrolöründe bulunan çıkışlar makineyi kapatır

Örnek çözüm

Karton beslemeye emniyetli erişim:

Karton beslemesinin açıklığı izlenmelidir. Fotoelektrik sensörler, haznede yeterli paketleme malzemesi olup olmadığını algılar. Haznedeki kartonların sayısı tanımlanan bir sayıya ulaşır ya da bu sayının altına düşerse emniyet kontrolöründe bulunan çıkışlar makineyi kapatır. Makine, yeterli sayıda karton yeniden doldurulup üretim yeniden başlatılıncaya kadar durur.

Besleme cihazı başına iki adet arka plan bastırmalı yayılma sensörü gereklidir. Bunlar besleme haznesinin yan tarafına veya üzerine takılabilir.

Ayrıntılı bilgi

Paketleme makinelerinin korunmasıyla ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz:

Ürün serimiz: fotoelektrik sensörler

Fotoelektrik sensörler

Fotoelektrik yakınlık sensörleriyle, ultra siyah, parlak veya yansıtıcı nesneler için güvenilir nesne tanıma da garanti edilir.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan