myPNOZ Creator ve myPNOZ modülleri

myPNOZ Creator ile yenilikçi sipariş süreci

Çok sayıda iyi düşünülmüş ürün özelliğine ek olarak, myPNOZ, yenilikçi ve son derece kolay sipariş süreciyle de etkileyici bir çözüm sunar. Mantık düzenleyicisinde özel tasarımdan simülasyon ve kapsamlı belgelendirmeye kadar myPNOZ Creator çevrimiçi aracı çok sayıda kullanışlı işlev sunar. Neden kendiniz görmüyorsunuz!

myPNOZ Creator yapılandırma aracı

Tasarlama

Eskiden uygulamalarınız için ideal çözümü bulmak istediğinizde, katalogları tarayıp ürün özelliklerini karşılaştırmak zorunda kalırdınız. Artık myPNOZ Creator sizin yerinize bunları hallediyor. Entegre mantık düzenleyicisi, ihtiyaç duyduğunuz emniyet işlevlerini çok kısa bir sürede tanımlamanıza olanak sağlar ve bu sırada da myPNOZ Creator ideal donanımı seçer.

Böylece gereksinimlerinize göre en uygun şekilde özelleştirilmiş bir myPNOZ emniyet rölesine sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.

Simülasyon ve doğrulama

Uygulamanızı tasarladıktan sonra myPNOZ Creator’da simüle edebilir ve böylece istenen davranışı doğrulayabilirsiniz. Ayrıca myPNOZ Creator otomatik olarak tasarımınızı kontrol eder ve mantık hatalarını gösterir.

Sonraki kablo bağlantıları konusunda yardımcı olmak amacıyla, tasarladığınız myPNOZ için özel bir kablo bağlantısı şeması sunulur.

Genel bakış ve alışveriş sepeti

myPNOZ emniyet rölenizi tasarlamayı tamamladıktan sonra, alışveriş sepetinde, ilgili parça numaraları dahil olmak üzere donanımın genel görünümü yer alır. Özel tip kodu sayesinde, istediğiniz zaman myPNOZ Creator’da projenizi geri yükleyebilirsiniz.

Ayrıca, myPNOZ emniyet rölenizi daha sonra düzenlemek üzere veya başkalarıyla (örneğin, nihai sipariş için iş arkadaşlarınızla) paylaşmak amacıyla da kaydedebilirsiniz (birkaç tıklamayla hızlı bir şekilde sipariş verilir).

Belgelendirme

Her myPNOZ ile, kayıtlarınızda bulunması için ilgili belgelerin tamamı size teslim edilir. Oluşturulan PDF dosyasında sistem mantığı, kablo bağlantısı şeması, kullanılan donanım – ve elbette – tip kodu gibi ürüne özgü bilgilerin tümü yer alır.

Bu belgeler, emniyet denetimleri ve kurum içi belgelendirme prosedürleriniz için kullanılabilir.

myPNOZ Creator – öne çıkan özellikler

  • Emniyet işlevlerini ve bağlantıları seçerek tasarım
  • Optimum donanımı sistem belirler
  • Uygulamanın simülasyonu ve sistem mantığının doğrulaması
  • Tüm modül ve aksesuarların parça numaralarına genel bakış
  • Kablo bağlantısı şeması ve neden/sonuç tablosu dahil olmak üzere eksiksiz belgelendirme
  • Tip kodunu kullanarak kaydetme ve paylaşma

myPNOZ’u şimdi tasarlayın!

Ayrıntılı bilgi

Herhangi bir zorunluluk olmadan bizimle iletişime geçin

Herhangi bir sorunuz var mı?

myPNOZ modüler emniyet rölesi ve myPNOZ Creator hakkındaki tüm sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarız.

Bizimle iletişime geçin!

myPNOZ broşürü

myPNOZ broşürünü şimdi indirin!

Bir kez daha, myPNOZ modüler emniyet rölesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi broşürümüzde özetledik.

Broşürü indirin!

myPNOZ genişletme modülleri

myPNOZ modülleri

Modüler emniyet rölesi modüllerinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi!

myPNOZ modüllerinin özellikleri

myPNOZ Creator aracılığıyla sipariş vermeye ek olarak, özel myPNOZ modüllerini çevrimiçi mağazamız aracılığıyla her zamanki gibi satın alma seçeneğini de sunuyoruz. Bu, yenisiyle değiştirme amaçlı siparişler, mevcut sistemleri genişletme veya çok miktarda siparişlerde size maksimum esneklik sağlar.
myPNOZ modülleri ve bunların özellikleri hakkındaki önemli bilgilerin tümünü sizin için burada özetledik.

Her myPNOZ rölesi, bir ana modül ve en az bir adet genişletme modülünden oluşur. En fazla sekiz genişletme modülü takılabilir. Genişletme modüllerini seçerken, mevcut giriş modülleri, çıkış modülleri ve giriş/çıkış modüllerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu esnek ve modüler tasarım, yalnızca ihtiyaç duyduğunuz işlevleri almanızı ve sadece bunlar için para ödemenizi sağlar.

Ana modül (17,5 mm)

  • Tüm genişletme modülleri için 24 VDC güç kaynağı içerir
  • myPNOZ içindeki tüm çıkış devrelerini etkileyen daha yüksek seviyeli bir emniyet işlevi (örneğin, acil durdurma) içerir

Çıkış modülleri (17,5 mm)

  • Röle veya yarı iletken çıkışlarla ve zaman gecikmeli versiyonlar olarak sunulur
  • Giriş modülü çıkış modülünü takip ediyorsa yeni bir emniyet bölgesi oluşturulur

Giriş modülleri (12,5 mm)

  • İki AND veya OR bağlantılı emniyet girişini izleme
  • IIIA veya IIIC (AND bağlantılı) iki elle kontrol izlemesi versiyonları mevcuttur
  • Ana modülde daha yüksek seviyeli emniyet işleviyle mantıksal olarak AND bağlantılı
  • Her giriş modülü bir sonraki çıkış modülünü etkiler
  • Giriş modülünün içinde, OR bağlantılı emniyet girişleri her zaman emniyet bölgesindeki diğer emniyet girişleriyle AND bağlantılı olur

Giriş/çıkış modülleri (17,5 mm)

  • Tek bir emniyet girişini izleme
  • Röle veya yarı iletken çıkışlarla ve zaman gecikmeli versiyonlar olarak sunulur

Ürün yelpazesi

myPNOZ ana modülü

Entegre güç kaynağı ve daha yüksek seviyeli emniyet işlevine sahip myPNOZ modüler emniyet rölesi için ana modül.

myPNOZ genişletme modülleri

myPNOZ modüler güvenlik rölesi için giriş modülleri, çıkış modülleri ve giriş/çıkış modülleri.

myPNOZ Creator

Özel myPNOZ emniyet rölenizi tasarlamak için kullanımı kolay myPNOZ Creator

myPNOZ aksesuarları

myPNOZ modüler emniyet rölesine yönelik aksesuarlar (örneğin, terminaller ve konektörler).
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan