PMIvisu – önceden yüklenmiş görselleştirme yazılımı ile görselleştirme terminali

PMIvisu v8 - Görselleştirme yazılımlı HMI paneller

Yüksek performanslı görselleştirme panelleri, PMIvisu v807, v812 ve v815 ile kullanılabilir. PMIvisu cihazları ön yüklenmiş, lisanslı çözüm paketidir – PASvisu görselleştirme yazılımı içeren PMI operatör terminallerinden oluşur. PMIvisu panellerini PNOZmulti küçük kontrolörü veya PSS 4000 otomasyon sistemi ile birlikte kullanın ve tesis ile makinelerinizin profesyonel görsellerinden faydalanın – hem de bir bakışta!

Kapasitif ekranlar Windows 10 IoT işletim sistemi ile donatılmış olup 7 inç, 12,1 inç ve 15 inç boyutlarında mevcuttur. PMI Assistant yazılımı, panelin kolayca devreye alınabilmesi ve yönetilebilmesi için sunulmuştur.

Arıza teşhisi ve görselleştirme panelleri PMIvisu v8

Arıza teşhisi ve görselleştirme paneli PMIvisu v7e

Maliyeti optimize edilmiş arıza teşhisi ve görselleştirme panelleri artık PMIvisu v704e ve v707e ile sunulmaktadır. PMIvisu cihazları ön yüklenmiş, lisanslı çözüm paketidir – PASvisu görselleştirme yazılımı içeren PMI operatör terminallerinden oluşur. PMIvisu panellerini PNOZmulti küçük kontrolörü ile birlikte kullanın ve tesis ile makinelerinizin profesyonel görsellerinden faydalanın – hem de bir bakışta!

Kapasitif ekranlar Linux işletim sistemi ile donatılmış olup, 4,3 inç ve 7 inç boyutlarında mevcuttur. PMI Manager yazılımı, panelin kolayca devreye alınabilmesi ve yönetilebilmesi için sunulmuştur. PMI v7 serisi operatör terminalleri, "Made in Germany" kaliteli ürünlerdir.

Arıza teşhisi ve görselleştirme paneli PMIvisu v7e

PMIvisu HMI panellerinin karşılaştırılması

PMIvisu HMI panelleri PMIv7 PMIv8 PC
Donanım
4,3 inç EVET - -
7 inç EVET EVET -
12,1 inç - EVET -
15,6 inç - EVET -
Sertifikasyon CE, UL 508 CE, cULus -
Bellek [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Çalışma belleği [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1 adet 2 adet -
USB 2.0 1 adet 2 adet -
USB 3.0 - 1 adet -
HDMI - 1 adet -
GbE - 2 adet -
VGA - 1 adet -
İşletim sistemi Linux Windows 10 IoT From Windows 10
Yazılım
Önceden yüklenmiş görselleştirme yazılımı PASvisu PASvisu HAYIR
Devreye alma aracı PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Lisanslı değişken sayısı [entegre] 150 değişken 500 değişken 0 değişken
PNOZmulti görselleştirme ve arıza teşhisi EVET EVET EVET
PSS 4000 görselleştirme ve arıza teşhisi - EVET EVET
OPC UA İstemci protokolü EVET EVET EVET
ModbusTCP protokolü EVET EVET EVET
Veri kaynakları sayısı 3 8 16
Sayfa sayısı 25 60 100
Değişken sayısı 400 2000 4000
Alarm sayısı 100 800 2000

 

PMIvisu kontrol ünitelerinin faydaları ve özellikleri

  • Önceden yüklenmiş PASvisu görselleştirme yazılımı sayesinde profesyonel görselleştirme
  • Kapasitif cam dokunmatik panel sayesinde dayanıklı ve sağlam
  • Güçlü işlemciler sayesinde hızlı görselleştirme
  • Koordineli, önceden yapılandırılmış HMI fonksiyonları sayesinde verimli proje konfigürasyonu
  • PMI Assistant / PMI Manager kullanarak kolay devreye alma ve yönetim
  • Unicode dil yönetimi sayesinde uluslararası kullanım için uygundur
  • Erişim hakları, entegre kullanıcı yöneticisi vasıtasıyla atanır
  • Kontrolör ile veri alışverişi için 500 kadar değişken eklenmiştir
  • PLC ve emniyet bloklarının durumunu, arıza teşhisi listesini ve çok daha fazlasını grafiksel olarak temsil eden kapsamlı kütüphane
  • Tasarım, geliştirme ve üretim - Almanya’da Üretilmiştir
Bir bakışta PMIvisu'nun avantajları

Ürün serimiz: PMIvisu
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan