SafetyNET p sistem bileşenleri

Herhangi bir ağ mimarisi ile esnek uygulama

SafetyNET p sistem bileşenleri

SafetyNET p sistem bileşenleri ile ağ topolojinizi tasarlamak için kullanabileceğiniz geniş bir seçenek yelpazesine sahip olursunuz. Kablolar ve konektörler gibi Ethernet altyapı bileşenleri mevcuttur.

Ethernet ağlarında, SafetyNET p sistem bileşenleri ağ altyapısını uygular. Sonuç: Çeşitli ağ topolojileri ve daha fazla ağ genişletme olanağı ve ağ performansı.

SafetyNET p konektörlerinin faydaları

  • IDC teknolojisi aracılığıyla hızlı, kolay kurulum (ek alet kullanmadan hızlı temas)
  • RJ 45 temas yüzü sayesinde ofis dünyası ile uyumlu
  • Renk işaretleri, kablo çekirdeklerinin yerleştirilmesi sırasında hataları önlemeye yardımcı olur

Konektör ve kablo - iyi bir kombinasyon

SafetyNET p kablosu

  • Endüstriyel Ethernet için standart kablo
  • Elektrik: Cat 5e, hızlı Ethernet (100 Mbit/s), 4 çekirdekli

Kurulum için sıyırma aleti

  • SafetyNET p kablolarını sıyırmak için alet
  • Sıyırma yöntemi zaman kazandırır, kurulum hatalarının sayısını azaltır

SafetyNET p ağındaki uygulamalar

Ağ kullanılabilirliğinde artış:

  • Fiber optik iletişim sayesinde EMC stabilitesi artırılabilir
  • İletişim yolu kesintiye uğradığında veya bir bileşenin arızalanması durumunda halka yedekliliği 

Ağ daha fazla genişletilebilir:

  • Fiber optik iletişim sayesinde büyük mesafeler arasındaki boşluk sorunsuz bir şekilde doldurulabilir
  • 30 km'ye kadar mesafelere ulaşılabilir

VLAN (Sanal LAN) aracılığıyla mantıksal segmentasyon:

  • PSSnet SHL ile yönetilen siviçler VLAN’ı destekler
  • VLAN, cihazların fiziksel konumundan bağımsız olarak ağın mantıksal segmentasyonunu sağlar
  • Aboneler, siviç konfigürasyonu aracılığıyla bir VLAN'a atanabilir
  • Mevcut bant genişliğinin kullanımı artırılabilir
  • Siviçler bir VLAN'dan gelen verilere başka bir VLAN'dan gelen verilere göre öncelik verebilir

Ürün yelpazemiz: SafetyNET p sistem bileşenleri

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan