PSSuniversal Araçları

PSSuniversal merkezden dağıtılmış I/O sisteminin yapılandırma kılavuzu

PSSuniversal Araçları

PSSuniversal Assistant, modüllerin seçilmesi ve PSSuniversal merkezden dağıtılmış I/O sisteminin konfigürasyonu için kullanılır. PSSuniversal Başlatma Aracı sayesinde PSSuniversal merkezden dağıtılmış I/O sistemi hızlı bir şekilde devreye alınabilir.

Tesis veya makine kurulmadan önce ilk kablo ve fonksiyon testlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ortamın tamamı test edilir ve kontrol aracı ile fieldbus sistemi devreye alındığında fonksiyonel duruma gelir. Bu, devreye alma işleminin bağımsız olarak ve paralel bir şekilde gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Böylece bağımlılıklar azaltılır ve zamandan tasarruf edilir!

Bir bakışta avantajlarınız

  • PSSuniversal merkezden dağıtılmış I/O sisteminin hızlı ve kolay yapılandırılması ve devreye alınması
  • Ayrıca kontrolör bağlantısı yapılmaksızın USB arabirimi ile fonksiyon testi mümkündür
  • Çevrim içi yardım mevcuttur
  • Optimum kullanılabilirlik
  • Kolay yapılandırma için güçlü ve esnek yazılım

PSSuniversal Assistant (Yardım) özellikleri

PSSuniversal Assistant (Yardım) özellikleri
  • PSSuniversal modüllerinin seçimi ve yapılandırması
  • Sistem sınırlarının entegral testi
  • Mekanik ölçüler tanımlanmıştır
  • Parça listesi oluşturulmuştur
  • Windows 7, 8 ve 10 ile uyumludur
  • Programlama yazılımına kontrol yazılımı PSS WIN-PRO dahildir

PSSuniversal Başlatma Aracı

PSSuniversal Başlatma Aracı, elektronik şebeke sistemleri ve kontrolörler devreye alınmadan önce PSSuniversal merkezden dağıtılmış I/O sistemindeki bağımsız çevre testini gerçekleştirir. Bu test esnasında, PSSuniversal istasyonu kontrolör bağlantısı yapılmaksızın entegre USB arabirimi ile fonksiyon testine girer. Kontrol kabini yapıcılarını desteklemek için, girişlerin test edilecek kablolamaya izin vermek üzere gösterge durumları vardır. Başlatma Aracı Windows 7, 8 ve 10 ile uyumludur.

PSSuniversal Başlatma Aracı

Ürün yelpazemiz: PSSuniversal Araçları

PSSuniversal Araçları için lisanslar

Temel lisanstan proje yükseltme lisansına altı farklı lisans modeli sunuyoruz.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan