PAS4000 Yazılım platformu

PAS4000 – Kolay yapılandırma ve programlama

PAS4000 Yazılım platformu

PAS4000 yazılım platformu, PSS 4000 otomasyon sisteminin yapılandırmasını ve programlanmasını kolaylaştırıyor. PAS4000 çeşitli editörler ve çok çeşitli yazılım bloklarından oluşur. PAS4000'de yapılandırma, programlama, devreye alma ve işletme araçları birbirleri ile tamamen uyumludur. Veri arabirimleri standartlaştırılmıştır, bu da otomasyonun tüm aşamalarında bilgi alışverişini kolaylaştırır. Bu, emniyetle ilgili ve otomasyon fonksiyonları için hızlı ve sezgisel programlama yapmanıza olanak sağlar.

PSSuniversal PLC kontrolörler, EN/IEC 61131-3'e uygun olarak PAS IL (talimat listesi), PAS LD (merdiven diyagramı) ve PAS STL (formatlı metin) dillerinde programlanabilir. PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrolörlerin kolay yapılandırılması ve programlanması için ayrıca PASmulti grafik program editörü de mevcuttur. PASmulti program editörü hızlı, kolay ve sezgisel programlar oluşturmanıza olanak sağlar. Sürükle ve bırak yardımıyla örneğin mantık öğelerini kullanarak girdileri ve çıktıları ve bağlantılarını özgür şekilde yapılandırabilirsiniz. Basit semboller ve karakterler bunu daha da kolaylaştırıyor. "IEC world (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu dünyası)"nda programlama yapıyor veya PASmulti ile yapılandıyor olun fark etmez, idaresi son derece kolay olan programlama ortamı aynıdır. Dahası, PAS4000 kapsamlı dil paketi içerir. Öğreticiler ile birlikte metin araçları da sekiz dilde kullanılabilmektedir.

Basit, kolay ve sezgisel projeler yaratma - Faydaları

  • Emniyet ve otomasyon tek sistemde
  • PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrolörler için proje yaratma
  • Yapılandırma ve yapı kurmak için PASmulti grafik program editörü
  • PAS STL, PAS IL ve PAS LD'nin PASmulti ile yalın kombinasyonu
  • Önceden tanımlanmış, tekrar kullanılabilir bloklar sayesinde hatalarda azalma
  • Net yapısal proje yönetimi
  • Kanıtlanmış PASunits kullanan lisanslama sistemi işaret eder
  • PAS4000 ve PASvisu projeniz arasında direk proje bağlantısı
Basit, kolay ve sezgisel projeler yaratma

Programlamayı kolaylaştırma – PAS4000'ün özellikleri

 PAS4000'in özellikleri
  • Emniyetle ilgili olan ve olmayan bloklardan oluşan kapsamlı kütüphane
  • Harici uygulama programlama için arabirim
  • PAS STL, PAS IL, PAS LD editörleri, teknik denetim kuruluşu TÜV Süd tarafından EN/IEC 61131-3'e uygun şekilde LVL (Sınırlı Dil Çeşitliliği) olaark sınıflandırılmıştır.
  • Kullanıcı dostu çevrim içi fonksiyonellik
  • Entegre sistem tanılama
  • Direk olarak araçta çevrim içi yardım
  • Seki dilde kullanılabilir (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Çince, İspanyolca, Fransızca, Japonca, Portekizce)

Yapılandırma çalışmasını en aza indirmek için mühendislik yazılımı

PAS4000 mühendislik yazılımı, kullanıcı dostu olması ve kolay idare edilmesi ile nitelenir. PAS4000'i kullanarak, PSS 4000 otomasyon sisteminin PLC ve PSSuniversal multi kontrolörlerini programlayabilirsiniz. Yazılımın çeşitli editörleri ve blokları vardır ve hem emniyetle ilgili hem de emniyetle ilgili olmayan bütün otomasyon fonksiyonlarının programlanmasında sizi destekler! Küçük makineleri veya oldukça karmaşık, bağlantılı fabrikaları programlamak istemeniz fark etmez: PAS4000 ile bu dinçleştirici şekilde kolay!

Yapılandırma çalışmasını en aza indirmek için mühendislik yazılımı

Blokları kullanan kolay programlama

Blokları kullanan kolay programlama

Kapsamlı yazılım kütüphanesi, PID kontrolörleri ve giriş değerlerinin sinyal değerlerini düzenlemek için kontrol blokları içerir. Ayrıca acil durdurma düğmelerini, ışık korumalarını, emniyet kapısı anahtarları ve birçoğunu görüntülemek için TÜV onaylı emniyet blokları kullanabilirsiniz. PASmulti ile kendi oluşturduğunuz bloklar, hazır durumdaki bloklar gibi kullanılabilir. Blokları kullanarak daha karmaşık fonksiyonları hızlı şekilde ve hatasız programlayabilirsiniz, çünkü blokları istediğiniz sıklıkta tekrar kullanabilirsiniz. PAS4000 yazılım blokları direk olarak yazılım tütüphanesindeki araç içinde bulabilirsiniz.

PASunits özelliğini kullanarak projeleri lisanslama.

PASunits özelliğini kullanarak projeleri lisanslama.

PAS4000 yazılımı içindeki çeşitli fonksiyonlara PASunits olarak bilinen puan değeri atanmıştır. Projenizi lisanslamak isterseniz, fonksiyon blokları sayısı ve tipine veya kullanılan ağ fonksiyonlarına göre projedeki PASunits kullanımına ödeme yaparsınız. Yazılım içindeki çeşitli PASunits paketleri ile puan hesabınızı artırabilirsiniz. Siparişiniz gönderildiğinde sipariş onayıyla birlikte satın aldığınız PASunits için bir indirme bağlantısı alırsınız.

 

Ürün gamımız: PAS4000 Yazılım platformu

PASunit

PASunits lisanslama modeli PASunits olarak bilinen puan değerlerini kullanarak çalışır. PASunits proje içinde kullanılan fonksiyonlar için hesaplanır ve sonra yazılımın puan hesabından düşülür. Çeşitli PASunits paketleri bulunur.

PASkey

PASkey ile (güçlü USB kripto taşınabilir bellek) PASunits'e kolayca aktarabilir ve çeşitli iş istasyonlarında kullanabilirsiniz.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan