PSSuniversal - PSS 4000 otomasyon sisteminde kontrol sistemleri

Emniyet ve otomasyonun birleşmesi

Emniyet ve otomasyonun birleşmesi

PSS 4000 otomasyon sistemi ile emniyet ve otomasyon projeleri uygulayabilirsiniz. Her iki dünya da iki performans sınıfında kontrol sistemleri sunan, optimal olarak eşleşen bir sistem oluşturmak için birleşir.

PSSuniversal PLC kontrol sistemleri, bağlantılı karmaşık tesisler için uygun bir çözüm sunar. Bir ağın parçası veya bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir. PSSuniversal multi kontrol sistemleri, makinelerde veya küçük tesislerde kullanıma uygundur. I/O modülleri ile bu kontrol sistemlerini bireysel gereksinimlerinize uyarlanmış kontrol sistemleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

PSSuniversal multi ve PSSuniversal PLC kontrolörler, mevcut otomasyon mimarilerine ve çeşitli üçüncü parti kontrolörlere sorunsuz şekilde bağlanabilir. Hem emniyet hem de otomasyon için PLC kontrolör veya çevre sistemi olarak kullanılabilirler.

Her gereksinim için bir çözüm - Faydaları

  • Emniyet ve otomasyon fonksiyonlarının işlenmesi (geri bildirimsiz)
  • Çeşitli donanım performans sınıfları
  • Bağımsız kontrolör veya bir ağın parçası olarak kullanılabilir
  • Özelleştirilmiş çözümler için modüler sistem yapısı
  • PAS4000 yazılımını kullanarak karmaşık fonksiyonları kolay idare etme
  • Donanım gerektirmeyen programlama sayesinde daha kısa proje süreleri
  • Mevcut otomasyon yapılarına entegre edilebilir
Her gereksinim için bir çözüm

Proje kontrolü kolaylaştı - PSSuniversal kontrolörlerin özellikleri

PSSuniversal kontrolörlerin özellikleri
  • 64’e kadar I/O modülü bağlantısı için PSSuniversal modül veri yolu
  • Entegre güç kaynağı
  • SafetyNET p doğrusal topolojisi için entegre siviç fonksiyonu
  • Cihaz projesini ve konfigürasyon verilerini saklamak için SD kart
  • PL e'ye kadar olan uluslararası emniyet standartlarına ve
  • Kaldırma standartları EN 81-1/2 ve EN 50129'a uygundur
  • EN/IEC 61131-3'a uygun olarak PASmulti grafik program editörü kullanılarak konfigüre edilebilir ve/veya PAS IL (talimat listesi), PAS LD (merdiven diyagramı) ve PAS STL (formatlı metin) dillerinde programlanabilir

Gereksinimlerinizi karşılamak için çeşitli fonksiyonlar

PSS 4000 otomasyon sistemi, çeşitli bileşenler ve ayrıntılı yazılım arasındaki mükemmel etkileşim ile karakterize edilir. Özel otomasyon projenizin uygulanmasında farklı fonksiyonlar sizi destekler: Emniyetli hareket izleme, hızlı değiştirme operasyonları için Hızlı Kontrol Ünitesi ya da emniyetli elektronik döner kamera düzenlemesi. Temel Gereksinim: PSSuniversal PLC veya PSSuniversal multi kontrolörler.

Gereksinimlerinizi karşılamak için çeşitli fonksiyonlar

Uygulamalar ve sertifikalar

Uygulamalar ve onaylar

Çok çeşitli uygulamaları kapsayan kapsamlı teknik bilgimiz, PSS 4000 otomasyon sistemi kontrolörlerine uygulanmıştır. Çok çeşitli uygulama gerçekleştirmenize olanak sağlayan farklı fonksiyonlar mevcuttur. İlave olarak, -R işaretli PLC kontrolörler özel onaylara sahiptir. Ayrıca, demiryolu sektöründe ve asansörlerde/yürüyen merdivenlerde kullanılmasına olanak sağlayan standartları da karşılar. Zarar verici çalışma ortamları için, -40°C ila 70°C sıcaklıklarda kullanılabilen dayanıklı PLC kontrolörler (-T) sunuyoruz.

Ürün yelpazemiz: PSS 4000 otomasyon sisteminde kontrolörler

PSSuniversal PLC kontrolör

PSSuniversal PLC, PSS 4000 otomasyon sistemini "her alanda başarılı" kılar. Programlanabilir mantık kontrolörü (PLC), standart görevler ve emniyet görevleri için ana EN/IEC 61131-3 dillerinde programlanabilir ve grafik program editörü PASmulti kullanılarak yapılandırılabilir. Standartlaştırma, kullanıma hazır yazılım blokları sayesinde kolaydır.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan