PSSrail emniyetli, modüler demiryolu kontrol sistemi

Emniyetli. Modüler. Ve dijital demiryolu için.

Gri arka planda PSSrail ürün fotoğrafı

Pilz, PSSrail ile dijital demiryolunda devrim yaratan emniyetli, modüler bir demiryolu kontrol sistemi sunmaktadır. Demiryolu onayı ve SIL 4'e kadar en yüksek emniyet standartları sayesinde sistem, tüm emniyet gerekliliklerini karşılamaktadır. Modüler tasarım sayesinde, her bir gereklilik ideal ve esnek bir şekilde uygulanabilir ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. PSSrail ile standardizasyon ve açıklık hedeflerine bağlıyız.

Kontrol sistemimiz, EULYNX standardıyla uyumlu olduğundan dijitalleştirme projelerinin demiryolu altyapısına uygulanmasının önünü açmaktadır. PSSrail'in yenilikçi ve benzersiz karakteri bu fonksiyonların bileşimine dayanmaktadır: Sistem, raylar üzerinde mevcut veya gelecekteki kontrol görevlerini yerine getirmek için tüm fonksiyonları bir araya getirmektedir.

Dijital demiryolunda öncü

PSSrail'i dijital interlock'ların yanı sıra elektrikli yerel olarak işletilen noktalar veya hemzemin geçitler dahil olmak üzere çok çeşitli sinyalizasyon uygulamaları için kullanabilirsiniz. Bu durumda örneğin, PSSrail bir Nesne Kontrolör Platformu olarak kullanılabilir, böylece hat boyunca saha bileşenlerinin kontrolü dijital olur ve bu nedenle güvenilir ve ekonomiktir. PSSrail, çalışma devam ederken dijitalleştirmenin gerçekleştirilmesini mümkün kılan (örneğin, EULYNX standardına yükseltme imkanı sunar) bir kontrol çözümü sağlar.

Sol tarafında dijital numaralar bulunan demiryolu rayları

Bir bakışta faydalar:

  • Dijital çözüm: RaSTa ve EULYNX kullanarak demiryolu altyapısının dijitalleştirilmesini sağlar ve tek tipte standart EULYNX geçişini destekler 
  • Modülerlik ve yapı bloğu ilkesi: Modüler tasarım, ihtiyaçlarınıza ve gerekliliklerinize göre ayrı ayrı konfigüre edilmesine olanak tanır  
  • Esneklik: Sinyalizasyon teknolojisinde akla gelebilecek tüm demiryolu uygulamalarında, örneğin Nesne Kontrolör Platformu olarak kullanılabilir  
  • Sertifikasyon: Emniyet Bütünlüğü Seviyesi 4'e (SIL 4) kadar ve ilgili EN demiryolu standartlarına göre onaylanmıştır
  • Açıklık: Demiryolu kontrol sistemimiz herhangi bir sayıda çözüme entegre edilebildiğinden tedarikçi bağımlılığı söz konusu değildir

Ürün serimiz:

Emniyetli, modüler demiryolu kontrol sistemi PSSrail, SIL 4’e uygun gerçek kontrolörün yanı sıra mevcut sistemlerin basit entegrasyonu için bir CAN modülü dahil olmak üzere çeşitli donanım modüllerinden oluşur. PSSrail'de ayrıca kullanıcı programlarının programlanması veya konfigürasyonu için bir yazılım paketi de bulunur. Demiryolu sertifikalı fonksiyon blokları program kitaplığında depolanarak basit ve hızlı uygulama sağlanır. Yapı bloğu ilkesi sayesinde kullanıcılar, çözümlerini ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlayabilir.

Demiryolu endüstrisinde otomasyon çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Emniyetli, modüler kontrol çözümlerimiz
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan