Gereksinimleriniz için çok sayıda G/Ç modülü

Bağımsız olarak birleştirilebilir!

Çeşitli modüllerin yan yana ürün fotoğrafı

Giriş ve çıkış modülleri, gereksinimlerinize uygun olacak şekilde ayrı ayrı birleştirilebilir.

Modüller eklenerek ya da değiştirilerek sistem ayarları daha sonra yapılabilir. IndustrialPI bu nedenle çok yönlüdür ve çok çeşitli uygulama gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.

PiBridge ve PiControl sürücüsünün kullanımı, giriş ve çıkışlarda IndustrialPI temel modülünün merkezi işlemcisi ile anahtarlama durumlarının sürekli olarak karşılıklı aktarılmasını sağlar. Ayrıca düzenli aralıklarla hata durumları ve konfigürasyon değerleri de gönderilir.

G/Ç modülü özelliklerine genel bakış:

  • Cihaz başına en fazla 10 genişletme modülü kullanılabilir
  • PiBridge'in bulunduğu lojik kısmı galvanik izolasyonludur
  • EN 61131-2'ye uygun olarak parazite karşı koruma garanti edilir
  • -40°C ile +50°C sıcaklık aralığında ve %93'e kadar bağıl nemde kullanılabilir
  • Dijital G/Ç modülleri, PWM sinyalleri oluşturma ya da sayaç fonksiyonlarını yürütme seçeneği sunar
  • Analog G/Ç modüllerinde standart akım ve voltaj aralıklarının yanı sıra sıcaklıkları kaydetmek için RTD kanalları da bulunur
  • Röle çıkış modülünde, 5 A'da 230 VAC'ye kadar ya da 5 A'da 30 VDC'ye kadar voltaj anahtarlayabilen voltajsız N/O röle kontakları mevcuttur.
Modül yakın çekimi

Ürün serimiz:
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan