PSSuniversal - Merkezden dağıtılmış I/O sistemleri için iletişim modülleri

Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm

Merkezden dağıtılmış I/O sistemleri için iletişim modülleri

PSSuniversal iletişim modülleri, çok çeşitli uygulama gerçekleştirmenize olanak sağlar. PSSuniversal I/O modülleri ile kombinasyon halinde, modülleri saha seviyesi için uzak I/Olar olarak kullanabilirsiniz. Bu, optimum özelleştirilmiş çevre genişletme için optümum çözümü sunar. Daha üst seviye bir kontrolöre bağlantı, ortak endüstriyel iletişim protokolleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Uzak I/O fonksiyonu ayrıca, PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçası olarak PSSuniversal I/O özel modülleri ile birlikte de kullanılabilir.

Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm - Faydaları

  • Yaygın olarak kullanılan elektronik şebeke sistemi protokolleri ile kontrol seviyeli iletişim gerçekleşir
  • Emniyetle ilgili ve/veya otomasyon fonksiyonları, saha seviyesinde merkezden uzak olarak işlenir
  • Emniyet blok anahtarlama sayesinde optimum bulunma
  • Bağımsız çevre testi sayesinde hızlı devreye alma ve kolay yapılandırma
  • Kısa reaksiyon süreleri ve geri bildirim olmaması
  • Merkezi kontrolöre bağlantı için maliyet etkin çözüm
Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm

Hızlı ve kolay devreye alma - Özelliklerin genel görünümü

Hızlı ve kolay devreye alma
  • Emniyetle ilgili ve standart kontrol fonksiyonları - fiziksel olarak karıştırılmış ama mantık olarak ayrıdır
  • Tamamen EN 13849-1 PL ve IEC 61508 SIL 3 uyarınca ve aynı zamanda uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır
  • Yazılımımızı kullanarak kolay konfigürasyon
  • Anahtarlama sürelerinde azalma
  • Sıcaklığa dayanıklı modüller

Emniyetli blok anahtarlama aracılığıyla geri bildirimsiz iletişim

Tehlikeli bir olay meydana geldiğinde bir grup standart çıkışa giden besleme gerilimini kapatmak için emniyet blok anahtarlama kullanılır (örn. çeşitli motorlar). Dolayısıyla, olası tehlikeli bir olay meydana geldiğinde (örn. acil duruş düğmesine basıldığında) tüm tesis bölümünün emniyetli bir şekilde kapatılması garanti edilirken diğer bölümler çalışmaya devam eder.

PSSuniversal Assistant ile hızlı yapılandırma

"Sürükle ve bırak" aracılığıyla sistem yapısını hızlı ve kolay bir şekilde bir araya getirin: PSSuniversal Assistant, bunu yapmanızı sağlayan pratik yapılandırma aracıdır. PSSuniversal Assistant ücretsiz olarak kullanılabilir. İlgili lisansı satın aldığınızda programlama fonksiyonlarında kullanmak üzere etkinleştirebilirsiniz.

Emniyetli blok anahtarlama aracılığıyla geri bildirimsiz iletişim

Belirli endüstri uygulamanıza mükemmel olarak uygun hale getirilir

Ürün gamımız: PSSuniversal iletişim modülleri

PSS 4000 otomasyon sisteminde PSSuniversal iletişim modülleri

PSS 4000 otomasyon sisteminde emniyetle ilgili ve standart uygulamalar için PSSuniversal I/O iletişim modülleri.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan