PSSuniversal 2 – Uzak I/O sisteminiz için I/O modülleri

Uygulamanızı oluşturmak için kolayca birleştirin

PSSuniversal 2 – I/O modülleri

Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2 için emniyet ile ilgili, emniyet ile ilgili olmayan ve dijital sinyal işleme seçenekleri mevcuttur. Esnek emniyet ve standart fonksiyonları sayesinde sisteminizi gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz. PSSuniversal 2 ile sisteminizi geriye dönük olarak uyarlamak çok kolaydır. Yapılandırma, yazılım aracı PASconfig ile gerçekleştirilir.

Yeni: Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2 için genişletilmiş uygulama aralığı!

Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2'nin voltaj ve akım sinyalleri için analog giriş ve çıkışlara sahip yeni elektronik modüller mevcuttur! 120 Volt AC sinyalleri için altı adet dijital girişe sahip ek bir elektronik modül, örneğin Amerikan pazarında bulunanlar gibi, diğer şebeke voltajlarıyla da kullanılmasına imkan tanır.

Tüm elektronik modüller başlık modülüne PROFINET / PROFIsafe ve EtherNet/IP / CIP Safety ile uyumludur. Sonuç olarak modüller, kullanılan kontrol ağından ve protokolden bağımsız olarak uygulanabilir. Başlık modülleri ve elektronik modüller arasındaki iletişim arka panel üzerinden gerçekleşir. Bu, tüm tesisatı kapatmak zorunda kalmadan çalışma sırasında elektronik modülleri değiştirebileceğiniz veya yeniden yapılandırabileceğiniz anlamına gelir. Böylece, makinenin kapalı kalma süresi kısalır. Tesisinizin otomasyonu için uygun çözüm!

 

 

 

Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2 için genişletilmiş uygulama aralığı

G/Ç modülleri, esnek çözüm – Faydaları

  • Sistemin kaliteli bileşenlerden oluşan yapısı sayesinde gereksinimlerinize tam olarak uyarlanabilir
  • Sistem geriye dönük olarak uyarlandığında modülleri değiştirmek kolaydır
  • Temel fonksiyon olarak fonksiyonel emniyet

G/Ç modülü özelliklerine genel bakış

PSSuniversal 2 I/O modüllerinin özellikleri
  • Kesin hata teşhisi sayesinde arızalar hızlı bir şekilde tespit edilir ve giderilir
  • 12,5 mm'de 16 kanala kadar maksimum paketleme yoğunluğu sayesinde minimum boyutlar
  • Emniyet ve standart fonksiyonları içeren tüm karmaşık yapılar
  • 64'e kadar modül her türlü sırayla kurulabilir
  • Modüller için taşıyıcı ünite olarak arka panel, sistem uyarlandığında basit bir değişimi güvence altına alır

Tıpkı endüstri uygulamanız gibi size özel!

Ürün yelpazemiz: Uzak I/O sistemi için I/O modülleri

PSSuniversal 2 – Emniyet I/O modülleri

Emniyet sinyallerini işlemek için modüller.

PSSuniversal 2 – Standart I/O modülleri

Standart sinyalleri işlemek için modüller.

PSSuniversal 2 - Arka panolar

Modüllerin tek tek kolayca monte edilebilmesi için arka panolar.

PSSuniversal 2 - Aksesuarlar

Bağlantı terminalleri, çeşitli plaka tutucular ve bellek medyası dahil olmak üzere PSSuniversal 2 aksesuarları mevcuttur.

PSSuniversal 2 – Güç besleme modülleri

Çevre birimlere besleme gerilimi ve farklı besleme gruplarının oluşumu için.

PSSuniversal 2 – Şant modülleri

Çevre birimleri bağlama modülleri.
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr