PNOZ s30 ile emniyetli hız izleme

Bağımsız hız monitörü PNOZ s30, makinelerinizde emniyetli hız izleme sağlar. PNOZ s30, örneğin hız, durma, konum ve dönüş yönünün emniyetli izlenmesinin yanı sıra hız aralığı izleme ve sürücülerde kırık kesme pimi izleme için uygundur.

Hız izleme uygulamaları

PNOZ s30 hız izleme

PNOZ s30 hız monitörünü kullanarak, sürücü kapatıldığında sürücünün çalışma durumunu emniyetli şekilde izlemek ve sürdürmek için sürücü izleme gereksinimine ilişkin Makine Direktifi'ne uyar ve böylece operatörleri korursunuz.

PNOZ s30 hız monitörü, çok çeşitli uygulamalarda ve çeşitli fonksiyonların izlenmesi için kullanılabilir. Kullanıcı dostu konfigürasyon, doğrudan cihazda veya alternatif olarak PNOZsigma Configurator kullanılarak gerçekleştirilir. Hız izleme için tipik uygulamalar, balans ayar makineleri, yüksek raflı depolama sistemleri, santrifüjler, dolum sistemleri, rüzgar türbinleri veya eğlence parklarıdır. EN 61800- 5-2'ye göre izlenebilen emniyet fonksiyonları aşağıda listelenmiştir.

PNOZ s30 kullanarak hızı izleyin - Avantajlarınız

  • PNOZsigma Configurator aracılığıyla kullanıcı dostu konfigürasyon
  • Aydınlatmalı ekran üzerinden parametre girişi ve arıza teşhisi
  • Tanımlanmış bir eşiğe ulaşıldığında önceden kapatma uyarısı
  • Dönüş yönü ve konumu izlerken parametre setleri değiştirildiğinde "Otomatik sıfırlama"
  • PNOZ s22 kontak genişletme
  • En 61800- 5- 2'ye göre emniyet fonksiyonları
  • Tüm çıkışlar için "senkronize başlatma" mümkündür
  • Yeni seçilebilir kapanma gecikme süresi olarak "Yeniden tetiklenemez"
  • EN 81-20 / EN 81-50 standartlarına uygun asansörlerde kullanılabilir

PNOZsigma Konfigüratör

Hız monitörü, PNOZsigma Configurator ile hızlı ve kolay şekilde veya aydınlatılmış ekran aracılığıyla doğrudan cihaz üzerinde konfigüre edilir. PL e'ye kadar EN ISO 13849-1 ve SIL CL 3'e kadar EN IEC 62061 standartları karşılanmaktadır.

Emniyet fonksiyonları EN 61800- 5-2'ye göre uygulanır.

PNOZsigma Configurator hakkında daha fazla bilgi

EN 61800-5-2'ye göre hız izleme emniyet fonksiyonları

Emniyetli hız aralığı (SSR)

Emniyetli hız aralığı izleme (SSR – Emniyetli hız aralığı) maksimum hızın emniyetli şekilde izlenmesiyle ("Emniyetli sınırlanmış hız (SLS)") ve minimum hızın emniyetli şekilde izlenmesiyle ("Emniyetli hız izleme" (SSM)) elde edilir. Hız aralığının emniyetli şekilde izlenmesi, izlenen hızın bir minimum ve maksimum hız koridoru içinde hareket etmesiyle tanımlanır.

Emniyetli yön (SDI)

Emniyetli hareket yönü izleme (SDI – Emniyetli yön) sürücünün yalnızca tanımlanan yönde hareket etmesini garanti eder. Yönün herhangi bir sapması emniyetli şekilde saptanır ve ilgili tepki tetiklenir. Makine emniyetli bir yönde hareket ederken tehlikeli alanın erişilebilir hale geldiği durumlarda emniyetli hareket yönünü izlemeye yönelik pratik bir uygulamadır.

Emniyetli hız monitörü (SSM)

Emniyetli hız monitörü (SSM), hız, tanımlanmış minimum hızın altına düştüğünde sinyal verir. Bu, örneğin hız belirli bir hızın altına düştüğünde bir tehlikeli alanı erişilebilir kılmak için kullanılabilir. Buna karşılık, "emniyetli sınırlanmış hız" fonksiyonu (SLS), tanımlanmış maksimum değer aşıldığında sinyal verir.

Emniyetli çalışma durdurma (SOS)

Emniyetli çalışma durdurma izleme (SOS – Emniyetli çalışma durdurma) emniyetli konum izlemeyi garanti eder. Konfigürasyona bağlı olarak sabit veya tanımlı konum penceresinin izlenmesi garanti edilir. Tanımlanan aralıktan çıkıldığında, uygun bir hata tepkisi tetiklenir.

Emniyetli hız aralığı (SSR)

Emniyetli hız aralığı (SSR)

Emniyetli yön (SDI)

Emniyetli yön (SDI)

Emniyetli hız monitörü (SSM)

Emniyetli hız monitörü (SSM)

Emniyetli Çalışma Durdurma (SOS)

Emniyetli Çalışma Durdurma (SOS)

Uygulama örnekleri

Muhafazalar açıkken bile emniyetli çalışma

Muhafaza açıkken emniyetli çalışma kabiliyeti şunlara neden olur:

  • Kurulum alanına daha iyi bir bakış açısı olduğundan azaltılmış kurulum süreleri
  • Hareket yönünün seçilen itme fonksiyonuna karşılık geldiğini garanti ederek daha fazla çalışma emniyeti
  • Emniyetli şekilde sınırlandırılmış kurulum hızlarının bir sonucu olarak daha fazla iş emniyeti
Emniyetli işletme duruşu (SOS ve SS2)

Emniyetli çalıştırma durdurma (SOS ve SS2), aşağıdaki nedenlerden dolayı daha yüksek üretkenlik sağlar:

  • Eksen senkronizasyonu korunur
  • Tesisler hızlı ve daha kolay şekilde yeniden başlatılır
  • Tesis beklenmeyen yeniden başlatmaya karşı korunduğundan emniyet seviyesi daha yüksektir

PNOZ s22 ile temas genişlemesi – İki kat daha iyi

PNOZ s22 ile temas genişlemesi
  • PL e, EN ISO 13849-1'e göre ayrı ayrı kontrol edilebilen 2 röle fonksiyonu, toplam 6 adet anlık emniyet kontağı (N/O) ve 2 adet anlık yardımcı kontak (N/C)
  • 3 emniyet kontağı ve 1 yardımcı kontak ayrı ayrı kontrol edilebilir, böylece PNOZ s30 ana ünitesine bağlı olarak çıkışlara farklı fonksiyonlar atanabilir.
  • İki röle fonksiyonu arasında emniyetli ayırma, farklı potansiyellerin anahtarlanmasını sağlar

 

Ürün serimiz: Hız izleme

Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: info@pilz.com.tr

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: teknik@pilz.com.tr