PSS 4000 ile emniyetli izleme

PSS 4000 otomasyon sisteminde emniyetli hareket izleme

PSS 4000 otomasyon sistemi

PSS 4000 otomasyon sisteminde, emniyetli izleme fonksiyonu kullanıcı yazılımına tamamen entegre edilmiştir. İki farklı ölçüm prensibi ve dolayısıyla iki fonksiyon uygulanabilir.

Örneğin, PL e'ye kadar kompakt modül ve ilgili yazılım blokları ile birlikte kontrol sistemi başına 8 adede kadar eksen izleyebilirsiniz (PSSuniversal PLC veya PSSuniversal multi) ve bunu sadece bir kodlayıcı ile yaparsınız.

Ayrıca, PSS 4000 otomasyon sisteminde emniyetli konum izleme işlemini uygulayabilirsiniz. Bu amaç için yazılım blokları ile birlikte sayaç modülleri vardır. Bu nedenle, iki adet (emniyet ile ilgili olmayan) kodlayıcı ile birlikte, sürücülerinizin emniyetli konumunu izleyebilirsiniz.

Faydaları - Bir kodlayıcı ile emniyetli hareket izleme

  • PL d’ye kadar kontrol sistemi başına 8 eksene kadar emniyetli izleme
  • I/O modülü, PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrol sistemleri ile birleştirilebilir
  • Daha kısa tepki süresi, daha fazla üretkenlik
  • Yazılımdaki basit hız fonksiyon ayarı nedeniyle, hatalar minimum düzeye indirilir ve projeler hızlıca uygulanır
  • Araç ile ayarlı limit değer ve parametreleri basit teşhis nedeniyle daha hızlı devreye alma, bakım ve hizmet
  • Mevcut kodlayıcıların kullanımı
  • EN 61800-5-2 uyarınca emniyet fonksiyonlarının uygulanması (tek bir Sin/Cos kodlayıcı ile PL d’ye kadar, bir emniyetli kodlayıcı ile PL e’ye kadar, ek dişli izlemesi ile kodlayıcı ve yakınlık anahtarı kombinasyonu olarak PL e’ye kadar)
Bir kodlayıcı ile emniyetli hareket izleme

Faydaları - İki kodlayıcı ile emniyetli konum izleme

  • Standart döner kodlayıcılar kullanarak hız, konum ve durmanın emniyetli bir şekilde değerlendirilmesi
  • Güvenli izleme fonksiyonu kullanıcı yazılımına aktarılmıştır
  • Uygulama programındaki dinamik limit değeri izleme sayesinde daha yüksek esneklik
  • TÜV onaylı
  • Standart hale getirilmiş arabirimler sayesinde çözüm üniversal olarak uygulanabilir ve genişletilebilir
İki kodlayıcı ile emniyetli konum izleme

Özellikleri - Bir kodlayıcı ile emniyetli hareket izleme

Bir kodlayıcı ile emniyetli hareket izleme
  • SSR - Güvenli hız aralığı
  • SSM – Güvenli hız izleme
  • SDI – Güvenli yön
  • SOS - Güvenli çalışma durdurma

Özellikleri - İki kodlayıcı ile emniyetli konum izleme

İki kodlayıcı ile emniyetli konum izleme
  • SLP - Güvenli sınır pozisyonu
  • SP - Güvenli konum izleme

Sanayide kullanılan

Ürün gamimiz: PSS 4000 otomasyon sistemi

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan