Fotoelektrik sensör

Fotoelektrik sensör nedir?

Fotoelektrik sensörlerin 3D gösterimi

Optik sensör olarak da bilinen fotoelektrik sensörler, temassız nesne tanıma için kullanılan gelişmiş cihazlardır. Nesneleri algılamak için materyalden yansıyan ışık demetini kullanırlar. Bu sayede çeşitli materyaller ve yüzeyler güvenilir ve hassas bir şekilde algılanabilir. Optik sensörler bir emniyet fonksiyonu sağlamaz .

Normal ışık bariyerlerinden ne farkı var?

Işık bariyerleri, bir nesnenin ışık demetlerini engellediğini algılar. Buna karşılık, fotoelektrik sensörler bir nesnenin mevcut olup olmadığını belirlemek için yansıyan ışığı kullanır.

Fotoelektrik sensörün amacı nedir?

Amacı süreçleri izlemek, iş akışlarını optimize etmek ve iş yerinde emniyeti güvenceye almaktır. Fotoelektrik sensörleri başta endüstriyel otomasyon olmak üzere pek çok uygulamada kullanılabilir. Fotoelektrik sensörler, nesnelerin konumu ve durumu bakımından hassas bilgiler sağladığı için tesis ve makineler verimli şekilde kontrol edilebilir.

Fotoelektrik sensörlerin türleri nelerdir?

Reflektörlü sensörler: Bu fotoelektrik sensörleri, ışığı ışık kaynağına geri yansıtan bir nesne kullanır. Işık demeti bir nesne tarafından engellendiğinde, fotoelektrik sensörü ışık yansımadığını algılar ve sinyal verir.

Karşılıklı tip sensörler: Bu fotoelektrik sensörler, algılanacak ışığın nesne içinden geçtiği karşılıklı tip teknolojisini kullanır. Dedektör azalan ışığı veya ışık olmadığını algılar ve buna göre sinyal verir.

Fiberoptik fotoelektrik sensörler: Bu fotoelektrik sensörler, cam veya plastikten üretilen esnek ışık iletkenleri kullanır. Erişimi zor yerlerde nesne algılamasına olanak tanır ve reflektörlü sensörler veya tek yönlü ışık bariyerleri gibi çeşitli modellerde mevcuttur.

Fotoelektrik sensörler nasıl optik sensörler olarak sınıflandırılıyor?

Fotoelektrik sensörler, optik sensörler arasında optoelektronik sistemler olarak sınıflandırılır ve konum sensörleri sayılır. Güvenilir çalışma modları nedeniyle, fotoelektrik sensörler endüstriyel sensör teknolojisinin vazgeçilemez bir parçasıdır.

Fotoelektrik sensör nasıl çalışır?

Fotoelektrik sensörleri optik sensörler temelinde çalışır ve nesneleri algılamak için ışık demetleri kullanır. Sensör ışık saçar ve fotoelektrik sensörün spesifik çalışma moduna bağlı olarak yansıtılan ya da engellenen ışığı algılar. Alınan ışık sinyalinin referans değeriyle karşılaştırılmasıyla, sensör algılanan nesnenin varlığını, konumunu veya diğer özelliklerini belirleyebilir.

Fotoelektrik sensörün fonksiyonları nelerdir?

Fotoelektrik sensörleri modelden modele değişen çeşitli fonksiyonlar sunar. En çok kullanılan fonksiyonlardan bazıları nesnelerin varlığını veya yokluğunu algılama, konumu algılama, mesafeleri veya parlaklık farklılıklarını ölçme, renk tanıma ve şeffaf veya opak nesneleri tanımadır. Ayrıca bazı fotoelektrik sensörleri belirli arayüzlerle iletişim kurarak daha büyük kontrol sistemlerine entegrasyon sağlar.

Arka fon bastırmalı Pilz fotoelektrik sensörleri

Fotoelektrik sensörler için uygulama senaryoları nelerdir?

Bütün paketleme makinesinin resmi

Fotoelektrik sensörleri, pek çok çeşit endüstride ve uygulamada kullanılmaktadır. Uygulamalar arasında parça algılama ve sayma, iş parçalarını konumlandırma, arıza tespiti, nesne sınıflandırma, iş hacmi kontrolü ve konveyörleri ve karton beslemesini izleme sayılabilir.

Fotoelektrik sensör hangi alanlarda kullanılır?

Kesin nesne tanımanın ve güvenilir kontrolün bir gereklilik olduğu pek çok sektörde fotoelektrik sensörleri kullanılır. Bu sektörlerden bazıları üretim ve imalat endüstrisi, paketleme endüstrisi, depolama ve lojistik sektörü, mekanik mühendislik endüstrisi, ilaç ve tıp teknolojisi, yiyecek ve içecek endüstrisi ve otomasyon oluşturmadır. Çok yönlü ve yüksek performanslı olmaları nedeniyle fotoelektrik sensörler çoğu otomasyon sürecinin vazgeçilemez bir parçasıdır.

Paketleme otomasyonu çözümlerimiz

Paketleme teknolojisi sektöründe Pilz ikincil paketlemeyi otomatikleştirmeye yönelik çözümler sunmaktadır. Bu çözümlere reflektörlü sensörler, emniyet kontrolörü PNOZmulti 2 ve modüler emniyet röleleri myPNOZ gibi ürünler dahildir.

Optik sensörlerin ve emniyet kontrolörünün kombinasyonu, paketleme endüstrisindeki şirketlere, karton beslemesini emniyetli şekilde izleme söz konusu olduğunda otomatik bir çözüm sunar. Çözüm, EN ISO 13849-1 PL d  veya IEC 62061 SIL 2 için TÜV SÜD sertifikalıdır.

Örnek uygulama: PNOZmulti ve sensör ile ikincil paketleme

Ayrıntılı bilgi
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan