PSENmech mekanik emniyet anahtarı

PSENmech ile güvenli emniyet kapısı izleme

PSENmech mekanik emniyet anahtarı

PSENmech mekanik emniyet anahtarları, emniyetli hareketli koruma izleme için uygundur. Korumalar açılırsa PSENmech emniyet anahtarları devreye girer. Ardından, Pilz değerlendirme cihazının yardımıyla, tehlikeli makine hareketi durdurulur.

Aktüatör üzerinde artırılmış çekme kuvveti kullanan PSENmech emniyet anahtarları, emniyet kapısının yanlışlıkla açılmasını önler. Mekanik olarak kodlanmış aktüatörleri sayesinde EN ISO 14119 standardına (bozulmaya karşı koruma) uygundur.

Gereken kablo, konektör ve adaptör aksesuarlarını şurada bulabilirsiniz: Bağlantı teknolojisi

Koruma kilitli emniyet kapısı izleme çözümü mü arıyorsunuz?

Koruma kilitli PSENmech güvenli emniyet kapısı sistemi

Bazı uygulamalar, tehlikeli üretim süreci tamamlanana kadar emniyet kapısının kilitli kalmasını da gerektirir. Bu durumda, koruma kilitli emniyet kapısı sistemi sizin için doğru çözüm olur.

PSENmech emniyet anahtarının büyük kardeşini daha yakından tanıyın: Koruma kilitli PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi hem üretim makineleri durana kadar emniyet kapısını kapalı tutar hem de kapı açık olduğu sürece yanlışlıkla yeniden başlatmayı önler. Emniyet kapısı sistemleri başlığı altında daha fazla bilgi edinebilirsiniz!

Koruma kilitli PSENmech emniyet kapısı sistemi

Emniyet kapısı izleme için uygun maliyetli çözüm – Avantajlarınız

  • Çeşitli aktüatörler ve birden fazla aktüasyon yönü sayesinde kurulum sırasında esneklik ve hız
  • Mandallama için ek aksesuar gerekmez
  • 230 V’yi doğrudan kontaklara bağlama olanağı
  • Sahada seri bağlantı doğrudan anahtar içinde uygulanır
  • Yerleşik manipülasyon koruması
  • Sağlam tasarım ve yüksek mekanik yük kapasitesi sayesinde uzun kullanım ömrü
  • Gövde, toz ve kirden etkilenmez ve su geçirmezdir
  • Pilz değerlendirme cihazlarıyla birlikte emniyetli tam çözüm
Standart aktüatörlü PSENmech emniyet anahtarı

Mekanik emniyet anahtarının özellikleri

PSENmech emniyet anahtarının aktüasyon yönleri
  • EN 60947-5-1 uyarınca hareketli korumaların konumunu izler
  • EN ISO 13849-1 PL e ve EN/IEC 62061 SIL CL 3’e kadar uygulamalar için tasarlanmıştır (en yüksek gereksinimleri karşılamak için 2 cihaz kullanılmalıdır)
  • Koruma tipi: IP65
  • Aktüasyon yönleri: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Hareketli korumaları izleme

En yüksek kategoriyi (EN ISO 13849-2 PL e’ye kadar) içeren uygulamalar için, PSENmech’i başka bir emniyet anahtarıyla birlikte (PSENmech, PSENmag veya PSENcode) kullanmanızı öneririz.

Mekanik emniyet anahtarlarını Pilz’in sunduğu emniyetli kontrol teknolojisiyle birleştirerek emniyetli tam çözüm elde edin!

PSENmech emniyet şalteri ile emniyet kapısı takibi

Emniyet anahtarının sanayideki kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENmech mekanik emniyet anahtarları
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan