SecurityBridge endüstriyel güvenlik duvarı, endüstriyel güvenlik sektörüne yönelik bir üründür. Endüstriyel uygulamalara yönelik güvenlik duvarı, endüstriyel otomasyon ağlarını manüpilasyona ve yetkisiz erişime karşı korur. Böylece, casusluk ve manipülasyonun hiç şansı olmaz ve personelinizin emniyetini ve makinenizin kullanılabilirliğini garanti edersiniz!
SecurityBridge endüstriyel güvenlik duvarı
SecurityBridge endüstriyel güvenlik duvarı ile emniyettesiniz!
SecurityBridge 2019 GIT Emniyet Ödülünü aldı
SecurityBridge koruma duvarı uygulaması GIT EMNİYET Ödülü’nde 3.lük aldı. Ödül 27 Kasım 2018’de Nürnberg’deki SPS IPC Drives’da verildi.
GIT EMNİYET ÖDÜLÜ ulusal ve uluslararası çapta verilmektedir. Toplamda altı kategoriden en çok oy alan üç yenilikçi ürün seçildi. SecurityBridge “A Kategorisi - IT (Bilgi Teknolojileri) Emniyeti ve Otomasyon Emniyeti, Siber Emniyet" klasmanında yarıştı. Müşteriler, iş ortakları, piyasa oyuncuları ve GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY ve messtec drives Automation dergilerinin okurlarının oylarını alarak 14 finalistin arasında birinciliğe layık görüldü.
SecurityBridge’in kullanımı
SecurityBridge, PNOZmulti temel ünitesinin, PLC kontrolörü PSSuniversal PLC'nin veya Pilz serisi dışındaki diğer abonelerin yukarı akışına bağlanabilir. Bu şekilde bilgisayar ve cihaz arasındaki bağlantı korunur. Yalnızca ilgili izne sahip kullanıcılar bir projenin konfigürasyonu üzerinde değişiklik yapabilir. Bu önlem korumalı ağa izinsiz girişleri engeller. Bu şekilde, İstemci PC ile SecurityBridge arasındaki veri aktarımı, gizli dinlemeye ve manipülasyona karşı emniyetlidir.
SecurityBridge ayrıca süreç veri trafiğini kontrol eder ve emniyet sisteminin tutarlılığını izler. Sağlama toplamındaki değişiklikler, kontrolör projesindeki projelerde yapılan değişiklikler hakkında bilgi sağlar.
Bir bakışta avantajlar:
- IEC 62443-4-1 standardına göre geliştirilmiştir
- Kurulumu kolay, ağ parametrelerini ayarlamaya gerek yok
- Rol tabanlı kullanıcı yönetimi ile VPN bağlantısı
- Konfigürasyon değişiklikleri sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilir
- Yalnızca izin verilen iletişim ilişkilerinden gelen veriler onaylandığı için artan kullanılabilirlik
- Süreç verileri, zaman açısından kritik uygulamalar için düşük gecikme süresiyle kablo hızında iletilir
- Sağlama toplamını (CRC) doğrulayarak projede yetkisiz değişiklikleri algılar
- Kapsamlı arıza teşhisi fonksiyonları
- Web tabanlı bir kullanıcı arayüzü ile yapılandırması basit
- Sürekli güncellemeler, korumalı kontrol sistemi için fonksiyonel olarak geri bildirim içermez
Teknik özellikler:
- Ethernet bağlantısı için 2 adet RJ45 soket
- Güvenli veri aktarımı için VPN tüneli oluşturmak amacıyla VPN Sunucusu
- IP bağlantıları ve endüstriyel haberleşme modülleri için yönlendirme kuralları
- Baypas modu (arıza teşhisi amacıyla güvenlik fonksiyonları geçici olarak devre dışı bırakılır)
- Bakım çalışması için ayar modu
- Örneğin, bağlantıların veya çalışma modunun durumunu görüntülemek için çıkış
- Belirli işlevleri veya olay mesajlarını (örn. ayar modunun etkinleştirilmesi) tetiklemek için giriş
- Köprüleme modu (IP adresi yapılandırmalarını değiştirmek zorunda kalmadan ağ güvenliğinin genişletilmesini sağlar)
- RADIUS üzerinden kullanıcıların merkezi kimlik doğrulaması
- Konfigürasyonu USB belleğe kaydetmek ve geri yüklemek için USB bağlantı noktası
- Hata mesajları ve arıza teşhisi için LED göstergeler
- SYSLOG üzerinden merkezi arıza teşhisi sunucusuna bağlantı
Ürün serimiz: Endüstriyel emniyet
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr