PSENscan emniyet lazer tarayıcısı

Seri dahil olmak üzere üretken alan izleme!

Ürün resmi, PSENscan

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, 275 derece açılma açısı ve 5,5 metreye kadar korumalı alan aralığı ile iki boyutlu alan izleme sağlar. Uyarı alanlarının ve korumalı alanların serbest şekilde yapılandırılması ile yapısal koşullara uyum kabiliyeti sayesinde emniyet lazer tarayıcıları son derece farklı uygulamalara entegre edilmek için idealdir. PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, erişim izlemenin yanı sıra özellikle sabit ve mobil alan koruması için de uygundur.

PSENscan emniyet lazer tarayıcınızın çalışması için gerekli tüm parametrelerin hızlı ve kolay bir şekilde konfigürasyonu amacıyla PSENscan Configurator’ı kullanın! Konfigüre edilebilir küçük PNOZmulti kontrolörler veya PSSuniversal kontrolörler ile birleştirildiğinde eksiksiz, ekonomik, hepsi bir arada çözüm elde edersiniz.

Emniyetli alan l tarayıcılarla tehlikeli alanlar için optimum koruma

Tehlike alanları için sabit koruma

Tehlikeli alanlara yönelik sabit koruma

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, kişinin tehlikeli harekete yaklaştığını tespit eder. Bir uyarı alanına girilirse, tehlikeli hareket kontrollü bir şekilde frenlenir; korumalı alana girilirse, hareket durdurulur.

Video: Tehlikeli alanlara yönelik koruma

Arkadan yaklaşım koruması

Arkadan yaklaşım koruması

Tehlikeli alanları görmenin zor olduğu yerlerde, PSENscan emniyet lazer tarayıcıları kişinin bulunduğu yeri tespit eder. Böylece, tehlikeli hareketin yeniden başlamasını etkili bir şekilde önler.

Video: Arkadan yaklaşım koruması

Giriş koruması

Erişim koruması

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları tehlikeli alanların erişim noktalarına giren kişilere karşı optimum koruma sağlar. Entegre edilmiş sessize alma girişleri sayesinde, malzemenin aynı anda içeri ve dışarı taşındığı uygulamalar için de uygundur.

Video: Giriş koruması

Her şey görüş alanında – PSENscan emniyet lazer tarayıcısının faydaları

  • Kompakt gövde ve korumalı alanlarla uyarı alanlarının serbestçe konfigürasyonu sayesinde kolay entegrasyon
  • Aynı anda üç ayrı emniyet bölgesi izlenebilir ve 70 adede kadar değiştirilebilir yapılandırmalar ayarlanabilir
  • 4 adede kadar tarayıcı seri bağlanabilir
  • Doğrudan bilgi almak için entegre çalışma ekranı
Ürün resmi, PSENscan yakın plan
PSENscan seri bağlantılı

Seri olarak bağlı PSENscan emniyet lazer tarayıcısı

  • Ana kodlayıcı sürümü sayesinde kablolama işinden tasarruf etme potansiyeli
  • 30, 40, 50, 70 ve 150 mm’lik yüksek çözünürlük sayesinde basit ve esnek kullanım
  • Değiştirilebilir ana modül ve bellek modülü gibi kapsamlı aksesuar yelpazesi sayesinde yüksek kullanılabilirlik
  • -10 ila +50°C aralığındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilir olduğundan, çok çeşitli uygulamalara uygundur

Emniyet lazer tarayıcısının özellikleri

  • EN IEC 61496-1 (Tip 3), EN ISO 13849-1 (PL d/Cat. 3) ve IEC 61508 (SIL 2) ile uyumlu ve onaylı
  • Açılma açısı: 275 derece
  • Çalışma aralığı: 3 / 5,5 m emniyet bölgesi, 40 m uyarı bölgesi:
  • Tepki süresi: 62ms
  • Koruma tipi: IP65
  • PSENscan Configurator ile kolay konfigürasyon
  • Light, Master ve Subscriber sürümleri için ek fonksiyonlar: Muting, EDM, geçersiz kılma
  • Master sürümü için ek fonksiyonlar: EN ISO 61496-3 uygun yeniden başlatma, dikey uygulamalar
Emniyetli  alan tarayıcısının açılma açısı

Uygulamanız için esnek çözüm

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, uygulamanız için üretken alan izlemeyi garanti eder – ister ayrı ayrı, ister seri bağlantı halinde veya cihazlar değiştirildiğinde.
3 emniyet bölgesine kadar izleme mümkün.

Emniyet lazer tarayıcısının endüstride kullanımı

3 emniyet bölgesine kadar izleme

3 emniyet bölgesine kadar aynı anda izleme

PSENscan ile üç emniyet bölgesine kadar aynı anda ve bağımsız izleme yapabilirsiniz. Yalnızca bir kişi tarafından erişilen tesis bölümü durdurulur. Sonuç olarak tesisinizdeki emniyet mesafeleri optimize edilebilir. Bu, tesisiniz için optimum emniyet ile daha yüksek üretkenlik ve gelişmiş ergonomi sağlar.

Kodlama,

Kodlama, "dış müdahalesiz bir ortam" sağlar

Seri bağlı olmayan iki emniyet lazer alan tarayıcı, kodlama sayesinde esnek bir şekilde birbirine yakın mesafede çalıştırılabilir. Bu, tesisin ve makinelerin kullanılabilirliğini artırır ve üretim süresini kısaltır.

Hızlı değiştirme sayesinde yüksek kullanılabilirlik

Hızlı değiştirme sayesinde yüksek kullanılabilirlik

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları değiştirilebilir bellek modülüne sahiptir. Cihaz hasar görür ve başka bir lazer tarayıcı kullanılırsa (aynı model) konfigürasyon yeni cihazınıza kolayca aktarılır.

Otomatik kılavuzlu araç sistemlerinin AGV’lerin korunması

Ayrıntılı bilgi

Ürün serimiz: Emniyetli alan tarayıcı

Safety laser scanner PSENscan

The safety laser scanner PSENscan offers two-dimensional area monitoring with an opening angle of 275 degrees and a protected field range of up to 5.5 metres.

PSENscan aksesuarları

PSENscan emniyet lazer tarayıcısına özel olarak mükemmel şekilde geliştirilmiş: hızlı ve kolay montaj için uyumlu aksesuarlar.
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr