Ostfildern, 4 Ağu 2026

Demiryollarının emniyetli dijitalleşmesi: Pilz, InnoTrans’ta sahada kanıtlanmış uygulamalarını sergiliyor

Pilz, 22–25 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek InnoTrans fuarında (Salon 27, Stant 550), emniyetli ve modüler kontrol çözümlerinin sinyalizasyon teknolojisinin ve demiryolu altyapısının modernizasyonuna nasıl katkı sağladığını gösterecek. Etkinliğin odağında, Pilz'in dünya çapındaki müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte başarıyla hayata geçirdiği uygulamalar yer alıyor. Pilz, tamamlanmış uygulamaların modelleri üzerinden demiryolu altyapısında dijitalleşmenin verimli ve emniyetli bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğini gözler önüne serecek.

İçeriğe genel bakış:
-    Pilz, InnoTrans 2026 fuarında 27. Salon, 550 numaralı stantta yer alacak
-    Odak noktası: Emniyetli ve modüler kontrol çözümleriyle demiryolu altyapısının başarılı bir şekilde dijitalleştirilmesi
-    Demiryolu kontrol sistemi PSSrail, halihazırda dünya çapında 1.000 kilometrelik demiryolu hattında ve 500'den fazla hemzemin geçitte kullanılıyor

 

Emniyetli ve modüler PSSrail demiryolu kontrol sistemi, sistem tedarikçilerine ve entegratörlerine, halihazırda dünya çapında 1.000 kilometreden fazla demiryolu hattında ve 500'den fazla hemzemin geçitte kullanılmakta olan yüksek performanslı bir çözüm sunuyor. Demiryolu kontrol sistemi, SIL 4 sertifikasına sahip ve EULYNX ile uyumlu. Modüler tasarımı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda esnek kullanım olanağı sunarken, düşük yaşam döngüsü maliyetleri ve daha yüksek operasyonel emniyet sağlar.

Geniş bir uygulama yelpazesi için açık platform

Pilz, InnoTrans'ta sergileyeceği anlaşılır modellerle emniyetli ve modüler kontrol çözümlerinin hem mevcut hem de yeni altyapılara nasıl entegre edilebildiğini gösterecek. Odak noktalarından biri, kesintisiz ve güvenilir iletişim sağlayan emniyetli veri iletim çözümleridir. Fuarda ayrıca, hat boyunca bulunan bileşenlerin emniyetli şekilde ağ bağlantısına kavuşmasını sağlayan Frauscher Safe Ethernet (FSE) tabanlı çözümler de tanıtılacak. Pilz ayrıca, izlemeden tam kontrol sistemlerine kadar uzanan hemzemin geçit çözümlerinin yanı sıra, PSSrail’in hat boyunca yer alan saha elemanlarını kontrol etmek üzere bir EULYNX Object Controller olarak kullanımını da sergileyecek.

Ziyaretçiler, gerçek projelerin nasıl hayata geçirildiğine ve platformun günlük işletimdeki performansına ilişkin somut örnekler görme fırsatı bulacak.

Pilz, emniyetli ve modüler demiryolu kontrol sistemi PSSrail’in sinyalizasyon teknolojisi ve demiryolu altyapısının dijitalleşmesine halihazırda başarıyla katkıda bulunduğu uygulamaları InnoTrans fuarında sergileyecek. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz, emniyetli ve modüler demiryolu kontrol sistemi PSSrail’in sinyalizasyon teknolojisi ve demiryolu altyapısının dijitalleşmesine halihazırda başarıyla katkıda bulunduğu uygulamaları InnoTrans fuarında sergileyecek. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz, emniyetli ve modüler demiryolu kontrol sistemi PSSrail’in sinyalizasyon teknolojisi ve demiryolu altyapısının dijitalleşmesine halihazırda başarıyla katkıda bulunduğu uygulamaları InnoTrans fuarında sergileyecek. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan