Otomasyon uzmanı Pilz, IO-Link Safety Sistemini artık PITgatebox IOLS kontrol ünitesi ile genişletiyor. Bu, tesis ve makinelerin yalnızca emniyetli değil, aynı zamanda daha kolay ve verimli bir şekilde de kontrol edilebileceği anlamına gelir. PITgatebox IOLS, kapı durumu ve emniyetli kapı sistemlerinin çalışma durumu gibi arıza teşhisi verilerini IO-Link Safety Master aracılığıyla gerçek zamanlı olarak doğrudan tesis kontrolörüne iletir. Kullanıcılar, daha az bakım ve işletme maliyetinin yanı sıra, daha verimli ve emniyetli kapı sistemlerinden de faydalanır.
Ostfildern, 28 Eki 2025
Pilz’den PITgatebox kontrol ünitesi artık IO-Link Safety bağlantısıyla sunuluyor – Emniyetli kapı sistemlerinde daha fazla verimlilik ve emniyet
Pilz, IO-Link Safety portföyünü sürekli olarak genişletiyor: İlk sertifikalı IO-Link Safety Master PDP67’ye ek olarak, PITgatebox IOLS kontrol ünitesi artık Pilz’in IO-Link Safety Sistemine dahil edildi. Bu, IO-Link teknolojisi kullanıcılarının emniyet görevlerini de verimli bir şekilde yerine getirebilecekleri anlamına gelir. Açık ve standartlaştırılmış bir iletişim protokolü olan IO-Link Safety, tesislerin hem devreye alınmasını hem de bakımını kolaylaştırır. Akıllı arıza teşhis fonksiyonları, erken ve merkezi arıza tespitine de olanak tanır. Bu da daha yüksek kullanılabilirlik ve daha az kesinti süresine olanak tanır.
Kapılar için her şey dahil koruma
Kullanıcılar PITgatebox IOLS sistemini, tek başına bir cihaz olarak veya diğer emniyet siviçleriyle birlikte, koruma kilidiyle veya koruma kilidi olmadan kullanabilir. IO-Link Safety sayesinde, bu tür uygulamalar için gereken konfigürasyon çalışmaları standartlaştırılmış ve önemli ölçüde azaltılmıştır. Ayrıca, noktadan noktaya bağlantı sayesinde kablolama basit hale gelir. PSENmlock, PSENslock 2 ve PSENcode gibi Pilz emniyet siviçlerini bağlama seçeneği ile, tesis operatörleri bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, tek noktadan modüler bir emniyet kapısı çözümüne sahip olur.
PITgatebox IOLS kontrol ünitesi; butonları, tuş anahtarlarını ve E-STOP butonlarını bir araya getirir ve her biri ayrı ayrı konfigüre edilebilir. Sonuç olarak, emniyetli kapı sistemlerinin uygulanması emniyetli ve verimli olmasının yanı sıra esneklik de sağlar.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]