Ostfildern, 20 May 2025

Sensör tabanlı emniyet = verimli otomasyon

Erich Wagner (Ürün Yönetimi Müdürü) ve Markus Locke (Ürün Yönetimi Müdürü)

(Teslimatı kontrol edin)

Pilz, sensör teknolojisinin yanı sıra emniyet röleleri alanında da uzmandır. Pilz ürünleri yalnızca kontrol panosunda kullanılmaz. Pilz sensör teknolojisi PSEN, sahadaki pek çok makinede de gerekli emniyeti sağlar.
Emniyetli sensör teknolojisi olmadan emniyetli otomasyon mümkün değildir. Evrensel bir emniyet konsepti yalnızca sahadaki sensörlerle etkileşim yoluyla sağlanır. Bu sensörler sadece tehlikeli durumları tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda verileri de kaydeder, böylece makineler emniyetli ve proaktif bir şekilde çalıştırılabilir.
Pilz sensör teknolojisi, pozisyon izleme ve erişim kapılarının ve bakım kanatlarının korunmasından alan ve bölge izlemeye kadar çok çeşitli uygulamalar için geniş bir yelpazede kullanılır. Pilz sensör teknolojisi portföyü, kısaca PSEN, çok çeşitli avantajlar sunar: koordinasyonlu, uluslararası standartlara göre sertifikalı, sağlam ve uzun ömürlüdür. Bununla birlikte, ilgili uygulama zorluklarının üstesinden gelmek amacıyla, emniyet siviçlerinden elektromekanik ve elektromanyetik koruma kilidi cihazlarına, emniyetli ışık perdeleri, lazer tarayıcılar ve radar sistemleri gibi optoelektronik sensörlere kadar pek çok teknolojiyi kapsar.

Emniyet kapıları: Geleneksel prensip, yenilikçi uygulamayla bir araya geliyor!
Emniyet kapıları, makinelere erişimi kontrol ettikleri ve dolayısıyla tehlikeli bölgeyi korudukları için birçok tesis ve makinede gereklidir. Piyasadaki talep; küçük, yerden tasarruf sağlayan ve entegrasyonu kolay çözümlere doğru yöneliyor. Dahası, bu çözümler ekonomik de olmalı.
Günümüz piyasasında, kilitlemeli emniyet siviçlerinin kompakt bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Bu noktada Pilz, dışta çekici bir makine tasarımına sahip olmak amacıyla kilitlemeli emniyet siviçlerini içe monte etmeye yönelik genel bir eğilim görüyor. Bu talebe verilebilecek yanıt, 30 mm ve 40 mm profillere uygun, içten ve dıştan montaja olanak tanıyan ve modüler veya kompakt koruma kilidi cihazları olarak sunulan emniyetli kilitleme siviçleri ve emniyetli kapı sistemleridir. Bu nedenle, PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçleri, önceki Pilz versiyonlarından %60, PSENmgate ise %43 daha küçüktür.
Gündemdeki konular arasında, tasarımın yanı sıra basit bağlantı ve hızlı kablolama da yer alıyor. Pek çok Pilz sensörü, fişli konektörlere sahiptir ve emniyetli seri bağlantı sayesinde hızlı arıza teşhisi olanağı sunar.
Emniyetli sensör teknolojisi, sadece kontrol panosunda değil, aynı zamanda tamamen sahada da kablolanabilir. Bu, tak ve çalıştır yöntemiyle kurulum ve kontrol panosunda daha az kontrol kapsamı anlamına gelir.
Ayrıca, Pilz ile kullanıcılar, kontrol panosunda kendi çözümlerini de ölçeklendirebilirler (ör. şu anda emniyetli kilitleme fonksiyonu cihazlarını da kontrol edebilen myPNOZ emniyet rölesi ile). Bunun yerine, PNOZmulti 2 küçük kontrolörler ve PSS 4000 otomasyon sistemindeki PSSuniversal PLC kontrolörü, ihtiyaçlarınıza göre seçebileceğiniz farklı bloklara sahiptir.
Pilz, "geleneksel" prensibi korumanın yanı sıra geleceğe yönelik bir vizyon da sunmaktadır: dağıtılmış bir IP67 Master ile emniyetli iletişim protokolü IO-Link Safety'ye dayalı tak ve çalıştır emniyet kapısı çözümü.

Radar, emniyetli otomasyon alanında yeni kapılar açıyor
Diğer alanlardaki yeni teknolojiler de otomasyon endüstrisinde kendine yer edinmektedir. Aramızdaki sürücülerin trafik denetiminden aşina olduğu radar teknolojisi buna bir örnektir. Radar teknolojisi, şu anda bölge izleme ve mesafe ölçümleri için otomasyonda umut verici yeni bir trend olarak öne çıkmaktadır.
Pilz için belirlenmiş bir bölge içindeki insanların algılanması öncü bir teknolojidir. Radar teknolojisi, nefes alma gibi son derece hassas hareketleri bile algılama yeteneğine sahiptir. Çok yüksek algılama kapasitesi, bu çok hassas hareketleri ölçmenize olanak tanır.
Pilz neden bu vizyonu hedefliyor? Kullanıcılar, insanların veya makine operatörlerinin üretim alanlarında emniyetli bir şekilde nerede bulunabileceklerini kesin olarak bilirlerse hem insanlar için Emniyet ve Güvenliği garanti edebilirler hem de tesis verimliliğini artırabilirler.
Kapılarla neredeyse “bütünleşen” emniyet kapısı çözümlerinde olduğu gibi, bölge izleme cihazları da “ayak bağı olmamalıdır”. Radar teknolojisi, üç boyutlu bölgeleri ölçme kapasitesine sahiptir; bu nedenle kullanıcılar radar cihazlarını tavana monte edebilir ve böylece cihazlar ayak bağı olmaz.
Bu örnekte, Pilz bir kez daha bütünsel bir genel konsepte odaklanıyor. Eksiksiz Pilz radar teknolojisi çözümünde PITreader erişim izin sistemi, küçük kontrolör PNOZmulti 2 ve otomasyonu uygulamak için IIOT ağ geçidi olarak endüstriyel PC IndustrialPI yer almaktadır. Yeni bir uygulama, müşterileri ilk andan itibaren destekler ve mühendislik aşamasından itibaren, bölge izlemeyi görselleştirmek için artırılmış gerçekliğe dayalı seçenekler sunar. Bu eksiksiz paket sayesinde kullanıcılar, yetkisiz erişimi tespit edebilir ve optimum trafik yönetimiyle üretimde daha fazla emniyet sağlayarak, beklenmedik yeniden başlatmaları veya görünmeyen yollarda meydana gelen kazaları önleyebilir.

Sonuç: Pilz, geleceğin otomasyonunu daha da verimli hale getirmek için geleneksel emniyet teknolojisini yenilikçi sensör teknolojileriyle genişletiyor.
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan