Otomasyon şirketi Pilz, entegre erişim izni sistemi PITreader kart ünitesine sahip buton ünitesi PITgatebox'ın yeni sürümünü tanıtıyor. Kullanıcılar, ilgili RFID transponder kartlarıyla doğrudan PITgatebox üzerinde kimliklerini doğrular. Bu şekilde Pilz, emniyetli kapı sistemlerinin kolay kullanımını sağlamak ve aynı zamanda erişimi kontrol etmek için daha fazla esneklik sunar. Emniyetli kapı sistemlerine yönelik yeni eksiksiz paket, makinenin Emniyet ve Endüstriyel Koruma seviyesini artırır.
Ostfildern, 12 Kas 2024
Pilz'in PITgatebox buton ünitesi, emniyet kapılarının emniyetli ve güvenli çalışması için artık kart formatında erişim izni sunuyor.
PITreader kart ünitesi ile operatörler emniyet kapısında esnek ve verimli erişim izni yönetimi uygulayabilir. RFID erişim kartı PITreader, kişinin izinleriyle ilgili bilgileri saklar. Bu nedenle, makineyi çalıştırma, durdurma veya sıfırlama gibi komutları yalnızca nitelikli kişiler uygulayabilir. Bu, tesisi veya makineyi suistimale ve hatta manipülasyona karşı güvenilir bir şekilde korur ve makinenin duruş sürelerini azaltır.
Farklı uygulama alanları için tek kart
PITreaderkartının serbestçe yazılabilir ve önceden konfigüre edilmiş sürümleri mevcuttur. PITreader kartının yanı sıra, ISO/IEC 14443-A ve ISO/IEC 15693 standartlarına uygun olarak bir şirketin mevcut RFID özellikli kartlarını kullanmak da mümkündür. Ayrıca, PITreader anahtarı ve etiketi gibi ek Pilz transponderleri, erişim izni sistemi PITreader kart ünitesi ile kullanılabilir. RFID transponderleri farklı makineler için çeşitli izinleri bir araya getirir. Kullanıcılar bu özelliğin sezgisel olduğunu ve zaman kazandırdığını düşünecektir.
Emniyet kapısında esnek uygulama
İnce tasarımı sayesinde, PITgatebox çalıştırma ünitesi, geleneksel profil sistemlerine kolaylıkla takılabilir. Döndürülebilir montaj braketi de emniyet kapısı üzerinde esnek konumlandırma sağlar. M12, 12 pimli bağlantı sayesinde kurulum hızlıdır ve kablolama gerektirmez. PITgatebox ile operatör, özellikle PSENmlock ve PSENslock kilitlemeli emniyet siviçleriyle birleştirildiğinde Emniyet ve Güvenlik sağlayan modüler, tek noktadan emniyet kapısı çözümüne sahip olur.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]