Otomasyon şirketi Pilz, Innotrans ticaret fuarında (24-27 Eylül 2024) dijital demiryolu alanındaki yenilikçi kontrol çözümlerini sunacak. Pilz'in Berlin'de ilk kez tanıttığı yeni, emniyetli ve modüler demiryolu kontrol sistemi PSSrail öne çıkmaktadır. Sistem tedarikçileri ve entegratörler artık dijitalleştirme projelerini hızlı bir şekilde ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir şekilde uygulayabilecekleri bir platforma sahipler. Bu nedenle Pilz, demiryolu taşımacılığında dijitalleştirmeyi bir adım ileri taşıyor. Ziyaretçiler, çeşitli tanıtımlarda demiryolu kontrol sistemi konfigürasyon ve uygulama seçeneklerini deneyimleyebilir. Pilz, Salon 27, Stant 550'de yer alacak.
Ostfildern, 1 Ağu 2024
Pilz, Innotrans 2024'te Salon 27, Stant 550'de yeni demiryolu kontrol sistemi PSSrail'i tanıtacak - Yenilikçi dijitalleştirme çözümünü canlı olarak deneyimleyin
Dijital demiryoluna yönelik Pilz çözümleri, diğerlerinin yanı sıra PSSrail kontrol sistemimizin bir Nesne Kontrolörü olarak uygulanması, interlock'lara dijital uzaktan erişim, hemzemin geçitlerin veya elektriksel, yerel olarak işletilen makasların (EOW) kontrolünü ve izlenmesini içerir. Kontrol sistemi, en son EULYNX standardıyla uyumlu olduğundan demiryolu altyapısına ilişkin dijitalleştirme projelerinin uygulanmasının önünü açmaktadır.
Nesne Kontrolörünün canlı tanıtımı
Yeni demiryolu kontrol sisteminin çok çeşitli uygulama alanlarını temsil etmek için Pilz, Innotrans'ta Nesne Kontrolörü olarak uygulamayı gösterecek: Pilz’in kontrolörü, interlock'lardan gelen dijital kontrol komutlarını hat boyundaki bileşenler için sinyallere çevirir. Pilz standında, kontrol teknolojisinin Pilz'in ortağı Pintsch'in sinyalizasyon teknolojisiyle nasıl etkileşim kurduğunu gösterecek.
Dijitalleştirme çözümlerini kendiniz konfigüre edin
PSSrail'de ayrıca kullanıcı programlarının programlanması veya konfigürasyonu için bir yazılım paketi de bulunur. Demiryolu sertifikalı fonksiyon blokları program kitaplığında depolanarak basit ve hızlı uygulama sağlanır. Sistem tedarikçileri ve entegratörler, PSSrail ile dijitalleştirme projelerini uygulamak için gereken süreyi ve teknik çalışmayı önemli ölçüde azaltır. Innotrans'ta Pilz standını ziyaret edenler, yazılım tanıtımında çözümleri ayrı ayrı konfigüre etmeye yönelik farklı seçenekleri test edebilirler.
Pilz Innotrans 2024'te: Salon 27, Stant 550
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]