Ostfildern, 16 May 2024

Pilz, paketleme endüstrisine bütünsel destek sağlıyor!

Bernd Müller, Kıdemli İş Geliştirme Müdürü

(Teslimata göre kontrol edin)

Paketleme endüstrisinin gereksinimlerine gerekli esneklik ve her şeyin ötesinde örneğin bakım için kısa durma süreleri ile yüksek üretkenliktir. Ayrıca çok yüksek proses hızları. Bu, tam olarak operatörün makine tehlikelerinden neden korunması gerektiğini göstermektedir. Kurulum, kullanım ve bakım için durma sürelerinin düşük olması çok önemlidir. Ayrıca paketleme makineleri teslim edildiğinde, "yerinde olan" görevlerini verimli, güvenilir ve emniyetli şekilde yerine getirmelidir. Makine imalatçıları, makine tasarlama aşamasındayken bile güvenilir ve sürdürülebilir otomasyon ve emniyet konseptini uygulamalıdır. Makine Direktifi ve yeni Makine Regülasyonu temeli oluşturur.

Önemli faktörler olarak esneklik ve bağlanabilirlik
Pazar, her zaman bütünsel olarak dikkate aldığımız çok çeşitli farklı makine tipleri ile karakterize edilir. Pilz, makinelerde ve veri korumasında proses döngülerinin emniyetli tasarımı ve korunmasındaki uzmanlığımızla paketleme endüstrisine önerilerde bulunuyor ve destekliyor. Bunun için örneğin, emniyetli karton beslemeye yönelik eksiksiz ürün çözümleri sunuyoruz. Pilz, emniyetli tesis otomasyonu için uygun bir konsept geliştirmek üzere müşteri için ve müşteri ile birlikte çalışıyor - Emniyet ve Güvenlik dahil.

Paketleme endüstrisine yönelik bütünsel emniyet konseptlerimizde genellikle merkezi olmayan bir yapı bulunur. Bu, kablolamayı azaltır ve dahili sensörler ile PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör arasında hızlı, emniyetli iletişim sağlar. Küçük kontrolörün bulunduğu Pilz çözümü, çeşitli uygulama senaryolarına imkan verir: bağımsız veya yüksek seviyeli standart ya da hareket kontrolörü ile. Uygulama aralığı, komple üretim hatlarının yanı sıra kompakt tesislerde de yüksek esneklik derecesinde çalışmasına imkan verir.

Pilz makinede neler "yapıyor"?
Pilz, paketleme makinesinde Emniyet ve Güvenliği sağlıyor. Çözüm paketlerimiz, sensör ve kontrol teknolojisi portföyümüzdeki ürünleri bir araya getirir. Bunlara, yazılım çözümlerimizin yanı sıra kontrol elemanları yelpazesinden diğer ürünler de katılır. Bu sektördeki tüm paketleme tipleri (birincil, ikincil veya hat sonu paketleme) için ayrı ayrı monte edilebilirler.
Örneğin PNOZmulti 2 küçük kontrolör, paketleme makinesinde daha yüksek seviyede bir kontrolörün yukarı akışına bağlanırsa tüm merkezi olmayan sensörlerden gelen sinyallerden proses kontrolörü emniyet durumu sinyallerine kadar gerçek zamanlı olarak izler. Pilz, açık çözümler önerir: PNOZmulti 2, bu yüksek seviyedeki kontrolörler ile standart endüstriyel haberleşme sistemleri üzerinden iletişim kurabilir. Ayrıca PSENslock 2 kodlanmış sensör bulunan emniyet prosesi koruma sistemimiz, kapıları yetkisiz erişime karşı korur. Bu yeni nesil of Pilz sensörü, 1000 N tutma kuvveti ile karakterize edilir. PNOZmulti 2 bunu emniyetli şekilde izler.
Küçük kontrolör, sensörlere birlikte daha özel paketleme uygulamalarını koruyabilir. Örneğin, karton beslemesi. Besleme açıklığındaki karton sayısı minimum miktarın altına düşer düşmez PNOZmulti 2, tehlikeli hareketi kapatır. Bu nedenle, proses adımı emniyetlidir ve işletme personelini tehlikeye atmaz.

Emniyet ve Güvenlik paketleme tesislerinin emniyetli otomasyonu için kritik başarı faktörleridir. Bu nedenle özel makine uygulamasında Emniyet ve Güvenliği birlikte ele almak mantıklıdır. Çünkü: Güvenlik olmadan Emniyet olmaz ve Emniyet olmadan insanlar korunmaz! Pilz, paketleme endüstrisine yönelik doğru bütünsel çözümler sunuyor.
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan