Yapılandırılabilir brülör yönetim sistemi PNOZmulti 2, endüstriyel fırınlar için geleceğe dönük bir çözümdür. Ön boşaltmadan ana brülörün işletimine kadar tüm aşamalarda emniyetli çalışmayı izler ve kontrol eder. Sistem, entegre vana izleme fonksiyonuna sahip bir otomatik brülör kontrol sistemi olarak yeniden sertifikalandırılmıştır.
19 May 2026
Brülör kontrol ünitesi PNOZmulti 2 – EN 298, EN 1643 ve EN 50156 1/2 uyarınca yeniden sertifikalandırıldı
Yeniden sertifikalandırma, standartlardaki değişiklikler nedeniyle gerekmiştir.
TÜV SÜD onaylanmış kuruluşu, ürünün (AB) 2016/426 sayılı Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (GAR) Ek (I) uyarınca temel gerekliliklere uygun olduğunu onaylar. PNOZmulti 2 Brülör EN 298:2022, EN 1643:2022 ve EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 değiştirilmemiş) standartlarının mevcut gereksinimlerini karşılamaktadır.
Brülör kontrol sistemimizin yeniden sertifikalandırıldığına dair kanıt, AB tip inceleme sertifikasında bulunabilir. Yeniden sertifikalandırma, ulusal Alman DIN EN standartlarını temel almaktadır. Bunlar içerik olarak Avrupa EN standartları ile aynıdır.
Brülör uygulamalarında PNOZmulti 2'nin faydaları
-
Ana ünite PNOZ m B1 Burner; emniyet sekansları, gaz beslemesi, ateşleme, alev izleme ve sızdırmazlık kontrolü dahil olmak üzere güvenli izleme ve kontrol görevlerini üstlenir.
-
Ölçeklenebilir ve uygun maliyetli: Yazılım aracında temel ünite başına 12 adede kadar brülör fonksiyon bloğu yapılandırmak mümkündür – tekli brülörden çoklu brülör sistemlerine kadar her türlü uygulama için idealdir.
-
Hızlı mühendislik: PNOZmulti Configurator içindeki sertifikalı "brülör" fonksiyon bloğu, esnek ve yapılandırılabilir bir elektronik otomatik brülör kontrol sistemini (örn. pilot/ana brülör, doğrudan/dolaylı ateşleme, düşük/yüksek sıcaklık işletimi) temsil eder.
-
Standartlara uygun vana kontrolü: PNOZ m EF 4DI4DORD genişletme modülü, emniyet vanaları için EN 50156-1 standardına uygun çeşitli röle çıkışları sağlar.
-
Yüksek emniyet seviyeleri: Uygulamaya bağlı olarak PL e / SIL 3 seviyesine kadar; donanım ve yazılım bileşenleri bağımsız kuruluşlar tarafından test edilmiştir.
-
Otomasyon ortamınıza açık: EtherCAT FSoE endüstriyel haberleşme arayüzü, mevcut mimariye entegrasyonu kolaylaştırır. PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link için ek arayüzler mevcuttur.
-
Dağıtılmış çevre birimleri: sensör teknolojisi bağlantısı için IP67 koruma sınıfına sahip
PNOZmulti 2 ile maksimum esnekliğe sahip ve mühendislik iş yükünü azaltan brülör kontrol ünitesine güvenebilirsiniz; en güncel gereksinimler için hazır!
Sertifikalandırma hakkında sık sorulan sorular
Brülör uygulamaları için PNOZmulti 2 nedir?
PNOZmulti 2, endüstriyel fırınların güvenli bir şekilde izlenmesi ve kontrolü için yapılandırılabilir bir brülör yönetim sistemidir. Çözüm, ön boşaltmadan ana brülörün çalışmasına kadar tüm süreci kapsar.
PNOZmulti 2 brülör kontrol ünitesi hangi standartlara uygun olarak yeniden sertifikalandırılmıştır?
PNOZmulti 2 brülör kontrol ünitesi EN 298:2022, EN 1643 2022 ve EN 50156-1:2024 uyarınca yeniden sertifikalandırılmıştır. EN 50156-2:2015 değiştirilmemiş olsa da geçerliliğini korumaktadır.
PNOZmulti 2'nin yeniden sertifikalandırılması neyi onaylıyor?
TÜV SÜD tarafından yeniden sertifikalandırma, PNOZmulti 2'nin gaz yakıt yakan cihazlara ilişkin 2016/426 sayılı Yönetmeliğin (AB) temel gerekliliklerini karşıladığını onaylar. Bu nedenle sistem, entegre vana izleme fonksiyonuna sahip otomatik bir brülör kontrol sistemi olarak onaylanmıştır.
Makine üreticileri ve operatörleri için yeniden sertifikalandırmanın faydaları nelerdir?
Yeniden sertifikalandırma, uluslararası pazara erişimi kolaylaştırır ve yetkililer, test kuruluşları ve sigortacılar tarafından kabul görmeyi destekler. Aynı zamanda tedarik, denetim ve uygunluk için güncel bir çerçeve sunar.
Brülör kontrol üniteleri için mevcut standartlar neden önemlidir?
Güncellenen standartlar, teknik sağlamlık gerekliliklerini artırır ve tesis kullanılabilirliğini iyileştirir. Yazılım, EMC ve gürültü bağışıklığı için daha katı düzenlemeler, gerçek şebeke ve telsiz koşulları altında güvenilir çalışmayı destekler.
EN 50156-1 planlama ve dokümantasyonu nasıl destekler?
EN 50156-1, EN 61508 ile uyumlaştırma yoluyla uygulama planlaması, yapım ve doğrulama için net spesifikasyonlar sağlar. Bu, yorumlama kapsamını daraltır ve denetimi, belgelendirmeyi ve uyumluluğun kanıtlanmasını basitleştirir.
PNOZmulti 2, emniyet valflerinin standart uyumlu kontrolünü nasıl destekler?
EN 50156-1'e uygun sertifikalı brülör fonksiyon blokları ve çeşitli röle çıkışları ile PNOZmulti 2, emniyet valflerini standartlara uygun şekilde kontrol etmeyi ve VPS sızdırmazlık testlerini brülör sekansına entegre etmeyi kolaylaştırır.
PNOZmulti 2 mühendislikte ne gibi pratik avantajlar sunuyor?
PNOZmulti 2 mühendislik çalışmalarını azaltır ve standart uyumlu brülör uygulamalarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar net emniyet mantığından, daha az yorumlama ihtiyacından ve daha verimli proje yapılandırmasından yararlanır.
PNOZmulti 2 brülör yönetim sistemi hangi uygulamalar için uygundur?
Sistem, standart brülör uygulamalarından daha karmaşık brülör uygulamalarına kadar güvenli brülör kontrolü, valf izleme ve sızdırmazlık kontrolü gerektiren endüstriyel fırınlar için uygundur.
Yeniden sertifikalandırmanın kanıtını nerede bulabilirim?
Brülör yönetim sisteminin AB tip inceleme sertifikasında.
Yeniden sertifikalandırma, içerik olarak Avrupa EN standartlarıyla aynı olan DIN EN standartlarını temel almıştır.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]