23 Mar 2026

Dayanıklı tasarım: zorlu endüstriyel ortamlar için güvenilir emniyet sensörleri

Günümüzün endüstriyel tesisleri değişen ve çoğu zaman zorlu koşullar altında çalışmaktadır. Bu nedenle emniyet sensörleri hassas algılamaya sahip olmanın yanı sıra esnek de olmalıdır. Pilz’in PSEN emniyet sensörleri, toz, titreşim, soğuk, nem bulunan ortamlarda ve temizlik işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek koruma tipleri, darbelere ve titreşime karşı sağlamlık ve dayanıklı tasarım sayesinde, sürekli olarak yüksek tesis kullanılabilirliğini destekler. 

Sağlam sensör çözümleri arasında örneğin emniyet ışık perdeleri PSENopt II, kilitlemeli emniyet sivici cihazı PSENslock 2 ve emniyetli radar sistemleri PSENradar bulunmaktadır. Bu teknolojilerin her biri, hijyen açısından kritik alanlar ile metal ve ahşap işleme gibi toz ve talaşa eğilimli uygulamalar gibi belirli ortamlar için optimize edilmiştir.

Toza, soğuğa veya titreşime rağmen sürekli emniyeti nasıl sağlarım?

Pilz'in PSEN sensör teknolojisinin sağlam tasarımı, zorlu ortamlarda bile güvenilir çalışmayı garanti eder ve böylece arıza sürelerini azaltır.

  • PSENradar radar teknolojisi toza, talaşa, ışığa veya kıvılcıma karşı duyarsızdır ve ahşap ve metal işlerinde, açık alanlarda veya ağır sanayide etkin koruma sağlar.
  • PSENopt II emniyetli ışık perdeleri esnek uygulama seçenekleri, hızlı kurulum, kör bölge olmaması ve 50 g darbe dayanımı sunar. Ayrıca -25 °C ila +60 °C arasındaki sıcaklıklarda da sorunsuzca kullanılabilirler.
  • IP67 koruma sınıfı sayesinde, PSENslock 2 kilitlemeli emniyet sivici toza ve suya karşı duyarsızdır. Daha hijyenik tasarım, toz ve kir birikmesini önler. Paketleme endüstrisindeki hijyenin daha önemli olduğu uygulamalar için paslanmaz çelik bileşenleri olan özel sürümler mevcuttur. 

Dayanıklı PSEN emniyetli sensör teknolojisini şimdi keşfedin

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan