2 Şub 2026

Pilz'den Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı - şimdi EN ISO 13855:2024 ile de uyumlu

Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı ile Pilz, kullanıcıların emniyet ışık perdeleri için emniyet mesafelerini hesaplamalarını çok daha kolay hale getiren ücretsiz, tarayıcı tabanlı bir yazılım aracı sunar. Hesaplamalar artık EN ISO 13855'in önceki versiyonunun yanı sıra revize edilmiş EN ISO 13855:2024'e uygun olarak gerçekleştirilebilir.

EN ISO 13855 neleri düzenler ve yenilikler nelerdir?

Uluslararası EN ISO 13855 standardı, makinelerin güvenli tasarım temelinioluşturmaktadır. İnsanların güvenilir bir şekilde korunması için ışık perdeleri, lazer tarayıcılar veya koruyucular gibi güvenlik önlemlerinin nasıl konumlandırılması gerektiğini tanımlar. Odak noktası güvenlik mesafesi, yani bir kişi tehlikeye girmeden önce makinelerin zamanında durması için gereken mesafedir.
2024 revizyonu ile standartlar kurumu, son yıllarda kazanılan teknik gelişmelere ve pratik deneyimlere yanıt vermektedir. Önemli değişiklikler:

  • Yeni terimler ve tanımlar
  • Güvenlik mesafesinin hesaplanma temeli ayarlanmıştır
  • Pratik uygulamaya ilişkin ek notlar

Bu, tasarım mühendislerine, planlamacılara ve denetçilere standartlara uygun uygulama için daha kesin ve pratik bir temel sağlar.

Güvenlik Mesafesi Hesaplayıcısının Faydaları

  • Piyasadaki tüm güvenlik ışık perdeleri için güvenlik mesafesinin otomatik olarak hesaplanması
  • PSENopt ve PSENopt IIserilerinden uygun ürün önerisi
  • Doğru ışık perdesi arayışını kısaltarak zaman kazandırır
  • Hesaplamaya ilişkin ek bilgiler ve grafiksel gösterim ile sezgisel kullanım
  • Özel amaçlı makine yapımı ve yenileme uygulamaları içinesneklik

Güvenlik seviyesinden doğru ürüne

Güvenlik Mesafesi Hesaplayıcı, kullanıcıların parmak, el ve vücut koruması için dikey korumalı alanlara (dik yaklaşım) sahip uygulamaları hesaplamalarına yardımcı olur. Araç, hesaplamalara ve gerekli güvenlik seviyesine uygun bir ürün önerir. Entegre bilgi noktaları derinlemesine açıklamalar sağlarken, grafiksel gösterim hesaplamayı şeffaf ve anlaşılır hale getirir.
EN ISO 13855:2024 uyarınca uygun güvenlik mesafesini şimdi belirleyin!

Uygun güvenlik mesafesini şimdi belirleyin

 

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan