AB Makine Regülasyonu gibi yeni düzenlemeler, kanıt ve denetlenebilirlik gerekliliklerini artırmaktadır. MYZEL operasyonlarınızın, makinelerinizin ve personelinizin dijital olarak haritasını çıkardığı için şirketler, MYZEL Lifecycle Platform ile genel bir bakış elde ederler.
22 Oca 2026
Denetimler ve uyumluluk konusunda kendinizden emin olun: MYZEL Lifecycle Platform ile her zaman denetime hazır olun
Dijital dokümantasyon neden zorunlu hale geliyor?
Ocak 2027 itibarıyla, AB Makine Regülasyonu tüm üye ülkelerde doğrudan uygulanacaktır. Bu regülasyon, yüksek riskli makineler için dijital dokümantasyonu, net siber güvenlik gerekliliklerini ve daha sıkı prosedürleri zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle şirketler, tüm dokümanların güncel ve tutarlı olmasını garanti etmelidir. Bu düzenleme, iç denetimlerin yanı sıra müşteriler veya yetkililer tarafından yapılan dış denetimler için de geçerli olacaktır.
Denetlenebilirlik bir rekabet unsuru mu?
Günümüzde denetimler stratejik bir konudur. Ortaklarla gerçekleştirilen teslim, kabul ve güvenilirlik süreçlerini etkilerler. Kanıtlar dağınık olduğunda, hazırlık ve takip işleri için gereken çaba büyük ölçüde artar. Uyumluluk verileri merkezi olarak yönetildiğinde, teslim tarihleri, sorumluluklar ve mevcut koşullar hakkında tam bir şeffaflık sağlanır. Sonuç olarak, üretim kesintilerinden kaynaklanan para cezaları veya maliyetler gibi organizasyonel yükler azalır ve şirketinizin güvenilirliği ile itibarı güçlenir.
MYZEL düzeni nasıl sağlar?
Her sistem, en küçük bileşenine kadar, uygunluk beyanları, test raporları ve emniyet doğrulamaları gibi ilgili belgelerle ilişkilendirilmiştir. Çalışanlar, nitelik ve izin belgeleriyle birlikte kayıt altına alınır. Kontrol paneli, sorumluların hangi alanlarda önlem alınması gerektiğini hemen görebilmesini sağlar. MYZEL ile tüm veriler tek bir merkezi konumda güvenli şekilde saklandığı için genel bir bakış elde edersiniz. Dijital çıktılar, verilerin bütünlüğünü sağlar. Çıktılar oluşturulduktan sonra değiştirilemezler ve denetlenebilirler.
MYZEL'de dijital iş akışları sizi destekler:
- mySafeDesign
- mySafeOperation
- myAccessControl
Bu iş akışları, risk değerlendirmeleri, bakım ve denetim kayıtları ile erişim haklarının yönetimine yapı kazandıran dijital süreç dizileridir.
Verileriniz MYZEL ile güvende:
Tüm şablonlar güncel ve geçerli standartlarla uyumludur. Bulut tabanlı platform, ISO/IEC 27017 ve ISO/IEC 27018 ile en yüksek güvenlik standartlarını karşılar ve veriler yalnızca AB sınırlarında depolanır. Tüm bunlar, uyumluluk ve denetim belgelerinizin güvenli, şeffaf ve anlaşılır biçimde hazırlanmasını sağlayarak tüm yükümlülüklerinizi sorunsuzca yerine getirmenize olanak tanır.
Günlük üretim boyunca her zaman denetime hazır olmak ister misiniz?
İster iç denetim turları ister dış sertifikalar olsun:
MYZEL ile tüm kanıtlar tek bir platformda merkezi olarak saklanır. Hangi testlerin yapıldığını, hangi yeterliliklerin geçerli olduğunu ve hangi emniyet tedbirlerinin belgelendiğini hemen doğrulayabilirsiniz. Bu da hem güven yaratır hem de hazırlık ve takip çalışmaları için gereken çabayı azaltır.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]