14 Kas 2024

PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör "Programlanabilir Emniyet Kontrolörleri" için UL sertifikası aldı

"Programlanabilir Emniyet Kontrolörleri" kategorisinde UL listesi

ABD'deki tesis ve makine üreticilerinin yanı sıra ABD'de ihracat pazarı olan uluslararası üreticileri de memnun edecek bir haber: konfigüre edilebilir PNOZmulti 2 emniyet kontrolörü "Programlanabilir Emniyet Kontrolörleri" kategorisinde UL listesine girdi. Bu listeye alınma, tesis ve makine üreticilerinin, özellikle de ilgili tesis ve makineler NFPA 79 - "Endüstriyel Makineler için Elektrik Standardı" gereklilikleri kapsamına giriyorsa kullandıkları kontrolörün emniyetle ilgili fonksiyonlar için uygun olduğuna dair kanıt sağlamalarını çok daha kolaylaştırıyor.

Üç ürünle grup ürün fotoğrafı

NFPA 79 standardı

Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA), standart 79’u geliştirmiştir. Bu standart, can ve mal güvenliğini sağlamak için endüstriyel makinelerin bir parçası olarak tedarik edilen elektrikli/elektronik ekipman, cihaz veya sistemlerin uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

NFPA 79'un gerekliliklerinden biri de, emniyetle ilgili fonksiyonlarda kullanılan yazılım ve ürün yazılımı tabanlı kontrolörlerin bu amaçla listeye alınması, yani sertifikalandırılmasıdır. Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti, bu sertifikaya sahiptir!

Dünya çapında onaylı

Tesis ve makine tipi, ülke veya sektörden bağımsız olarak, konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2'yi standartlara uygun olarak ve ISO 13849-1 PL e ve IEC 62061 SIL 3’e kadar tesis ve makinelerin emniyet amaçlı kapatılması için güvenle kullanabilirsiniz. PNOZmulti 2 bir hareketin kontrollü ve dolayısıyla emniyetli bir şekilde durdurulmasını sağlar ve pozisyon izleme veya kullanıcı müdahale ettiğinde bir hareketi kesmek için kullanılır. PNOZmulti 2, örneğin UL, KOSHA, TÜV ve EAC uyarınca, dünya çapında sertifikalıdır.

Modüler ve esnek

Emniyet mimarinizi tesise bağlı emniyet fonksiyonları için ve üst düzey tesis kontrolünden bağımsız olarak oluşturursunuz. Kullanıcı programları oluşturulduktan sonra esnek şekilde uyarlanabilir ve tekrar tekrar kullanılabilir. Sadece tek bir yazılım aracı (PNOZmulti Configurator) kullanmanız gerektiği için, bu durum zaman tasarrufu ve maliyet avantajı sağlayarak proje konfigürasyonundan bakıma kadar mühendislik maliyetlerinizi azaltır.

Size sağladığı faydalar:

  • Uygun maliyet ve sürdürülebilirlik: Birçok otomasyon ortamı ve iletişim sistemi için dünya çapında emniyet standardı Örneğin EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT ve çok daha fazlası
  • Güvenilir çalışma için onaylı donanım ve yazılımlar
  • Kullanıcı dostu yazılım araçlarıyla kolay konfigürasyon
  • Girişler ve çıkışlar serbestçe konfigüre edilebildiğinden kısa pazara sunma süresi
  • Tüm gereksinimler için uygun modüller – esnek, basit ve düşük maliyetli genişleme olanağı
  • Geniş kapsamlı teşhis opsiyonları sayesinde kısa kesinti süreleri
  • Fişli kablo uçlarıyla donatılmış sade kablo tesisatıyla hızlı devreye alma
  • Maksimum emniyet: uygulamaya bağlı olarak PL e ve SIL CL 3 seviyelerine kadar

Konfigüre edilebilir emniyet kontrolörü PNOZmulti 2 hakkında daha fazla bilgi
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
Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan