19 Ağu 2020

Temiz odalarda Pilz servis robotik modülleriyle çalışın!

Modern üretim veya geliştirme prosedürleri, çoğu zaman havadaki parçacık konsantrasyonunun sınır değerleri aşmamasını gerektiren çevresel koşullar gerektirir. Temiz odalarda havadaki parçacık konsantrasyonu son derece düşüktür ve havadaki parçacıkların çalışmayı kesintiye uğratabileceği veya olumsuz etkileyebileceği durumlarda her zaman bu odalar gerekir.

Çeşitli sektörlerde temiz odalara ihtiyaç duyulur. Yarı iletken imalatı, tıp teknolojisi, optik ve lazer teknolojisinin yanı sıra ilaçların ve gıdaların steril üretimi gibi sektörlerde bu odalar gereklidir. Temiz odaların sınıflandırılmasında çeşitli standartlar kullanılır.

Servis robotik modülleri: EN ISO 14644’e uygun temiz oda sertifikası

Pilz servis robotik modülleri, EN ISO 14644 uyarınca onaylanmıştır. Bu standart, özellikle, yarı iletken teknolojisinde parçacıklardan kaynaklanan kontaminasyonun önlenmesi gerektiğini belirtir. Öte yandan ISO standardı, alan başına minimum örnek alma yeri sayısı gibi örnek alma koşullarını belirler. DIN EN ISO 14644-1, ISO 1’den ISO 9’a kadar yeni temiz oda sınıflarını tanımlar. En sıkı gereklilikler, en temiz sınıfa karşılık gelen ISO 1 için geçerlidir. ISO 9’a doğru gidildikçe gereklilikler azalır.

Colandis sertifikasyon prosedüründe, Pilz'in PRBT 6 manipülatör modülü, ISO 3 için test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu, servis robotik modüllerinin mikroelektronik üretiminde yonga plakası işleme sırasında olduğu gibi bu kategorideki tüm temiz oda çalışmaları için önceden uygun bulunmuş olduğu anlamına gelir.

Servis robotik modülleri ve temiz oda sertifikası hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Size tavsiye vermekten memnuniyet duyarız!

Ayrıntılı bilgi:

Servis robotik modülleri

Pilz’in PRBT 6 manipülatör modülü
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
Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan