Elektrische Sicherheit in Industrieanlagen – IEC 60204

Zielsetzung

Wer Industriemaschinen und Schaltanlagen herstellt, importiert, exportiert oder betreibt und nach dem Gerätesicherheitsgesetz für ihre Sicherheit verantwortlich ist, muss nach der EN IEC 60204 prüfen. Ziel der Schulung ist es, Ihnen die Grundlagen der elektrischen Sicherheit von Maschinen und Anlagen zu vermitteln. Dabei werden die Anforderungen der Norm EN IEC 60204 für die elektrische Sicherheit von Maschinen vorgestellt. Sie erfahren, welche Anforderungen bei Entwurf, Konstruktion oder Instandhaltung von elektrischen, elektronischen und programmierbaren elektronischen Ausrüstungen und Systemen von Maschinen zu berücksichtigen sind.

Fortgeschritten

Inhalte

  • Überblick über die elektrischen Normen für die sichere Konstruktion von Maschinen und Anlagen
  • Anforderungen an elektrische Installationen
  • elektrische Gefahren/Maßnahmen zum Schutz vor Stromschlag
  • bewährte Verdrahtungsbeispiele
  • Anforderungen an Bedienerschnittstellen mit Maschinensteuerungsfunktionen und -einrichtungen
  • Anforderungen an Standort und Montage von Steuergeräten
  • Validierung und Verifikation

Zielgruppen

  • Elektrofachkräfte
  • befähigte Personen
  • Arbeitsverantwortliche
  • verantwortliche Elektrofachkräfte
  • Anlagenverantwortliche
  • Konstrukteure

Ihre Vorteile

  • Lernen Sie den Geltungsbereich der EN IEC 60204 kennen.
  • Profitieren Sie von den Vorteilen einer Technischen Dokumentation.
  • Verstehen Sie, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter schützen.
  • Reduktion der Montagezeiten durch eine nachhaltige Planung.
  • bewährte Methoden der Elektroplanung im Schaltschrankbau

Zur Zeit keine Schulungstermine geplant. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche um eine individuelle Anfrage zu starten.

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Trainings

Telefon: +43 1 798 6263-0
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 798 6263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld