Grundlagen Maschinensicherheit

Zielsetzung

In dieser Schulung erhalten Sie einen tiefer gehenden Einblick in die Grundlagen der technischen Sicherheit in der Industrie. Sie können Ihre Kompetenz in den für die Maschinensicherheit besonders relevanten Schlüsselbereichen verbessern. Auf die Themen CE Kennzeichnung, Risikobeurteilung, Sicherheitsbauteile sowie Design und Validierung von Steuerungssystemen nach EN ISO 13849 und EN IEC 62061 wird ein besonderer Fokus gelegt. Und das alles auf der Grundlage der Normen und Gesetze, die die Maschinensicherheit weiterentwickeln.

Grundlagen

Inhalte

  • Überprüfung der Einführungsebene
    • internationale und lokale Gesetzgebung
    • Sicherheitsstandards
  • CE Kennzeichnung
    • Einführung in die CE Kennzeichnung
    • Maschinenrichtlinie
    • Validierung von EHSR (grundlegende Gesundheits und Sicherheitsanforderungen)
  • Risikobewertung
    • Einführung in die Risikobeurteilung
    • Normen und Vorschriften
    • Methoden und Systeme
    • Einführung in Maßnahmen zur Risikominderung
  • Einführung in Methoden und Systeme der Gefahrenabwehr
    • Normen im Zusammenhang mit mechanischen Schutzvorrichtungen
  • elektrische Sicherheit EN IEC 60204/NFPA 79
    • allgemeine Anforderungen an die elektrische Sicherheit von Maschinen
  • Lockout Tagout – Kontrolle von gefährlicher Energie
    • LoTo Prozessübersicht, Verfahren und Werkzeuge
  • Einführung in Sicherheitssteuerungssysteme
    • Anwendungsbereich der EN ISO 13849
  • Sicherheit von Robotern
    • anwendbare Normen und Gesetze
    • Beurteilungen und Schutzmaßnahmen

Zielgruppen

Die Zielgruppe für diese Schulung sind Personen, die bereits über ein gutes Verständnis der grundlegenden Anforderungen der Maschinensicherheitsgesetzgebung verfügen oder die Grundschulung absolviert haben.

  • Konstrukteure und Entwickler
  • Projekt und Teamleiter
  • Wartungstechniker
  • Arbeitssicherheitsbeauftragte

Zur Zeit keine Schulungstermine geplant. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche um eine individuelle Anfrage zu starten.

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Trainings

Telefon: +43 1 798 6263-0
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 798 6263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld