PES - Bedienfeld Logik PSS 4000

Schulungssystem: Steuerung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen in einem System

Produktbild: Bedienfeld Logik PSS 4000

Das PES - Bedienfeld Logik PSS 4000 ist ein modulares Schulungssystem, aus unserer Pilz Education Systems Reihe - PES. Es besteht aus modernen, industriell eingesetzten Bauteilen und kann z.B. für den praktischen Unterricht an Berufsschulen und Universitäten angewendet werden.

Die PES Systeme werden zu Trainingszwecken eingesetzt und können die Funktion einer Maschine oder Anlage simulieren. Außerdem verfügen sie über verschiedene Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, die übersichtlich auf den Bedienfeldern angeordnet sind.

Jetzt Produkt entdecken!

Realisierung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen in einem System mit einer SPS erlernen

Detailansicht: Bedienfeld Logik PSS 4000

Mit dem Bedienfelds Logik PSS 4000, lassen sich unterschiedliche, in einem System realisierte, Maschinenfunktionen erlernen. Durch die zugehörige Software-Plattform PAS4000, welche über verschiedene Programmiersprachen verfügt, können individuelle Applikationen programmiert werden. Ein zugehöriges Beispielprojekt, als Einstieg für die zu Unterrichtenden, wird mitgeliefert.

Lernziele des PES - Bedienfeld Logik PSS 4000

  • praktisches Erlernen der Realisierung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen einer Maschine in einem System
  • Programmierung eines Automatisierungssystems in unterschiedlichen Programmiersprachen mithilfe der Software-Plattform PAS4000
  • Grundlegende Kenntnisse der SPS Programmierung anhand von Übungsaufgaben erlernen

Unser Produktspektrum: PES - Bedienfeld Logik PSS 4000

Passende Erweiterungsmodule:

Weitere Informationen:

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld